Jak w szybszy i bardziej elastyczny sposób zrealizować w projekcie linii różne zadania związane z manipulacją? Najlepiej skutecznie i prosto. Oto nasz sposób.
Podsystemy do manipulacji przedmiotami, np. pick & place, paletyzowania czy załadunku, stanowią integralną część systemu produkcji. Czy jest tak również w Twojej firmie? Czy boli Cię głowa na samą myśl o tym, jak dużo czasu wymaga zaprojektowanie, wybór, konfiguracja, uruchomienie i programowanie? Mamy dla Ciebie dobre wiadomości: Nasz Smart Function Kit do zadań związanych z manipulacją pozwoli Ci w kilka minut skonfigurować idealnie dobrany system kartezjański typu „plug and produce”, który można zamówić za pomocą jednego numeru materiału i natychmiast uruchomić.
W rezultacie możesz zyskać nie tylko szybszy zwrot z inwestycji, ale także osiągnąć wyższy poziom precyzji i dokładności. Od teraz możesz korzystać z robota kartezjańskiego na hali produkcyjnej praktycznie natychmiast po wyjęciu go z opakowania.
Podsystem o szerokim zakresie zastosowań: Smart Function Kit to inteligentne rozwiązanie typu „plug & produce” łączące w sobie elementy mechaniki, elektroniki i oprogramowania.
Oferując Smart MechatroniX, kompleksowy mechatroniczny ekosystem do realizacji typowych zadań związanych z automatyzacją fabryki, Bosch Rexroth ułatwia codzienne życie projektantom, planistom produkcji i inżynierom mechatronikom. Ten modułowy system można wykorzystać do złożenia wstępnie zaprojektowanych cyfrowo podsystemów ze skoordynowanych komponentów w sprawdzonej jakości Bosch Rexroth. Rewolucyjny ekosystem obejmuje zestawy Smart Function Kit for Handling – podsystemy mechatroniczne do zadań związanych z manipulacją, które dostarczane są w postaci przygotowanej i wstępnie skonfigurowanej, dzięki czemu można szybko wprowadzić je do systemu produkcji. Nie są wymagane klasyczne działania programistyczne.
Szybki dobór: Korzystając z oprogramowania LinSelect, projektanci mogą definiować procesy manipulacji w zaledwie kilku krokach przy pomocy wskazówek wizualnych.
W tym celu należy najpierw wprowadzić potrzebne dane procesowe. Na ich podstawie generowany jest jednen z pięciu aktualnie dostępnych podstawowych typów wieloosiowych systemów kartezjańskich 2D i 3D w 36 rozmiarach. Jesteś prowadzony przez proces logicznie i wydajnie, krok po kroku. Po dobraniu systemu w LinSelect możesz kontynuować pracę w konfiguratorze online, lub jeśli chcesz, bezpośrednio w koszyku na platformie Bosch Rexroth eShop. Dane CAD i dokumentacja dostępne są do pobrania po zakończeniu doboru i konfiguracji.
Inteligentny podsystem dociera do fabryki w postaci wstępnie zmontowanej z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym. Twoja przewaga: Intuicyjne oprogramowanie znacznie skraca czas uruchamiania. W procesie uruchamiania pomaga Ci kreator, który skraca go do zaledwie kilku minut. Napędy automatycznie określają swoje parametry, a osie lokalizowane są za pomocą wizualnych informacji zwrotnych. A zdefiniowanie procesu? Ono też odbywa się szybko i intuicyjnie na podstawie danych graficznych. Wystarczy uporządkować przygotowane moduły funkcyjne metodą „przeciągnij i upuść” i wprowadzić do nich niezbędne parametry dotyczące aplikacji – nie jest potrzebna żadna wiedza programistyczna! W kolejnym etapie konieczne jest połączenie z modułem sterującym wyższego poziomu, które teraz można zrealizować szybciej i taniej za pomocą modułów oprogramowania w OPC UA.
Jakie procesy związane z manipulacją możesz uprościć i przyspieszyć?Dowiedz się więcej tutaj!
Obejrzyj film o Smart Function Kit do manipulacji:
Podsystemy kartezjańskie stają się wreszcie pełnoprawnymi robotami liniowymi, które można uruchomić po wyjęciu z opakowania zgodnie z podejściem „plug & produce”. Jakie korzyści zapewniają? Wystarczy wspomnieć o niższych kosztach jednostkowych, precyzji i dokładności, a także maksymalnej sztywności, dynamice i redukcji całkowitego kosztu posiadania względem zwrotu z inwestycji. Przyjrzyj się bliżej naszemu Smart Function Kit. Naprawdę warto!
Autor: Andreas Geutner
Stanowisko: Menadżer produktu Smart Function Kit firmy Bosch Rexroth AG do zadań związanych z manipulacją