1. Home
  2. Blog
  3. Serwoprasa SENSATA
Serwoprasa Sensata
Serwoprasa Sensata
Techniki przemieszczeń liniowych

Plug & Produce: Standaryzowana serwoprasa do wykonywania połączeń

W jaki sposób można wyprodukować 1000 wariantów czujników na jednej linii w ekonomiczny sposób, w małych ilościach i przy minimalnym wysiłku? Poszukując metody odpowiedniej dla typowych procesów prasowania i łączenia w ramach montażu, producent Sensata odkrył przełomowe rozwiązanie typu "zrób to sam": Smart Function Kit Pressing firmy Bosch Rexroth. Jak działa to rozwiązanie? To proste!

Podczas zwiedzania targów w Hanowerze Jean-Marc Hubsch myślał o czymś bardzo konkretnym: modułowym, wstępnie skonfigurowanym zestawie do prasowania, który można szybko złożyć, skonfigurować i uruchomić. Hubsch jest kierownikiem ds. technicznych w dziale enkoderów przemysłowych firmy Sensata, międzynarodowego producenta czujników. W Hanowerze poszukiwał rozwiązania, które miało zapewniać kilka tysięcy wariantów enkoderów obrotowych do autonomicznych wózków transportowych z bardzo precyzyjnie wykonanymi osłonami obudów. Oprócz tego miało być modułowe i elastyczne oraz umożliwiać szybkie wdrożenie bez zewnętrznego wsparcia.

Smart Function Kit Pressing

Wszechstronny podsystem z możliwością łatwej integracji: Smart Function Kit z siłownikiem elektromechanicznym, czujnikiem siły, silnikiem, regulatorem, układem sterowania i pakietem oprogramowania.

Na idealne rozwiązanie Hubsch natknął się na stoisku firmy Bosch Rexroth: pakiet Smart Function Kit do zastosowań wymagających prasowania i łączenia dokładnie odpowiadał jego wymaganiom. To innowacyjne rozwiązanie łączy sprawdzone standardowe komponenty firmy Rexroth, takie jak siłownik elektromechaniczny EMC, czujnik siły, serwomotor, moduł sterujący napędem i komputer przemysłowy z intuicyjnym oprogramowaniem HMI do prostego programowania wizualnego.

Programowanie graficzne w zastępstwie żmudnego kodowania

Hubsch i jego zespół dążą do uproszczenia jak największej liczby procesów produkcyjnych, najlepiej z wykorzystaniem standardowych komponentów i bez czasochłonnego programowania. Aby skonfigurować pakiet Smart Function Kit Pressing, inżynierowie Sensata musieli tylko połączyć metodą "przeciągnij i upuść" gotowe moduły oprogramowania, aby utworzyć proces, a następnie wprowadzić parametry jego poszczególnych etapów. Proces uruchamiania wspomagał kreator, a sterownik napędu został sparametryzowany automatycznie. W ten sposób prace inżynieryjne można skrócić nawet o 95 procent!

Smart Function Kit Pressing działający na zasadzie Plug & Produce

Plug & Produce: podobnie jak w budowie modeli, wstępnie skonfigurowane komponenty zestawu Smart Function Kit do prasowania można łączyć i konfigurować metodą "przeciągnij i upuść".

Smart Function Kit Pressing

Produkcja różnych rodzajów enkoderów obrotowych w firmie Sensata: Smart Function Kit do prasowania zmniejsza koszty prac technicznych, uruchamiania i kontroli jakości. (Prawa autorskie: Sensata)

Intuicyjne narzędzia dla uzyskania przejrzystego systemu produkcji

Dzięki prostej analizie procesu prasowania z elementami walidacji pakiet Smart Function Kit Pressing pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty również podczas pracy. Gotowe do użytku funkcje monitorowania dostarczają aktualnych informacji o stanie i wyników procesu, w tym krzywą siły i przemieszczenia, umożliwiając przepływ danych bezpośrednio do systemu informatycznego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości. To znacząco wpływa na przejrzystość!

W nowej, wieloproduktowej linii do produkcji enkoderów obrotowych, zestaw Smart Function Kit firmy Bosch Rexroth odpowiada za dociskanie kołnierzy obudów z dokładnością do +/- 0,02 mm. A to wszystko z siłą do 800 daN! Wymagana siła prasowania jest uzależniona od wariantu. Zdaniem Hubscha na takiej wieloproduktowej linii można w sposób ekonomiczny wyprodukować nawet 10 000 takich enkoderów. W przyszłości poszczególne parametry produkcyjne mają być przesyłane bezpośrednio do Smart Function Kit za pomocą technologii RFID.

Smart MechatroniX dla Fabryki Przyszłości

Dla Jeana-Marca Hubscha dodatkową zaletą Smart Function Kit jest fakt, że pakiet można było łatwo zaprojektować z wyprzedzeniem i zamówić online. Aby jeszcze bardziej uprościć inżynierię, zakupił również modułowy system transportowy TS 2plus oraz platformę automatyzacji XM21, stanowiące wspólny układ sterowania z jednego źródła. Zdaniem Hubscha kompletna linia wieloproduktowa stanowi sprawdzony plan dla kolejnych zakładów produkcyjnych. "Dzięki globalnemu wsparciu firmy Bosch Rexroth rozwiązanie zostanie wprowadzone na skalę międzynarodową i będzie rozwijane krok po kroku" – mówi Hubsch.

System transportowy TS 2plus

Wszechstronność: modułowy system transportowy TS 2plus wykonuje wiele zadań związanych z transportem za pomocą standardowych modułów.

Zgodnie z mottem "Plug & Produce, Perform, Proceed", firma Bosch Rexroth wkrótce zaprezentuje kolejne rozwiązania Smart MechatroniX, które utorują drogę do Fabryki Przyszłości. Co dalej? Bądź na bieżąco, aby nie ominęły Cię aktualne informacje!

Więcej informacji na temat Smart Function Kit Pressing dostępnych jest tutaj.

Timo Vogg, kierownik ds. sprzedaży Smart MechatroniX, Bosch Rexroth AG

Autor:

Timo Vogg

Stanowisko:

Kierownik ds. sprzedaży Smart MechatroniX, Bosch Rexroth AG