1. Home
  2. Blog
  3. Serwoprasa z inteligentnym podsystemem
KMS Automation może szybko i łatwo realizować zadania związane z prasowaniem i łączeniem.
KMS Automation może szybko i łatwo realizować zadania związane z prasowaniem i łączeniem.
Techniki przemieszczeń liniowych

Szybszy sposób korzystania z serwoprasy z inteligentnym podsystemem

Producenci samochodów coraz częściej przenoszą odpowiedzialność za kontrolę jakości na swoich dostawców. Dlatego potrzebują oni inteligentnych podsystemów, które można szybko wprowadzić do użytku. Najlepsza praktyka: Dzięki pakietowi Smart Function Kit do prasowania firmy Bosch Rexroth KMS Automation może szybko i łatwo realizować zadania związane z prasowaniem i łączeniem.

Globalny dostawca z branży motoryzacyjnej odegrał kluczową rolę w standaryzacji procesu łączenia mającego duży wpływ na jakość. Początkowo firma KMS Automation chciała opracować wymagane rozwiązanie do kontroli jakości obejmujące tylko zamówioną linię montażową, ale szybko okazało się, że byłoby to zbyt kosztowne. Zamiast tego firma specjalizująca się w technologii automatyzacyjnej, produkcji osprzętu i budowaniu specjalnych maszyn zaufała podsystemowi typu "plug-and-produce" dostępnemu w ramach pakietu Smart Function Kit do prasowania – i firmie Bosch Rexroth, z którą od dawna prowadzi współpracę w zakresie systemów.

Standaryzacja przy użyciu inteligentnych serwopras

Smart Function Kit do prasowania to kompleksowy pakiet zawierający siłownik elektromechaniczny, serwomotor, serwonapęd, komputer przemysłowy, czujnik siły i oprogramowanie. W przypadku systemów wyposażonych w pakiet Smart Function Kit stanowi on główny element pierwszego z pięciu stanowisk montażowych. Jego zadaniem jest elektromagnetyczne prowadzenie tulei o długości ok. 250 mm przez wnętrze aluminiowej miski olejowej i dociśnięcie jej we wskazanym miejscu z określoną siłą. Następnie wał napędowy pojazdu zostanie wprowadzony do tulei zabezpieczonej dodatkowo klejem. Oprócz procesu łączenia podsystem rejestruje też dane procesu, poddaje je ocenie i przekazuje do bardziej zaawansowanego systemu IT w celu przeprowadzenia kontroli jakości.

Stanowisko montażowe z miską olejową (na dole), tuleja do wprowadzenia (na środku) i pakiet Smart Function Kit do prasowania (u góry i w tle). (Prawa autorskie: KMS Automation)

Stanowisko montażowe z miską olejową (na dole), tuleja do wprowadzenia (na środku) i pakiet Smart Function Kit do prasowania (u góry i w tle). (Prawa autorskie: KMS Automation)

Czujnik siły zamawia się jako opcję dodatkową przy okazji zamawiania pakietu Smart Function Kit do prasowania i jest dostarczany razem z nim w ramach wstępnie skonfigurowanego, kompletnego pakietu. (Prawa autorskie: KMS Automation)

Czujnik siły zamawia się jako opcję dodatkową przy okazji zamawiania pakietu Smart Function Kit do prasowania i jest dostarczany razem z nim w ramach wstępnie skonfigurowanego, kompletnego pakietu. (Prawa autorskie: KMS Automation)

Podsystem pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć złożoność używanych rozwiązań

W przeszłości firma KMS Automation realizowała podobne zadania wymagające użycia dużej siły, wykorzystując technikę płynów, co było dość złożonym i czasochłonnym procesem. "Uniwersalny podsystem mechatroniczny jak ten jest w całości zapewniany przez jednego dostawcę, co pozwala zaoszczędzić cenny czas – który można przeznaczyć na poszukiwanie kreatywnych rozwiązań" – powiedział Klaus Wurster, dyrektor zarządzający. "Standaryzacja przyspiesza proces projektowania i przekazywania do eksploatacji, jak również zakupów i serwisowania".

Dzięki pakietowi mechatronicznemu Bosch Rexroth firma zajmująca się inżynierią mechaniczną może teraz standaryzować zastosowania systematycznie wymagające użycia siły w zakresie od 2 do 70 kN. Wersje z silnikiem montowanym osiowo lub równolegle umożliwiają elastyczną integrację z systemami o różnych konstrukcjach. Za pomocą dostarczonego bloku funkcji można szybko i łatwo wykonać żądane połączenie z układem kontroli linii przez magistralę komunikacyjną.

Gwarantowana łączność i bezpieczeństwo – w prosty sposób

Dzięki informacjom na temat procesu dostarczanym za pośrednictwem otwartych interfejsów firma KMS Automation mogła znacznie przyspieszyć i uprościć procedury kontroli jakości i dokumentowania. Komunikacja między zabezpieczeniami a zestawem Smart Function Kit odbywa się przez PROFIsafe. To pozwala między innymi zagwarantować bezpieczną pracę bez ryzyka przekroczenia maksymalnej prędkości oraz – w przypadku gdyby ktoś sięgnął do obszaru kontrolowanego przez fotokomórkę – rozpoczęcie i monitorowanie procedury bezpiecznego zatrzymania, a także dalszy monitoring.

Wszystko z jednego źródła: Wybrany pakiet Smart Function Kit o sile prasowania wynoszącej 19 kN i skoku 300 mm montuje się na stalowej ramie: Firma KMS Automation wyprodukowała resztę ramy maszyny, używając elementów zestawu profili aluminiowych Bosch Rexroth. (Prawa autorskie: KMS Automation)

Wszystko z jednego źródła: Wybrany pakiet Smart Function Kit o sile prasowania wynoszącej 19 kN i skoku 300 mm montuje się na stalowej ramie: Firma KMS Automation wyprodukowała resztę ramy maszyny, używając elementów zestawu profili aluminiowych Bosch Rexroth. (Prawa autorskie: KMS Automation)

Pakiet Smart Function Kit do prasowania łączy standardowe komponenty mechatroniczne z intuicyjnym oprogramowaniem sterującym do szybkiego uruchamiania, sekwencjonowania graficznego, łatwej integracji linii i zintegrowanego gromadzenia danych procesowych. (Prawa autorskie: Bosch Rexroth)

Pakiet Smart Function Kit do prasowania łączy standardowe komponenty mechatroniczne z intuicyjnym oprogramowaniem sterującym do szybkiego uruchamiania, sekwencjonowania graficznego, łatwej integracji linii i zintegrowanego gromadzenia danych procesowych. (Prawa autorskie: Bosch Rexroth)

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki mniejszej złożoności

Klaus Wurster uważa, że pakiet Smart Function Kit to ważny element umożliwiający uproszczenie zadań, które wcześniej były żmudne i kosztowne: "Teraz w dużej mierze używamy systemów w całości elektromechanicznych. To pozwala nie tylko ograniczyć złożoność maszyny, ale też zapewnia swobodę i większą precyzję podczas projektowania procesów. Dzięki temu możliwa jest nawet dokładna regulacja prędkości systemów elektromechanicznych i skrócenie czasu cykli. Biorąc pod uwagę daleko idące uproszczenia i możliwość zaoszczędzenia czasu, będziemy w przyszłości korzystać z modułowych podsystemów i sprawdzonych komponentów Bosch Rexroth, gdy tylko będzie to możliwe".

Ponadto: Ulepszenia oprogramowania, które wprowadzono w trakcie wspólnych prac przyniosą korzyści wszystkim klientom Rexroth. Jest to możliwe, ponieważ aktualizacje do pakietu Smart Function Kit są dostępne do pobrania za darmo.

Czy jesteś gotowy na rozwiązanie Plug & Produce?

Przejdź do pakietu Smart Function Kit do prasowania
Simone Engel, menadżer produktu Smart Function Kit do prasowania, Bosch Rexroth AG



Autor: Simone Engel

Stanowisko: Menadżer produktu Smart Function Kit do prasowania, Bosch Rexroth AG