Zwycięski produkt! Smart Flex Effector to nie tylko wybór naszych konsumentów – nasz innowacyjny moduł kompensacyjny zdobywa uznanie coraz szerszego grona specjalistów, którzy zasiadają w jury. Po otrzymaniu nagrody Best of Industry Award 2022 oraz tytułu Product of the Year 2023, nasz produkt dołączył do laureatów Hermes Award.
Nagroda Technology Innovation Prize, przyznawana od 2004 r. przez Hannover Messe, kraj związkowy Dolnej Saksonii i Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych, jest związana z jednym z najbardziej renomowanych konkursów technologicznych na świecie. Sukces Smart Flex Effector podkreśla jego rangę i innowacyjny charakter. Wydarzenie uświetniły swoją obecnością znane osoby – nagrodę wręczyła Bettina Stark-Watzinger, minister edukacji i badań naukowych, w obecności Kanclerza Olafa Scholza.
Smart Flex Effector to działający w oparciu o czujnik moduł kompensacyjny (efektor końcowy), który zapewnia robotom czułość porównywalną do ludzkiej dłoni. Jest to możliwe dzięki połączeniu czujników i niezależnej kinematyki w sześciu stopniach swobody. Wyposażone w niego roboty przegubowe lub liniowe mogą "wyczuwać" obiekty, dotykając ich oraz przekazywać ich położenie do układu sterowania w celu aktywnej kompensacji.
Uzyskiwanie takich informacji w czasie rzeczywistym pozwala w przejrzysty sposób zaprojektować i zoptymalizować wiele procesów produkcyjnych. Wskaźniki błędów i braków są trwale zminimalizowane. Oprócz tego procesy, które wcześniej były trudne lub niemożliwe do kontrolowania, można teraz ekonomicznie zautomatyzować. Typowe zastosowania obejmują wymagające wysokiej precyzji procesy montażu i przenoszenia przy masie do 6 kg i maksymalnym momencie obciążenia 15 Nm. Smart Flex Effector może również wspomagać współpracę człowieka z robotem.