Ograniczanie emisji CO2, zabezpieczanie łańcucha dostaw, łagodzenie skutków niedoboru wykwalifikowanych pracowników: sektor budowy maszyn mierzy się z wieloma wyzwaniami. Któż ma jeszcze czas na wybieranie komponentów technologii przemieszczeń liniowych z katalogów, ich wymiarowanie i koordynowanie?
Dzięki inteligentnie połączonej ofercie, której komponenty można cyfrowo komponować w jedną oś, siłowniki i systemy wieloosiowe, automatyzacja jest znacznie bardziej wydajna i mniej podatna na błędy. Zwłaszcza, gdy po zmontowaniu osie liniowe i pakiet automatyzacyjny można na żądanie uzupełniać o silniki i sterowniki napędów lub dostarczać jako kompletne podsystemy ze wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym. Zautomatyzowane uruchomienie i proste programowanie wizualne jeszcze bardziej przyspieszają wdrażanie rozwiązań z obszaru automatyzacji. Z tego postu dowiesz się, jak szybko i łatwo realizować typowe jednoosiowe i wieloosiowe aplikacje w ramach automatyzacji fabryki.
Zakres zastosowań technologii przemieszczeń liniowych jest bardzo szeroki: obejmuje takie procesy, jak pobieranie i umieszczanie, podawanie i dystrybuowanie, a także rozmieszczanie, oddzielanie i układanie w stosy, aż po montaż, przykręcanie i testowanie. Jednak ze względu na różne wymagania dotyczące ruchu, dla każdego zastosowania konieczne są inne osie liniowe i indywidualne konfiguracje. Poniżej opisano cztery typowe przypadki:
Siłowniki w postaci siłowników elektromechanicznych (EMC) jeszcze bardziej zwiększają wydajność automatyzacji fabryki. W porównaniu z siłownikami pneumatycznymi, są one na ogół bardziej energooszczędne, nie wymagają konserwacji i można nimi sterować, ponieważ napęd śrubowy bezpośrednio przekształca moment obrotowy silnika w ruch. Seria EMC i EMC-HP wraz z tocznymi i planetarnymi mechanizmami śrubowymi w około 3000 różnych wariantów, otwiera szeroki zakres zastosowań dla procesów wciskania i automatyzacji w branżach takich jak elektronika i produkcja baterii, aż po rozwiązania automatyzacyjne dla szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych (FMCG).
Dzięki opcjonalnemu napędowi i pakietom automatyzacji firmy Bosch Rexroth, zadania dynamicznego pozycjonowania z siłami od 0,1 kN można realizować równie łatwo, jak zastosowania do prasowania i wykonywania połączeń o sile do 250 kN. Pakiet Smart Function Kit Pressing zawiera również opcjonalny czujnik siły oraz komputer przemysłowy z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym. Dzięki temu gotowe do pracy serwoprasy można konfigurować i zamawiać bezpośrednio pod numerem materiału w zaledwie kilku kliknięciach.
Oprogramowanie operacyjne oparte na przeglądarce skraca czas uruchomienia do kilku minut, a programowanie graficzne odbywa się za pośrednictwem modułów sekwencyjnych, dzięki czemu kontrole wiarygodności zapobiegają przekroczeniu limitów systemowych. Smart Function Kit Pressing można łatwo podłączyć do sterownika wyższego poziomu w miejscu użytkowania za pomocą przygotowanych bloków funkcji. Stamtąd też można sterować serwoprasą, a dane wynikowe i procesowe można przesyłać do prasy przez sterownik wyższego poziomu.
Niezależnie od tego, czy stosowana jest pojedyncza oś, system wieloosiowy czy siłownik elektromechaniczny: dzięki modułowemu napędowi i pakietom automatyzacji dla systemów liniowych i siłowników można łatwo, szybko i tanio wykonać szereg zadań w zakresie automatyzacji — w tym z wykorzystaniem kompletnych serwopras i robotów liniowych. W oparciu o maksymalną elastyczność użytkownik sam decyduje o pożądanym stopniu wdrożenia. Przykładowo, systemy jednoosiowe lub wieloosiowe można konfigurować krok po kroku jako układy mechaniczne lub elektromechaniczne oraz tworzyć kompletne systemy liniowe zawierające oprogramowanie sterujące. W każdym przypdaku w inżynierii mechanicznej i przemysłowej można dobrze wykorzystać zaoszczędzony czas na inne zadania.
Czy interesują Cię jeszcze bardziej praktyczne inspiracje dotyczące nowoczesnej automatyzacji z wykorzystaniem technologii przemieszczeń liniowych? W tym miejscu udostępniamy nasze nagrania.
Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie w zakresie narzędzi oraz zastosowań.