Konserwacja i naprawy komponentów hydraulicznych i jednostek napędowych zbyt często stanowią potężne wyzwania dla techników. Zamówione części zamienne, bardzo często uszczelnienia docierają w nieoznakowanych opakowaniach, a technik musi zmagać się z wielostronicowymi instrukcjami, dopóki nie uzyska odpowiedniej informacji. W firmie Bosch Rexroth jest zupełnie inaczej: Specjaliści od układów hydraulicznych mają teraz do dyspozycji 15 000 zestawów części zamiennych z wszystkimi potrzebnymi instrukcjami montażowymi. Dodatkowo sklep internetowy Bosch Rexroth ułatwia wyszukanie i zamówienie właściwych części. W rezultacie zyskuje się nawet 50 procent oszczędności czasu napraw realizowanych w zakładzie, niższe koszty utrzymania i wydłużone okresy eksploatacji.
Nie zawsze opłaca się wzywać serwis producenta maszyny lub dostawcy układu hydraulicznego do rozwiązania każdego problemu. Wielu użytkowników samodzielnie wykonuje drobne naprawy i okresowe regulacje, nawet jeśli producent sprzętu nie za bardzo ułatwia takie procedury. Cały proces rozpoczyna się od czasochłonnego wyszukiwania potrzebnych do naprawy części zamiennych, a następnie należy złożyć tradycyjne zamówienie i zacząć szukać odpowiednich informacji w podręcznikach obsługi.
Firma Rexroth istotnie uprościła ten proces, jednocześnie dodatkowo redukując koszty eksploatacji układów hydraulicznych. Ponad 15 000 zestawów części zamiennych dotyczy niemal wszystkich nadal używanych komponentów i systemów Rexroth. Oferta obejmuje części do rozdzielaczy hydraulicznych,zaworów hydraulicznych, pomp hydraulicznych, akumulatorów hydraulicznych, agregatów hydraulicznych i systemów napędowych, bloków hydraulicznych, kompaktowych układów hydraulicznych, siłowników hydraulicznych i siłowników specjalnych. Części zamienne o niewielkiej wartości lub takie, których wymianę wykonuje się błyskawicznie, są logicznie połączone w pakiety. Przykładowo: zestaw części zamiennych dla pomp zawiera wszystkie elementy eksploatacyjne, które należy wymieniać po każdym demontażu pompy, czyli zestaw uszczelnień, mechanizm rotujący i tarczę sterującą. Części te są dobierane zgodnie z konkretnym rodzajem pompy. Wszystkie zestawy zawierają listy części zamiennych oraz czytelne rysunki montażowe w widoku rozstrzelonym.
Blisko 98 procent zestawów części zamiennych zawiera komplety uszczelnień. Uszczelnienia stosowane w produktach Rexroth podlegają ścisłym kryteriom w kontekście materiału, producenta i jakości. Są to bowiem elementy, które mają kluczowe znaczenie dla szczelności, wydajności i żywotności układów hydraulicznych. Właściwy dobór zaczyna się od określenia wymiarów odpowiednich dla danej przestrzeni montażowej. Bez posiadania właściwych narzędzi inżynierskich znalezienie działającego rozwiązania staje się bardzo trudne. Przykładowo stosowane przez Rexroth uszczelnienia typu R, które mają nieco bardziej skomplikowaną budowę niż prostsze o-ringi, nie da się zaprojektować za pomocą dostępnych gdzie indziej narzędzi internetowych.
Błędy mogą także wynikać ze stosowania nieprawidłowych materiałów. Przykład: powszechnie używane oznaczenie NBR niewiele mówi o dokładnym składzie, a tym samym o wytrzymałości mechanicznej, cieplnej i chemicznej. Ogromna rzesza producentów uszczelnień oferuje setki związków o takiej nazwie, ale różnice między nimi można wykryć jedynie na drodze szczegółowych badań. A są to elementy, których żywotność w układzie hydraulicznym może się zmieniać w bardzo szerokim zakresie.
Nasze zestawy uszczelnień zawierają więc oryginalne uszczelki do komponentów hydraulicznych Rexroth, czyli wykonane z właściwych materiałów, o oryginalnej jakości materiałowej i optymalnie dostosowane do warunków montażowych.
Kompletne zestawy uszczelnień Bosch Rexroth zawsze zawierają wszystkie pierścienie uszczelniające potrzebne podczas konserwacji. Jednorodny system pakowania w standardowe kartony zapewnia doskonałą ochronę części zamiennych przed wpływem czynników atmosferycznych i upraszcza przechowywanie w magazynach użytkownika. Uszczelnienia są indywidualnie zgrzewane na podkładkach zestawów uszczelnień i zabezpieczane przed działaniem tlenu, światła i promieniowania UV. W ten sposób zapobiega się ich odkształcaniu, utwardzaniu, starzeniu, korozji i wysuszaniu, nawet w przypadku długich okresów przechowywania. Jest to szczególnie istotne w przypadku wrażliwych uszczelek o kluczowym znaczeniu dla działania systemów. Dzięki takim rozwiązaniom użytkownik może w pełni wykorzystać okres eksploatacji uszczelki w układzie.
Niemal każdy zestaw części zamiennych zawiera listę części oraz rysnek w widoku rozstrzelonym. Stanowi to istotne uproszczenie pracy, zwłaszcza w przypadku starszych maszyn i systemów, dla których dokumentacja jest często niedostępna lub niekompletna. Szczegółowy opis redukuje czas demontażu, proces czyszczenia starych uszczelnień w celu określenia ich lokalizacji oraz ponowny montaż. Przykładowo naprawę pompy można dzięki temu skrócić z ponad dwóch godzin do niecałych 60 minut. Czasy te uzyskano na podstawie badań, w ramach których mierzono obciążenie pracą wykwalifikowanych inżynierów. Oprócz znacznej redukcji czasu pracy, wyraźne instrukcje napraw zapobiegają popełnianiu błędów podczas montażu, a tym samym istotnie poprawiają niezawodność działania. Efekt staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi naprawami.
Kolejna korzyść: koszty zestawów uszczelek są praktycznie pomijalne w odniesieniu do całkowitych kosztów wymiany, w tym demontażu i ponownego montażu elementu.
Ci, którzy chcą szybko uzyskać pewne oszczędności i stosują nieoryginalne części zamienne, w dłuższej perspektywie i tak ponoszą większe koszty. Aby zredukować łączne koszty eksploatacji, komponenty powinny być naprawiane przez profesjonalistów, którzy zapewnią maksymalną żywotność elementów. Jedynie bowiem stosując się do sprawdzonych wytycznych producentów, można zagwarantować parametry jak oryginalne komponenty, a tym samym uzyskać zakładane działanie, sprawność i skuteczność.
Łącze do sklepu internetowego: www.boschrexroth.com/SpareParts