Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Maszyny odlewnicze do tworzyw sztucznych i ciśnieniowe maszyny odlewnicze

Rexroth plastic machinery

Dokładność powtarzania i krótkie cykle: Bosch Rexroth projektuje modułowe rozwiązania systemowe dla maszyn odlewniczych do tworzyw sztucznych i ciśnieniowych maszyn odlewniczych

Content

Dokładność powtarzania i krótkie cykle: Bosch Rexroth projektuje modułowe rozwiązania systemowe dla maszyn odlewniczych do tworzyw sztucznych i ciśnieniowych maszyn odlewniczych

  • Wszystkie napędy i siłowniki od jednego dostawcy
  • Niższe zużycie energii dzięki pompom o zmiennej prędkości obrotowej
  • Rozwiązania hybrydowe łączą zalety elektryki i hydrauliki
 
 

Wysoka dokładność powtarzania i krótkie cykle to cechy, do których użytkownicy maszyn odlewniczych do tworzyw sztucznych i ciśnieniowych maszyn odlewniczych przywiązują dużą wagę. Ważnym warunkiem przy spełnianiu takich wymagań jest optymalne współgranie sterowania z siłownikami hydraulicznymi i elektrycznymi. W tym zakresie zwiększa się również zapotrzebowanie na dowolnie łączone moduły funkcyjne do maszyn z wyposażeniem hybrydowym. Bosch Rexroth projektuje elementy z fabrycznie parametryzowanymi funkcjami, przeznaczone specjalnie do ciśnieniowych maszyn odlewniczych, oraz zautomatyzowane systemy napędowe na miarę indywidualnych potrzeb z możliwością wzajemnego łączenia.

Producenci mogą wybrać napęd hydrauliczny elektryczny lub hybrydowy – otwarte interfejsy pozwalają na ich elastyczne zastosowanie. Zaprogramowane funkcje pozwalają również na prostą konfigurację złożonych sterowników ruchu maszyn odlewniczych do tworzyw sztucznych i ciśnieniowych maszyn odlewniczych. Bosch Rexroth stawia na nowoczesną technikę hydrauliczną oraz rozwiązania elektryczne i multitechnologiczne.

Połączenie trwałej technologii napędów hydraulicznych z regulacją cyfrową otwiera producentom i użytkownikom nowe możliwości. Specjalne pompy do zastosowań HFC charakteryzują się dłuższą żywotnością i posiadają zawory wtryskowe o bardzo wysokiej dokładności powtórzeń i dynamice. W ten sposób można zwiększyć produktywność i niezawodność maszyny.

Pobór energii przez maszyny można przykładowo zmniejszyć aż o 80 %, stosując produkowany przez nas napęd pomp o zmiennej prędkości obrotowej. Jednocześnie redukcji ulega poziom hałasu. Wyposażenie można również w prosty sposób stosować w nowych rozwiązaniach maszyn i łączyć z innymi modułami. Należy również wspomnieć o skróceniu czasu montażu dzięki rozwiązaniom z zakresu automatyki, umożliwiającym natychmiastowe podłączenie po dostawie.

Maszyny do tworzyw sztucznych przeznaczone są do realizacji nieskończonego spektrum zadań, od standardowych aż po wielkopowierzchniowe, wieloelementowe części odlewane. Warunki ramowe określają nie tylko technologie, lecz również szeroki zakres zastosowań. Każdy producent na podstawie takich wymagań ogólnych określa swój całkowicie indywidualny profil produkcyjny. Ofertę firmy Bosch Rexroth otwierają elementy hydrauliczne i napędy elektryczne z wieloma możliwościami konfigurowania oraz moduły z fabrycznie parametryzowanymi funkcjami, a zamykają rozwiązania systemowe wykraczające poza daną technologię. Wszystkie napędy i siłowniki dostępne są u jednego dostawcy. Niewątpliwą zaletą dla nabywcy jest fakt, że poszczególne elementy firmy Bosch Rexroth doskonale ze sobą współgrają.

Firma Bosch Rexroth kształtuje tendencję tworzenia hybrydowych i w pełni elektrycznych maszyn odlewniczych do tworzyw sztucznych i ciśnieniowych maszyn odlewniczych poprzez elektryfikację wyposażenia hydraulicznego. Producenci w 80 krajach mogą polegać na naszym doświadczeniu multitechnologicznym, które będą mogli wykorzystywać do zwiększenia elastyczności i rentowności produkcji własnych wyrobów.