1. Home
  2. Branże
  3. Energia i media użytkowe
Energia i media użytkowe Energia i media użytkowe

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW WYTWARZANIA ENERGII. NA LĄDZIE I MORZU.

Branża energetyczna to złożona sieć wzajemnie powiązanych firm, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w produkcji sprzedaży energii, realizując procesy, wydobycia, wytwórstwa, rafinacji i dystrybucji.

Przed branżą stają wyzwania związane z coraz większymi kosztami energii i nieplanowanymi przestojami, które mogą być niesamowicie kosztowne. Z tego względu konieczne jest generowanie maksymalnej mocy po jak najniższych kosztach, a jednocześnie wymagane jest zachowanie wysokiej elastyczności i uwzględnienie kwestii związanych z ochroną środowiska.

Oferujemy bogaty i różnorodny asortyment gotowych do użytku systemów sterowania i bezpieczeństwa, a także globalny program usług w zakresie serwisu, konserwacji i planowania projektów. Celem naszych działań jest maksymalne zwiększenie dostępności systemów naszych klientów.

WE MOVE.

Zawory kierunkowe o działaniu ciągłym

Zawory kierunkowe o działaniu ciągłym

Możliwość sterowania urządzeniami regulacyjnymi w turbinie za pomocą systemów sterujących i regulacyjnych to kluczowy wymóg w kontekście zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności. Dla hydraulicznych układów sterowania i regulacji oferujemy szeroką gamę zaworów kierunkowych o działaniu ciągłym, które mogą (ale nie muszą) być wyposażone w zintegrowaną elektronikę zaworową. Jako alternatywę dla klasycznych zaworów sterowanych poleceniami analogowymi klienci mogą wybrać zawory kierunkowe o pracy ciągłej dostosowane do konkretnych zastosowań.

Systemy sterowania szybkiego działania

Systemy sterowania szybkiego działania

Systemy sterowania szybkiego działania instaluje się w sytuacjach, gdy przykładowo siłownik znajdujący się w jednym z normalnych stanów roboczych (zamknięty, otwarty lub w pozycji sterowania) musi po odebraniu stosownego sygnału natychmiast przejść do określonego położenia bezpieczeństwa. Tego rodzaju systemy o szybkiej reakcji są zaprojektowane specjalnie z myślą o siłownikach w układach sterowania turbinami.

Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne

Zawory gazowe lub parowe sterowane na przykład siłownikami hydraulicznymi instaluje się w turbinach w celu regulacji i kontroli procesów technologicznych. Turbina gazowa, w przeciwieństwie do gazowej, może wykorzystywać te zawory do sterowania całą energią cieplną turbiny; w turbinie gazowej regulowana jest natomiast jedynie ilość dostarczanego paliwa – te różnice mają odzwierciedlenie w wymiarach siłowników. Siłowniki hydrauliczne są dostępne w różnych wersjach dla turbin parowych o mocy od 25 do 1600 MW oraz turbin gazowych o mocy od 25 do 375 MW i zależnie od konkretnych wymagań klienta.

Siłowniki elektromechaniczne

Siłowniki elektromechaniczne

Nowy siłownik elektromechaniczny z przekładnią hydrostatyczną oraz sprężynową funkcją awaryjną szybkiego działania jest zamknięty w kompaktowej obudowie i działa całkowicie niezależnie bez konieczności stosowania dodatkowego źródła oleju i orurowania. Ten bardzo prosty w obsłudze siłownik pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z rozruchem i konserwacją.

Obracarki hydrauliczne

Obracarki hydrauliczne

Do realizacji obracarek hydraulicznych firma Rexroth oferuje wszystkie potrzebne komponenty (silnik hydrauliczny, blok sterujący, a w razie konieczności także siłownik sprzęgający) spełniające wymagania producentów turbin. Możliwa jest także modyfikacja konstrukcji obracarki i dostosowanie go do mocy turbiny.

Układy olejowe dla systemów hydraulicznych

Układy olejowe dla systemów hydraulicznych

Instalacja turbinowa składa się całkowicie odmiennych układów hydraulicznych: obwodów chłodzenia i smarowania, które charakteryzują się niskimi ciśnieniami i dużymi natężeniami przepływu, a także układów doprowadzania oleju służących do przekazywania energii hydraulicznej, które to układy działają przy średnich lub wysokich ciśnieniach i niewielkich natężeniach przepływu. Firma Rexroth jest sprawdzonym i kompetentnym partnerem w zakresie projektowania obu rodzajów tych układów. Oferuje rozwiązania z dwoma odrębnymi modułami zasilającymi, a także takie, w których oba układy są podłączone do jednego zbiornika.

Napędy elektryczne dużej mocy

Napędy elektryczne dużej mocy

IndraDrive ML uzupełnia serię napędów IndraDrive o wyższy zakres mocy: samodzielnie do 500 kW, a w połączeniu równoległym maksymalnie 8 urządzeń nawet 4 MW. Te kompaktowe, modułowe falowniki są naprawdę wszechstronne – mogą być stosowane jako przetworniki mocy lub przemienniki silnikowe. Minimalizuje to liczbę wariantów, upraszcza obsługę i ogranicza koszty magazynowania. A jednocześnie pozwala zaoszczędzić energię.

YOU WIN.

Jakość

Jakość

Kluczem do zwiększenia niezawodności elementów i systemów oraz obniżenia ich kosztów obsługi jest ciągła kontrola jakości na etapie produkcji komponentów i podsystemów. Firma Bosch Rexroth wielokrotnie potwierdziła swoje zaangażowanie w tworzenie produktów, które spełniają najsurowsze normy jakości, a tym samym zapewniają trwałe zadowolenie klientów. Dowodem są uzyskane przez firmę certyfikaty zgodności z wieloma normami, takimi jak ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 czy ISO 9001:2008.

Sterowanie i bezpieczeństwo

Sterowanie i bezpieczeństwo

Dzięki swojej globalnej obecności firma Rexroth może zaoferować swoim klientom z całego świata dostęp do rozległej wiedzy technicznej, części zamiennych i usług projektowych, czyli to wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności elektrowni gazowych i parowych. Naszą globalną ofertę uzupełniają rozwiązania Bosch w zakresie kontroli energii i bezpieczeństwa.

Dziesięciolecia doświadczeń w przemyśle

Dziesięciolecia doświadczeń w przemyśle

Skomplikowane obiekty techniczne, jakimi są elektrownie, wymagają stosowania wyspecjalizowanych systemów — zarówno za względu na wysokie temperatury i ciśnienia, jak i z uwagi na stosowane w nich rozbudowane zabezpieczenia. Firma Rexroth już od wielu lat stale poszerza swoją wiedzę w tej dziedzinie, co znajduje odzwierciedlenie w licznych innowacjach i uzyskiwanych certyfikatach.

ANALIZY PRZYPADKÓW

Zapora Da Teng Xia

Zbiornik przeciwpowodziowy na 1,5 mld. metrów sześciennych wody

Do realizacji tego gigantycznego projektu dostarczyliśmy największy na świecie podnośnik hydrauliczny do wrót segmentowych wart ponad 40 milionów juanów. Bogate doświadczenie firmy Rexroth, zaawansowane schematy projektowe i innowacyjne procesy nanoszenia powłok ceramicznych na tłoczysko pomogły zespołowi inżynierów pokonać wiele przeszkód i trudności technicznych związanych z budową zapory Da Teng Xia. Jako kluczowy element podnośnika hydraulicznego tłoczysko pokryto specjalną powłoką ceramiczną spełniającą wymagania antykorozyjne narzucone w projekcie.

Wrota segmentowa pozwalają na stosowanie maksymalnej siły 2×6300 kN – jest to nowy rekord świata. Poprzedni rekord, czyli wartość 2×5000 kN również uzyskano dzięki rozwiązaniom Bosch Rexroth.

SERWIS

Części zamienne

Części zamienne

Firma Bosch Rexroth oferuje bogaty asortyment usług w zakresie naprawy, konserwacji i modernizacji złożonych maszyn.

Dowiedz się więcej
Naprawy

Naprawy

Szybka i skuteczna naprawa zamiast kosztownej wymiany – dzięki szybkiej naprawie maszyna, a tym samym cała linia produkcyjna, może szybko wznowić działanie.

Dowiedz się więcej
Serwis terenowy

Serwis terenowy

Potrzebujesz pomocy na miejscu? Serwis terenowy Bosch Rexroth przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci na miejscu.

Dowiedz się więcej
Modernizacja

Modernizacja

Potrafimy stare rozwiązanie przekształcić w nowe, a nawet jeszcze nowsze! Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie istotnie wydłużyć okres eksploatacji danej linii produkcyjnej, zapewniając jej maksymalną wydajność.

Dowiedz się więcej