Branża motoryzacyjna to szeroka gama firm, które zajmują się między innymi produkcją pojazdów silnikowych, wytwarzaniem podzespołów, takich jak silniki i karoseria, a także innymi aspektami związanymi z projektowaniem i rozwojem rozwiązań.
W ostatnich latach ta gałąź przemysłu stanęła przed szeregiem wyzwań. Producenci muszą dostosowywać się do ciągle zmieniających się oczekiwań klientów, a także do globalnych trendów technologicznych. Te wszystkie aspekty, w połączeniu z wymogiem transformacji w kierunku integracji i łączności systemów oraz rosnącą potrzebą zrównoważonego rozwoju, wymagają obecności wykwalifikowanych specjalistów w zakładzie, optymalnego i kompleksowego podejścia do systemów oraz rozwiązań obejmujących wiele technologii, co łączy się z kolei z perfekcyjną koordynacją i zgodnością interfejsów.
Możemy pomóc Ci dostosować się do nieustanie zmieniających się wymogów względem zużycia energii i redukcji emisji spalin, jednocześnie zapewniając wzrost wydajności.
WE MOVE.
Tłocznia
Firma Bosch Rexroth wspomaga procesy prasowania, oferując szeroką gamę idealnie dopasowanych komponentów i rozwiązań systemowych, które pozwalają szybko przekształcić obecny park maszynowy i wykorzystać nasze technologie napędowe i sterujące, jednocześnie zapewniając niezmienną precyzję i powtarzalność. Intuicyjny układ i obsługa aplikacji przekładają się na możliwość korzystania bez złożonego szkolenia, co z kolei powoduje wzrost wydajności.
Linia montażu karoserii
Od montażu elementów podwozia, przodu pojazdu i ścian bocznych po montaż dachu i drzwi oraz końcowe wykończenia: z produkcją karoserii w przemyśle motoryzacyjnym wiążą się szczególnie wysokie wymagania. Zautomatyzowane urządzenia spawające muszą na przykład zapewniać szybkie i bezpieczne łączenie wielu różnych kombinacji materiałów i zgrzewać je z maksymalną precyzją, natomiast od systemów dokręcania wymaga się najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Linia lakiernicza
Powłoka wykończeniowa na wysoki połysk – bez żadnych problemów ani strat. Takie wymagania stawia się przed linią lakierniczą. Podczas lakierowania wymagane są skrajnie wysoka precyzja i dokładne odmierzanie produktów – dotyczy to objętości lakieru, składu mieszanki (ilości powietrza względem lakieru) oraz kontroli ruchu (precyzyjna realizacja sekwencji roboczych). Mniejsze ilości odpadów wynikające z obniżonego zużycia lakieru pozwalają skrócić czasy czyszczenia między etapami lakierowania.
Obróbka elementów układu napędowego
Dzięki naszym skalowalnym standardowym komponentom i otwartym rozwiązaniom systemowym klient ma większą swobodę na etapie planowania produkcji i może dostosowywać zdolności produkcyjne do bieżącego zapotrzebowania. Nasze systemy z otwartymi interfejsami i ustandaryzowaną obsługą można z łatwością wymieniać, a tym samym bez problemów dostosowywać maszyny do konkretnych zadań bez zbędnej zwłoki, co z kolei powoduje wzrost wydajności.
Montaż układu napędowego
Procesy montowania układów napędowych muszą spełniać zupełnie nowe wymagania względem elastyczności – muszą być na tyle wydajne i łatwo konfigurowalne, aby umożliwiać montaż szerokiej gamy różnych elementów. Takie podejście wymaga niestandardowych linii montażowych. Firma Bosch Rexroth oferuje wszystkie potrzebne rozwiązania w zakresie technologii napędów i układów sterowania. Nasze kompleksowe koncepcje systemów napędowych i sterujących gwarantują realizację skomplikowanych zadań w prosty i elastyczny sposób. Maksymalna swoboda i precyzyjne dopasowanie komponentów pozwalają zwiększyć wydajność.
Montaż końcowy
Szeroka i zróżnicowana oferta firmy Bosch Rexroth w zakresie komponentów i rozwiązań systemowych dla technik napędowych i sterujących pozwala znacznie uprościć linie do montażu końcowego. Nasz system dokręcania gwarantuje niezawodne i bezpieczne dokręcanie połączeń gwintowanych. Nasze modułowe i zintegrowane rozwiązania PLC z otwartymi interfejsami pozwalają z kolei bez problemów przekształcać linie zgodnie z wymogami nowych procesów i przepływów, co z kolei powoduje wzrost elastyczności.
YOU WIN.
Przemysłowe know-how
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży firma Bosch Rexroth potrafi optymalnie dostosowywać produkty do zmieniających się potrzeb rynkowych. Dodatkowo podczas projektowania nowych rozwiązań ściśle współpracujemy z naszymi klientami. Jednym z efektów takiej współpracy jest seria produktów opracowanych specjalnie z myślą o przemyśle motoryzacyjnym. W naszych systemach zgrzewania oporowego stosowana jest na przykład optymalna mieszanka materiałów zwiększająca bezpieczeństwo i poprawiająca wydajność energetyczną.
Większa wydajność energetyczna
Za pomocą produktów, takich jak Sytronix, MTX ega lub systemu 4EE, które bazują na całościowym podejściu do systemów klienta, możemy zapewnić znaczną redukcję zużycia energii. Strategia 4EE pomaga wykrywać i odpowiednio wykorzystywać wszystkie obszary, w których możliwa jest znaczna oszczędność energii, a jednocześnie zachowywać lub nawet zwiększać wydajność. Podstawą tych wszystkich rozwiązań jest rozległa wiedza branżowa i technologiczna, którą oferuje firma Bosch Rexroth.
Obecność na globalnym rynku
Firma Bosch Rexroth to globalny partner, którego oddziały i przedstawicielstwa można znaleźć wszędzie tam, gdzie wymaga tego rynek motoryzacyjny. Aktualnie nasza oferta usług obejmuje wizyty wykwalifikowanych pracowników i konsultacje u klienta w celu przeanalizowania i optymalizacji wszystkich etapów procesu.
ANALIZY PRZYPADKÓW
Niezawodne połączenia dzięki systemom zgrzewania i dokręcania Rexroth
Każdego dnia z linii montażowej zakładu w Ingolstadt zjeżdża około 850 sztuk modelu A3. Za ten wynik odpowiada zrobotyzowany system produkcyjny, którego firma Audi zdecydowała się używać do produkcji niezwykle lekkich podwozi w modelu A3. Systemy robotów zapewniają doskonałą jakość, wysoką dostępność urządzeń oraz ogólną niezawodność. Właśnie dlatego firma Audi wybrała narzędzia Rexroth do końcowego montażu. Sterownik zgrzewania PSPS6000 gwarantuje niezawodność połączeń, natomiast system dokręcania 350 pozwala na całkowicie zautomatyzowaną wymianę wkrętarek.
{{{tab-navigation-header}}}
SERWIS
Części zamienne
Firma Bosch Rexroth oferuje bogaty asortyment usług w zakresie naprawy, konserwacji i modernizacji złożonych maszyn.
Dowiedz się więcej
Naprawy
Szybka i skuteczna naprawa zamiast kosztownej wymiany – dzięki szybkiej naprawie maszyna, a tym samym cała linia produkcyjna, może szybko wznowić działanie.
Dowiedz się więcej
Serwis terenowy
Potrzebujesz pomocy na miejscu? Serwis terenowy Bosch Rexroth przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci na miejscu.
Dowiedz się więcej
Modernizacja
Potrafimy stare rozwiązanie przekształcić w nowe, a nawet jeszcze nowsze! Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie istotnie wydłużyć okres eksploatacji danej linii produkcyjnej, zapewniając jej maksymalną wydajność.