1. Home
  2. Branże
  3. Przemysł chemiczny
Przemysł chemiczny Przemysł chemiczny

ZWYCIĘSKA FORMUŁA

W branży chemicznej realizuje się procesy, operacje i działania związane z wytwarzaniem środków chemicznych i pochodnych produktów. Dla współczesnej gospodarki największe znaczenie ma przetwórstwo surowców (ropy naftowej, gazu ziemnego, powietrza, wody, metali minerałów) na różnego rodzaju produkty.

Przemysł chemiczny rzadko kiedy bazuje na prostych procesach. Złożone receptury i wysokie wymagania produkcyjne w połączeniu z koniecznością precyzyjnej kontroli i wysokiego poziomu elastyczności sprawiają, że nieodzowne stają się sprawdzone i niezawodne rozwiązania. Kluczowe znaczenie mają optymalizacja i bezpieczeństwo procesów, ale także niskie koszty utrzymania i jak największa wydajność.

Właśnie dlatego warto zaufać naszym rozwiązaniom systemowym. Wydajne i sprawdzone układy sterowania prędkością i momentem obrotowym to gwarancja uniwersalności i bezpieczeństwa produkcji.

WE MOVE.

Reaktory

Reaktory

Nasze rozwiązania w zakresie napędów bezpośrednich charakteryzują się niskim momentem bezwładności, dzięki czemu zapewniają naturalne zabezpieczenie przed przeciążeniem reaktora. Systemy kompaktowe gwarantują najwyższy na rynku stosunek mocy do masy, a także elastyczne sterowanie prędkością i najwyższy poziom kontroli.

Mieszarki

Mieszarki

Dzięki naszym unikalnym rozwiązaniom napędowym silniki mieszarek mogą być sterowane niezależnie za pomocą jednego modułu napędowego. Same silniki zajmują mniej miejsca i mają mniejszą masę, a jednocześnie łączą w sobie szerokie zakresy prędkości i mocy z najwyższym dostępnym stosunkiem mocy do masy.

Suszarki i parowniki

Suszarki i parowniki

Nasze kompaktowe rozwiązania napędowe pozwalają na redukcję maksymalnego momentu napędowego w suszarkach lub parownikach. Pozwala to ograniczyć ryzyko usterki wału, a tym samym niepotrzebnego przestoju w pracy maszyny. Za pomocą jednego zespołu napędowego można zasilać wszystkie silniki w urządzeniach.

Pompy zębate

Pompy zębate

Dzięki naszym rozwiązaniom napędów do stosowania w obszarach niebezpiecznych, pompy zębate mają dostęp do pełnego momentu obrotowego w całym zakresie prędkości. Prędkość napędu można bezstopniowo regulować, dzięki czemu uzyskuje się pełną kontrolę nad wydatkiem  pompy.

YOU WIN.

Wyjątkowa gęstość mocy

Wyjątkowa gęstość mocy

Napędy Hägglunds to kompaktowe i niskie wagowo rozwiązania oferujące nadspodziewane szerokie możliwości w zakresie generowanych momentów i prędkości obrotowych. Nie wymagają specjalnej zabudowy oraz przekładni,a całą moc przekazują bezpośrednio na wał.

Bezstopniowe sterowanie prędkością i momentem obrotowym

Bezstopniowe sterowanie prędkością i momentem obrotowym

Za pomocą bezprzekładniowych systemów Hägglunds można z łatwością optymalizować wydajność i jakość procesów realizowanych w trybie ciągłym. Płynny rozruch sprawia, że tego typu napędy zaczynają pracować z dowolną prędkością mieszczącą się w zakresie roboczym bez żadnych opóźnień po zmianie kierunku obrotów.

Ochrona urządzeń

Ochrona urządzeń

Napędy Hägglunds nie tylko są niewrażliwe na kurz, pył i wilgoć, ale także chronią urządzenia całościowo. Kontrola ciśnienia hydraulicznego zapewni w pełni regulowane zabezpieczenie przed przekroczeniem momentu, a niski moment bezwładności stanowi naturalną ochronę przed przeciążeniami dynamicznymi. Przestoje i inne awarie związane przeciążaniem nie będą już problemem.

Oferta usług serwisowych

Firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę rozwiązań serwisowych zaprojektowanych z myślą o zwiększaniu produktywności i ograniczaniu przestojów. Od części zamiennych i napraw po wsparcie serwisowe w terenie, modernizację i cyfrowe rozwiązania serwisowe – zapewniamy pomoc, której potrzebujesz, aby działać nieprzerwanie.

Poznaj naszą ofertę usług