1. Home
  2. Branże
  3. Recykling i utylizacja odpadów
Recykling i utylizacja odpadów Recykling i utylizacja odpadów

NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA W TRUDNYCH WARUNKACH ŚRODOWISKOWYCH.

Recykling to proces przetwarzania odpadów na nowe materiały i obiekty. Koncepcja ta często obejmuje także odzyskiwanie energii z odpadów.

Recykling jest branżą ulegającą ciągłym przemianom, w której przetwarza się różnorodne materiały w skrajnie trudnych warunkach. W tej dziedzinie gospodarki często staje się przed wyzwaniami związanymi z brakiem wiedzy branżowej i zbyt długimi przestojami.

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań dla skomplikowanych projektów inżynieryjnych, a także rozległą wiedzę w zakresie projektowania systemów, zapewniając unikalne usługi pomagające w optymalizacji wydajności i produktywności.

WE MOVE.

Systemy hydrauliczne dla branży recyklingu

Systemy hydrauliczne dla branży recyklingu

Wraz z coraz większym znaczeniem recyklingu rosną także wymagania względem stosowanych w tej branży systemów hydraulicznych. Nożyce do złomu, rozdrabniacze i prasy kanałowe muszą charakteryzować się nie tylko dużą mocą i niezawodnością, ale także cichą pracą i niskimi kosztami eksploatacji. W tym celu ich układy hydrauliczne muszą gwarantować wysoką wydajność, wytrzymałość i precyzję. Właśnie z tych wszystkich powodów idealnym wyborem stają się rozwiązania oferowane przez firmę Bosch Rexroth. Z korzyści gwarantowanych przez systemy hydrauliczne Rexroth można korzystać w całym okresie eksploatacji maszyn.

Autoklawy

Autoklawy

Wysoka sterowalność naszych rozwiązań napędowych pozwala zatrzymać autoklaw w określonym i wyważonym położeniu. Dzięki temu na czas rozładunku i wyładunku można bezpiecznie zablokować bęben sworzniem zabezpieczającym. Autoklaw zawsze będzie mieć dostępne 100% mocy i wysoki moment początkowy niezależnie od warunków obciążeniowych.

Bębny komory fermentacyjnej

Bębny komory fermentacyjnej

Wysoki moment początkowy i 100% dostępność mocy zapewniają płynne i niezawodne przetwarzanie odpadów, nawet jeśli komora jest w pełni załadowana. Choć nasze rozwiązania napędowe zajmują niewiele miejsca i mają niską masę, gwarantują precyzję i swobodę sterowania.

Przenośniki podające

Przenośniki podające

Nowoczesne skrzynie przekładniowe w turbinach wiatrowych narzucają wysokie wymagania względem jakości oleju. Mimo wysokiej sprawności energetycznej generują straty energii uwalnianej w postaci ciepła, które wymaga odprowadzenia. Obydwa te wymagania doskonale spełniają moduły pompująco-filtrujące firmy Bosch Rexroth.

Podawanie materiału do walcowni

Podawanie materiału do walcowni

Niezależnie od prędkości i kierunku pracy, nasze rozwiązania napędowe gwarantują bezpieczne podawanie materiału do walcowni. Stosowane systemy sterowania są proste, a jedocześnie wysoce responsywne, dzięki czemu pozwalają na łatwą zmianę prędkości lub kierunku. Nawet przy bardzo niskich prędkościach można bez żadnych ograniczeń wykorzystywać bardzo wysokie momenty obrotowe.

Nożyce do złomu i belownice

Nożyce do złomu i belownice

Skuteczne belowanie i cięcie wymagają dużej mocy i precyzji. Nasze wydajne rozwiązania systemowe zapewniają doskonałą kontrolę i wysokie możliwości adaptacyjne do różnych materiałów. Umożliwiają szybkie przełączanie dużych przepływów bez powstawania obciążeń szczytowych, a wbudowane zabezpieczenie udarowe chroni maszynę podczas cięcia.

Rozdrabniacze

Rozdrabniacze

Jeśli na czymś naprawdę się znamy, to jest to wprawianie w ruch. Nieważne, czy mowa o cięciu i kruszeniu lub podawaniu i rozdrabnianiu, mamy skuteczne rozwiązania dla każdej technologii i środowiska. Szybko lub wolno, do przodu czy do tyłu – naprawdę nie ma to znaczenia. Nasze wydajne i elastyczne rozwiązania systemowe to gwarancja stabilnej produktywności dostosowanej do konkretnych potrzeb – to rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować parametry wydajnościowe systemu.

YOU WIN.

Wydajność

Wydajność

Skuteczne belowanie i cięcie materiałów wymagają dużej mocy i precyzji. Firma Bosch Rexroth oferuje wytrzymałe i niezawodne układy napędowe, które w połączeniu z szerokimi możliwościami sterowania ułatwiają dostosowywanie systemów do różnych materiałów przetwarzanych każdego dnia – są to zalety, które pozwalają zmaksymalizować przepustowość i zoptymalizować wyniki produkcyjne.

Moc

Moc

W kontekście codziennych zadań realizowanych w branży recyklingowej doskonale wiemy, jak efektywnie dostarczać moc, a jednocześnie zapewniać doskonałe sterowanie w celu zoptymalizowania procesu i zagwarantowania bezpieczeństwa maszyn i personelu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Precyzyjna kontrola to dla personelu gwarancja większego bezpieczeństwa. Dla działalności biznesowej jest to natomiast szansa na maksymalizację przepustowości i optymalizację wyników produkcyjnych. Choć nasze rozwiązania napędowe zajmują niewiele miejsca w maszynach i mają niską masę, to gwarantują spore zalety.

ANALIZY PRZYPADKÓW

Napędy Hägglunds

Napędy Hägglunds pomagają usuwać gumę i zwiększają produktywność na składowiskach odpadów Genan

Nasze bezpośrednie napędy hydrauliczne Hägglunds stanowią integralną część firmy Genan już od otwarcia pierwszego zakładu w duńskim Viborg w 1990 roku. Dzięki swojej odporności na gwałtowne skoki obciążeń oraz możliwości uruchamiania, zatrzymywania i zmiany kierunku pracy tyle razy, ile to potrzebne, nasze systemy są logicznym wyborem dla maszyn takich jak rozdrabniacze do opon.

Napędy Hagglunds są używane we wszystkich zakładach firmy Genan. Obecnie Genan obsługuje sześć takich placówek na całym świecie. Firma Genan w 2003 rozszerzyła swoją działalność, otwierając oddział w Berlinie, a następnie w dwóch kolejnych niemieckich miastach: Dorsten i Kammlach. W 2014 roku oddział w Teksasie stał się pierwszym nieeuropejskim oddziałem, a dzięki rozpoczęciu działania w Portugalii łączna wydajność odbioru opon wynosi blisko 400 000 ton metrycznych na rok.

SERWIS

Części zamienne

Części zamienne

Firma Bosch Rexroth oferuje bogaty asortyment usług w zakresie naprawy, konserwacji i modernizacji złożonych maszyn.

Dowiedz się więcej
Naprawy

Naprawy

Szybka i skuteczna naprawa zamiast kosztownej wymiany – dzięki szybkiej naprawie maszyna, a tym samym cała linia produkcyjna, może szybko wznowić działanie.

Dowiedz się więcej
Serwis terenowy

Serwis terenowy

Potrzebujesz pomocy na miejscu? Serwis terenowy Bosch Rexroth przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci na miejscu.

Dowiedz się więcej
Modernizacja

Modernizacja

Potrafimy stare rozwiązanie przekształcić w nowe, a nawet jeszcze nowsze! Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie istotnie wydłużyć okres eksploatacji danej linii produkcyjnej, zapewniając jej maksymalną wydajność.

Dowiedz się więcej