1. Home
  2. Branże
  3. Rolnictwo i leśnictwo
Rolnictwo i leśnictwo Rolnictwo i leśnictwo

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO I LEŚNICTWO Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNYCH I WYDAJNYCH MASZYN.

Rolnictwo to praktyka uprawiania zasobów naturalnych w celu produkcji towarów, które mogą podtrzymać życie Uprawa roślin i hodowla zwierząt musi sprostać coraz większemu  zapotrzebowanie na produkty spożywcze. Obecnie brakuje miejsca na nowe powierzchnie uprawne, dlatego to technologia musi pomóc w zrównoważonym, a jednocześnie maksymalnie wydajnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Do bezpiecznej i zrównoważonej produkcji rolniczej przyczynia się także branż leśna. Sadzenie drzew i pielęgnacja terenów zalesionych oraz dbanie o powiązane z nimi zasoby to działania mające korzystny wpływ na środowisko. Przyczyniają się na przykład do zwiększenia żyzności gleby, pozwalają kontrolować erozję i utrzymywać bioróżnorodność.

Naszym klientom oferujemy nowoczesne napędy hydrostatyczne jazdy oraz bardzo wydajne o dużej sprawnosci hydrauliczne układy robocze. Zapewniamy również osprzęt i oprogramowanie do elektronicznego sterowania maszynami rolniczymi i leśnymi.

WE MOVE.

Ciągniki rolniczne

Ciągniki rolniczne

Ciągnik to maszyna, która zrewolucjonizowała rolnictwo, usprawniając przemieszczanie się po polu i uprawę roli. Komponenty Rexroth służą do wprawiania ciągnika w ruch i przekazują moc do różnych narzędzi podłączonych do maszyny. Sercem układu jest elektrohydrauliczny układ sterowania podnośnikiem (EHC).

Kombajny

Kombajny

Każdego sezonu w porze zbiorów kombajny i silosokombajny wyposażone w wiele zautomatyzowanych systemów są gotowe do pracy na polu. Ich wydajność jest coraz większa dzięki złożonym rozwiązaniom napędowym firmy Bosch Rexroth. Przykładem jest tutaj elektrohydrauliczny system sterowania wysokością hedera EMR, znacznie zwiększający efektywność zbiorów.

Harwestery

Harwestery

Harwester to uniwersalna maszyna, która ścina drzewa, pakuje, transportuje i rozdrabnia drewno. W pełni wyposażone maszyny leśne realizują wiele funkcji i wymagają dużych umiejętności od operatora. W tym zakresie otrzymuje on profesjonalną pomoc i wsparcie od firmy Bosch Rexroth. Harwester to uniwersalna maszyna, która ścina drzewa, pakuje, transportuje i rozdrabnia drewno. Sercem układu hydraulicznego jest jednostka tłokowa osiowa A11VLO firmy Rexroth. Dzięki doskonałej dynamice maszyna reaguje na polecenia operatora bez żadnych opóźnień niezależnie od wielkości i zmian obciążenia.

Opryskiwacze polowe

Opryskiwacze polowe

Opryskiwacz polowy jest dla upraw tym, czym dla mieszkańców miast są witaminy. Aby chronić rośliny, efektywnie rozprowadza nawóz i pestycydy na polach uprawnych. Firma Bosch Rexroth zapewnia napędy do wszystkich rodzajów opryskiwaczy – samojezdnych i zawieszanych – a dzięki układowi hamulcowemu wysokiego poziomu HLB oferuje wyjątkowy komfort i stabilność jazdy. Aby chronić rośliny, opryskiwacz polowy efektywnie rozprowadza nawóz i pestycydy na polach uprawnych. Firma Bosch Rexroth zapewnia napędy do wszystkich rodzajów opryskiwaczy – samojezdnych i zawieszanych – a dzięki układowi hamulcowemu wysokiego poziomu HLB oferuje wyjątkowy komfort i stabilność jazdy.

Forwardery

Forwardery

Dla forwardera przeszkodą nie są ani strome zbocza ani nawet najtrudniejszy teren. Ta maszyna leśna zawsze jest maksymalnie stabilna, gdy jej żuraw zbiera drewno. Siła uciągu na poziomie kilku ton jest naprawdę imponująca. Pompa o zmiennej wydajności A10VO firmy Rexroth doskonale sprawdza się w żurawiu forwardera, zapewniając mu swobodę ruchów i odpowiednią moc nawet w najtrudniejszych warunkach leśnych.

Maszyny ścinkowo-układające

Maszyny ścinkowo-układające

Maszyny tego typu ścinają pnie drzew i układają je w stosy gotowe do odbioru. Maszyny ścinkowo-układające stosuje się zwłaszcza do przetwarzania drzew o dużych średnicach, takich jak drzewa występujące w Ameryce Północnej. Najcięższą pracę wykonują w nich niezwykle wytrzymałe silniki o zmiennej chłonności typu A6VM oraz zawory sterujące o wysokiej dynamice działania firmy Rexroth. Przeprojektowany silnik odpowiada za pracę piły i optymalizację wydajności pracy.

Żurawie leśne

Żurawie leśne

Żuraw leśny ma wszystko pod kontrolą, a każda droga, którą pokonuje, przynosi dochód. Ta maszyna chwyta ścięte pnie drzew, przenosi je w miejsce zbiórki i układa w stosy. Może pracować we wszystkich kierunkach – do przodu, do tyłu i na boki – a operator siedzi wygodnie na swoim miejscu. Napędy hydrostatyczne Rexroth zapewniają żurawiom maksymalną siłę trakcyjną i przyczepność już od samego startu maszyny.

YOU WIN.

Zintegrowane rozwiązania

Zintegrowane rozwiązania

Jesteśmy Twoim partnerem technologicznym w zakresie hydrauliki, elektroniki, elektryki oraz rozwiązań IT. Integrujemy zaawansowane funkcje, by dostarczyć bezpieczne, wydajne oraz inteligentne rozwiązania do maszyn mobilnych.

Łączność, personalizacja i skalowalność

Łączność, personalizacja i skalowalność

Jesteśmy Twoim partnerem technologicznym w zakresie tworzenia zintegrowanych i elastycznych rozwiązań działających niezależnie od źródła zasilania. W skład tych rozwiązań wchodzi hydraulika, elektronika, elektryka, oprogramowanie sterujące napędami oraz wdrażanie nowych systemów.

Wspomagane, półautonomiczne i autonomiczne funkcje

Wspomagane, półautonomiczne i autonomiczne funkcje

Tworzymy rozwiązania do maszyn mobilnych oparte o usługi IoT, aby umożliwić różne koncepcje, od intuicyjnej, ręcznej obsługi maszyny po w pełni autonomiczne sterowanie.

ANALIZY PRZYPADKÓW

Firma Ponsse usprawnia obsługę posprzedażową dzięki technologii IoT

Firma Ponsse usprawnia obsługę posprzedażową dzięki technologii IoT

Firma Ponsee wykonała istotny krok w stronę spełnienia oczekiwań klientów, którym zależy, aby ich maszyny były zawsze gotowe do pracy. Elementy sprzętowe i oprogramowanie IoT dostarczone przez partnerów Bosch Rexroth oraz Bosch.IO zostały bezproblemowo zintegrowane z infrastrukturą i rozwiązaniami Ponsse. Uzyskano w ten sposób możliwość monitorowania stanu maszyny, a technicy serwisowi mają szczegółowy wgląd w jej parametry, nawet jeśli znajdują się w zupełnie innym miejscu.

SERWIS

Części zamienne

Części zamienne

Firma Bosch Rexroth oferuje bogaty asortyment usług w zakresie naprawy, konserwacji i modernizacji złożonych maszyn.

Dowiedz się więcej
Naprawy

Naprawy

Szybka i skuteczna naprawa zamiast kosztownej wymiany – dzięki szybkiej naprawie maszyna, a tym samym cała linia produkcyjna, może szybko wznowić działanie.

Dowiedz się więcej
Serwis terenowy

Serwis terenowy

Potrzebujesz pomocy na miejscu? Serwis terenowy Bosch Rexroth przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci na miejscu.

Dowiedz się więcej
Modernizacja

Modernizacja

Potrafimy stare rozwiązanie przekształcić w nowe, a nawet jeszcze nowsze! Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie istotnie wydłużyć okres eksploatacji danej linii produkcyjnej, zapewniając jej maksymalną wydajność.

Dowiedz się więcej