Napędzane wydajnością Kompaktowy, otwarty, gotowy CytroMotion to imponująca gęstość mocy, łatwa obsługa i wysoka wydajność przez cały okres eksploatacji.
Kompaktowy autonomiczny siłownik hydrauliczny CytroMotion przenosi wydajność hydraulicznych osi liniowych w klasie mocy do 6,2 kW na nowy poziom. Prosta konstrukcja i szybkie uruchomienie z czysto elektrycznym sterowaniem inspirują również projektantów i techników bez doświadczenia w dziedzinie hydrauliki. Użytkownicy doceniają jasny wybór produktów, bezobsługową pracę i wysoką produktywność przy maksymalnej efektywności energetycznej.
Najważniejsze dane techniczne:
Moc nominalna do 6,2 kW
Maksymalna siła nacisku 275 kN
Maksymalna prędkość 740 mm/s
Maksymalna długość skoku 1000 mm
Anuluj
Akceptuj
Otwarte interfejsy – prosta inżynieria
Prosty konfigurator umożliwia szybki wybór optymalnego rozwiązania napędowego
Zgodność ze wszystkimi powszechnie stosowanymi serwoprzetwornikami/sterownikami zapewnia niezawodność projektu
Nie są wymagane żadne własne narzędzia programowe, pozostają one w architekturze sterowania
Niewiele połączeń – szybkie uruchamianie
Znaczne zmniejszenie nakładu pracy dzięki wstępnemu przetestowaniu całego systemu
Wystarczą kompetencje elektryczne – nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu hydrauliki
Wymagane zasilanie i sygnał – brak połączeń rurowych lub węży
Prosta integracja sterowania i szybka konfiguracja za pomocą pliku parametrów
Minimalizacja zasobów – maksymalizacja wyników
Moc na żądanie dzięki sterowaniu przemieszczeniami
Inteligentne obwody funkcjonalne zmniejszają zapotrzebowanie na energię w procesie
Charakterystyka, którą można dostosować do indywidualnego produktu za pomocą parametrów sterowania, umożliwia zwiększenie wydajności produkcji i stabilności procesu
Monitorowanie i kontrola bieżącego zapotrzebowania na energię za pomocą wbudowanych czujników
Wysoka wydajność – niskie koszty utrzymania
Wytrzymałość na obciążenia udarowe i wibracje dzięki zintegrowanemu systemowi tłumienia hydraulicznego
Brak przestojów związanych z wymianą węży lub filtrów
Zintegrowana technologia czujników umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnie krytycznych stanów produktu