CytroPac – kompaktowa rewolucja w dziedzinie zasilaczy hydraulicznych CytroPac

Kompaktowa rewolucja w dziedzinie zasilaczy hydraulicznych.

Kompletnie wyposażony i zintegrowany. CytroPac zapewnia maksymalną moc i oszczędność miejsca, dysponując wszystkim, co potrzeba do szybkiej instalacji. Wystarczy podłączyć zasilanie, dopływ płynu oraz interfejs. To mała rewolucja!

CytroPac
Pełne wyposażenie i integracja

W zestawie ekonomiczny napęd Sytronix, falownik z pełnym okablowaniem – zgodność ze standardem Przemysłu 4.0. Moc do 4 kW i ciśnienie 240 bar przy o połowę mniejszych rozmiarach. CytroPac spełnia wymogi dyrektywy 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu. Wystarczy podłączyć zasilanie, dopływ płynu oraz interfejs.

Uprość projektowanie dzięki kompaktowym zasilaczom hydraulicznym CytroPac firmy Rexroth

Uprość projektowanie

  • Dodatkowe urządzenia chłodzące nie są potrzebne
  • Prostsze okablowanie ogranicza ilość potrzebnego miejsca w szafce sterowniczej – a w najlepszym przypadku nie jest ona konieczna
  • Mniejszy rozmiar zbiornika dzięki zoptymalizowanej budowie zwiększa efektywność odgazowania
  • Układ rurek cieplnych o mniejszych rozmiarach zapewnia optymalne chłodzenie

Usprawnij instalację dzięki kompaktowym zasilaczom hydraulicznym CytroPac firmy Rexroth

Usprawnij instalację

  • Zintegrowany falownik z interfejsem Multi-Ethernet (obsługa protokołów Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & Produce: fabrycznie zmontowana i przetestowana jednostka
  • Proste i szybkie uruchamianie z „Commissioning Wizard
  • Pracownicy nie muszą dysponować szeroką wiedzą w zakresie fizyki i hydrauliki

Zminimalizuj przestoje dzięki kompaktowym zasilaczom hydraulicznym CytroPac firmy Rexroth

Zminimalizuj przestoje

  • Zintegrowane czujniki zbierają dane operacyjne dotyczące komponentów i płynu
  • Dane dotyczące zasilania umożliwiają inteligentną analizę i wykrywanie zużycia, zanim dojdzie do przestoju
  • Dłuższy czas pracy bez przestojów dzięki monitorowaniu warunków i serwisowi prewencyjnemu

Zmaksymalizuj produktywność dzięki kompaktowym zasilaczom hydraulicznym CytroPac firmy Rexroth

Zmaksymalizuj produktywność

  • Pompy o zmiennej wydajności pozwalają oszczędzić nawet 80% energii
  • Przetwornica częstotliwości służy dodatkowo jako węzeł czujników i przesyła wszystkie mierzone dane do sterownika maszyny w czasie rzeczywistym
  • Cicha praca
  • Zmiana parametrów za pomocą sieci Ethernet lub interfejsu internetowego
  • Obsługa za pomocą sterowników maszyny, wiedza w zakresie hydrauliki nie jest wymagana

Nasz produkt

Filmy

CytroPac – The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future