IFB – zawory hydrauliczne z modułem Fieldbus firmy Rexroth IFB

Zawory hydrauliczne z modułem Fieldbus

Cyfryzacja hydrauliki!
Proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne IFB z interfejsem Multi-Ethernet pozwalają ograniczyć koszty systemu i zapewniają bezpieczeństwo.

IFB – zawory hydrauliczne z modułem Fieldbus

ŁATWE POŁĄCZENIE – WYSOKI POZIOM FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie zintegrowanego interfejsu bezpieczeństwa, pozwalającego na wyłączenie pojedynczego kanału, ogranicza koszty systemów zabezpieczeń. Zintegrowane funkcje sterowania w zakresie ciśnienia i siły pozwalają ograniczyć koszty planowania i uruchomienia.

Korzyści dla klientów

JAKIE KORZYŚCI OFERUJĄ NOWOCZESNE ZAWORY Z MODUŁEM FIELDBUS?

Uniwersalne rozwiązanie

Można je integrować z architekturą sterowania niezależnie od producenta systemu sterowania

Czy chcesz...
…zastąpić interfejs analogowy protokołem Ethernet o wysokiej wydajności?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Dzięki zintegrowanej technologii Multi-Ethernet proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne obsługują wszystkie istotne protokoły komunikacji Fieldbus:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Niższe koszty

Zintegrowane sterowanie i wyłączenie awaryjne zgodnie z normą EN13849

Czy chcesz…
…przenieść zdecentralizowany moduł systemu sterowania ciśnieniem lub siłą z szafki sterowniczej na maszynę i ograniczyć koszt okablowania?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Kontrolery ciśnienia i siły zintegrowane z zaworem pomagają ograniczyć koszty projektowania. Oprócz tego, zawory IFB dysponują interfejsem M12 umożliwiającym szybkie podłączenie wewnętrznych lub zewnętrznych czujników ciśnienia.

Czy Twoje zastosowanie...
...musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone normą EN13849?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Zintegrowany interfejs zabezpieczeń (EN13849 Kat4Ple) umożliwia bezpieczne zatrzymanie osi hydraulicznej lub określenie bezpiecznego kierunku ruchu.

Wydajne projektowanie

Intuicyjne narzędzie do szybkiej parametryzacji i konfiguracji. Skomplikowane programowanie należy już do przeszłości!

Czy chcesz...
...uniknąć programowania systemu sterowania za pomocą skomplikowanych algorytmów, które ograniczają wydajność?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Elektronika sterująca o wysokiej dynamice pozwala dokładnie kontrolować ciśnienie hydrauliczne oraz siłę bez ograniczania wydajności systemu sterowania.

Wysoka dostępność systemu

Dane potrzebne do wykonania konserwacji predykcyjnej i szybkiej wymiany urządzeń

Czy masz...
...duże wymagania w zakresie dokładności i oczekujesz skrócenia interwałów próbkowania?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Sterownik zaworu jest optymalnie dopasowany do dynamicznych zaworów sterujących, a dzięki krótkim interwałom próbkowania (< 1 ms) zapewnia wysoki poziom dokładności i skrócenie cyklu pracy.

Zgodność ze standardem Przemysłu 4.0

Komponenty hydrauliczne umożliwiające pionowy przepływ informacji

Czy chcesz...
...otrzymywać dodatkowe informacje i dane dotyczące zaworu, potrzebne do przeprowadzenia konserwacji predykcyjnej, monitorowania, dostosowania danych procesu itp.?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Zawory szybkiego reagowania IFB umożliwiają dostęp do wszystkich istotnych parametrów za pomocą wybranego interfejsu Fieldbus, niezależnie od tego, czy są one potrzebne do zwiększenia dostępności maszyny, przeprowadzenia szybkiej diagnostyki lub konserwacji predykcyjnej.

Topologia

Topologia z zaworami IFB firmy Rexroth