IO-Link firmy Rexroth umożliwia kompleksową łączność zaworów z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi IO-Link

Minimum wysiłku – maksymalne korzyści

Standardowe okablowanie i elektroniczna tabliczka znamionowa ułatwiają uruchamianie i zwiększają dostępność.

Łączenie systemów hydraulicznych za pomocą IO-Link

IO-Link firmy Rexroth umożliwia kompleksową łączność z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi niezależnie od zastosowanej magistrali Fieldbus.

Zawory proporcjonalne wykorzystywane w systemach hydraulicznych obsługują teraz dwukierunkową komunikację cyfrową – inteligentne, proste i oszczędne rozwiązanie. Ułatwia to uruchamianie sprzętu i oprogramowania oraz umożliwia elastyczne dostosowanie zaworów hydraulicznych do zróżnicowanych procesów produkcji.

W ten sposób zostają spełnione większe wymagania w zakresie elastyczności maszyn i systemów.

Rozszerzone informacje diagnostyczne umożliwiają analize predykcyjną określającą stan urządzenia znacznie ograniczając przestoje oraz czas prowadzenia prac serwisowych. W ten sposób zwiększa się dostępność maszyn.

IO-Link wykorzystuje również w sposób przyszłościowy zawory hydrauliczne pracujące w instalacjach połączonych – jako kompleksowe komponenty spełniające standard Przemysłu 4.0.

Korzyści dla klientów

JAKIE SĄ KORZYŚCI SYSTEMU IO-LINK? Standardowe okablowanie i elektroniczna tabliczka znamionowa ułatwiają uruchamianie i zwiększają dostępność.

Uniwersalne rozwiązanie

Otwarty standard umożliwia realizację dwukierunkowych połączeń typu punkt-punkt niezależnie od magistrali Fieldbus.

Czy chcesz...
...uprościć okablowanie inteligentnych zaworów?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
IO-Link umożliwia łatwe łączenie w standardowy sposób wszystkich urządzeń, od silników elektrycznych i czujników po zawory hydrauliczne.

Niższe koszty

Łatwe łączenie za pomocą standardowych kabli i złączy M12

Czy chcesz…
...uprościć okablowanie inteligentnych zaworów?
...korzystać ze standaryzowanych przewodów do podłączania wszystkich czujników i siłowników, aby ograniczyć ilość magazynowanych artykułów?
...montować kable w prosty i tani sposób, ograniczając ilość miejsca?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
IO-Link dysponuje standaryzowanym interfejsem i umożliwia korzystanie ze standardowych nieekranowanych kabli 3- lub 5-żyłowych ze złączami M12!

Wydajne projektowanie

Podłącz i pracuj – żadne dodatkowe narzędzia inżynieryjne nie są potrzebne

Czy chcesz...
...mieć dostęp do informacji o stanie i parametrach zaworu na poziomie czujnika i zaworu bez konieczności łączenia każdego komponentu z systemem Fieldbus?
...mieć możliwość zmiany parametrów odpowiednio do swoich procesów produkcyjnych?
...uniknąć uszkodzeń maszyn w wyniku pomylenia komponentów przy wymianie, ale bez konieczności skomplikowanego programowania systemów sterowania?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
IO-Link zapewnia proste połączenie punkt-punkt pomiędzy jednostką nadrzędną a urządzeniem. Nie jest do tego potrzebny adres IP. Specyfikacja oraz opis IODD umożliwia jednoznaczną identyfikację urządzeń. Interfejs obsługuje dwukierunkową komunikację cyfrową, umożliwiając płynną wymianę danych w obrębie całej instalacji.

Wysoka dostępność systemu

Dane potrzebne do wykonania konserwacji predykcyjnej i szybkiej wymiany urządzeń

Czy chcesz...
...szybko lokalizować komponenty, aby ograniczyć czas przestojów systemu?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Na etapie uruchomienia użytkownik może określić marker lokalizacji zapisany na zaworze. Dane urządzenia są również dostępne w IODD.

Zgodność ze standardem Przemysłu 4.0

Komponenty hydrauliczne umożliwiające pionowy przepływ informacji

Czy chcesz...
...mieć dostęp do dodatkowych informacji o zaworze, potrzebnych do wykonywania konserwacji predykcyjnej?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Zawory IO-Link rejestrują czas pracy oraz temperaturę i generują histogram zawierający szczegółowe informacje o czasie eksploatacji i zakresie temperatur z trzema skonfigurowanymi progami. Informacje te można w razie potrzeby uzyskać za pomocą interfejsu.

Topologia

Topologia z zaworami IO-Link firmy Rexroth

Filmy

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [tylko w języku niemieckim]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [tylko w języku niemieckim]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth