Zawory z wbudowanymi układami elektronicznymi i łącznością Bluetooth OBED

Zawory z nowymi wbudowanymi układami elektronicznymi

Aplikacje w świecie hydrauliki

Ustawianie zaworów hydraulicznych ręcznie z użyciem miernika i klucza? To było wczoraj. Dzisiaj wystarczy aplikacja mobilna na telefon i połączenie Bluetooth, aby móc korzystać z komponentów hydraulicznych firmy Bosch Rexroth z nowymi wbudowanymi układami elektronicznymi. W ten sposób można regulować je podczas pracy i wykonywać próby diagnostyczne. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu i środków dla producentów maszyn, ale także większą elastyczność w zakresie zmian procesów oraz większą dostępność dla użytkowników.

Uprość projektowanie dzięki zaworom OBED firmy Rexroth

Uprość projektowanie

  • Ujednolicony pakiet produktów umożliwiający tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów
  • Wbudowane cyfrowe układy elektroniczne
  • Kompaktowa budowa (zintegrowany czujnik ciśnienia)
  • Zewnętrzne złącze czujnika ciśnienia do zindywidualizowanych zastosowań
  • Interfejsy dostosowane do wymagań klientów
  • Otwarte interfejsy
  • Połączenie – IO-Link
  • Sterowanie za pomocą aplikacji z Bluetooth

Usprawnij instalację dzięki zaworom OBED firmy Rexroth

Usprawnij instalację

  • Krótszy czas uruchamiania dzięki wykorzystaniu zestawów ustalonych parametrów
  • Klienci mogą zapisywać zestawy parametrów specyficznych dla zastosowania
  • Szybkie i łatwe uruchamianie dzięki otwartym interfejsom (IO-Link, Bluetooth)
  • Cyfrowa tabliczka znamionowa
  • Interfejsy cyfrowe i analogowe

Zminimalizuj przestoje dzięki zaworom OBED firmy Rexroth

Zminimalizuj przestoje

  • Informacja zwrotna na potrzeby diagnostyki, informacja o stanie zmiennych procesowych
  • Solidna i niezawodna konstrukcja o klasie ochrony IP65
  • Użytkownik może modyfikować klucz Bluetooth w dowolnym czasie za pomocą kilku kliknięć

Zmaksymalizuj produktywność dzięki zaworom OBED firmy Rexroth

Zmaksymalizuj produktywność

  • Dłuższy okres eksploatacji dzięki funkcji monitorowania stanu
  • Możliwość przełączania zestawów ustalonych parametrów dostosowanych do potrzeb użytkownika
  • Szybka i łatwa analiza oraz regulacja dzięki kontroli za pomocą aplikacji
  • Interfejs analogowy może korzystać z sygnału prądowego i napięciowego
  • Zintegrowany oraz zewnętrzny czujnik ciśnienia

Aplikacja easy2connect: Obsługa za pomocą smartfona i funkcji Bluetooth nowej cyfrowej elektroniki jest dziecinnie prosta

Aplikacja easy2connect

OBSŁUGA ZA POMOCĄ SMARTFONA I FUNKCJI BLUETOOTH NOWEJ CYFROWEJ ELEKTRONIKI JEST DZIECINNIE PROSTA

Konfiguracja i optymalizacja zaworów hydraulicznych nigdy nie była prostsza – podobnie jak odczyt komunikatów o błędach. Wbudowane układy elektroniczne zaworów hydraulicznych OBED firmy Bosch Rexroth można obsługiwać za pomocą aplikacji easy2connect poprzez połączenie Bluetooth, niezależnie od systemu sterowania. To przyspiesza uruchamianie, zwiększa produktywność i maksymalizuje dostępność urządzeń.

  • Łączność
  • Kontrola stanu
  • Konfiguracja
  • Optymalizacja
  • Sterowanie

Filmy

Valves with digital on-board electronics – Increase productivity via slider

Operating valves with digital on-board electronics via smartphone and Bluetooth