SY(H)DFE – system sterowania ciśnieniem i przepływem pomp A10 i A4 SY(H)DFE

System sterowania ciśnieniem i przepływem

System sterowania SY(H)DFE jest wykorzystywany do elektrohydraulicznego sterowania kątem wychylenia, ciśnieniem i mocą pomp tłokowych osiowych o zmiennej wydajności A10 oraz A4.

System sterowania ciśnieniem i przepływem

SY(H)DFE – regulacja kąta wychylenia, ciśnienia i momentu obrotowego za pomocą funkcji zmiennej prędkości obrotowej. Dostępny jako elektronika wbudowana w układzie hydraulicznym otwartym.

Wysoka precyzja, moc i wydajność

  • Najlepszy sterownik w swojej klasie
  • Maksymalna wielkość 355
  • Przepływ 550 l/min
  • Do 350 bar

Wyjątkowo kompaktowy i wszechstronny

  • Bezpośredni montaż i zintegrowane rozwiązania
  • Do pomp tłokowo-osiowych
    • A10VSO 18..180/280 bar
    • A4VSO 40..355/350 bar

Długi okres eksploatacji
Trwałość na najwyższym poziomie dzięki odporności na ekstremalne warunki

Uprość projektowanie dzięki systemowi sterowania ciśnieniem i przepływem firmy Rexroth

Uprość projektowanie

  • Kompaktowa budowa dzięki połączeniu pomp – kilka pomp może pracować na jednym wale
  • Sterowniki bez szafek sterowniczych w otwartych standardach SY(H)DFED i SY(H)DFEF
  • Elastyczne możliwości montażu i połączeń (w zakresie pozycji i wymiarów)

Usprawnij instalację dzięki systemowi sterowania ciśnieniem i przepływem firmy Rexroth

Usprawnij instalację

  • Najlepszy w swojej klasie kontroler hydrauliczny – zoptymalizowane sterowanie pompami ttłokowo-osiowymi typu A4 i A10
  • Wstępnie skonfigurowane i przetestowane sterowniki, uruchomienie na zasadzie „plug&play”
  • Elektronika bez rozdzielnicy: skonfigurowana i przetestowana jednostka (w tym kalibracja pompy) -> Plug&Pump
  • Ujednolicone oprogramowanie IndraWorks DS wspomaga uruchomienie, administrację, parametryzację i diagnostykę

Zminimalizuj przestoje dzięki systemowi sterowania ciśnieniem i przepływem firmy Rexroth

Zminimalizuj przestoje

  • Informacja zwrotna na potrzeby diagnostyki, informacja o stanie zmiennych procesowych
  • Najlepszy w swojej klasie kontroler hydrauliczny – kompensuje zużycie elementów mechanicznych, zwiększając dostępność maszyny
  • Ułatwia monitorowanie stanu, dostarczając dane o zużyciu

Zmaksymalizuj produktywność dzięki systemowi sterowania ciśnieniem i przepływem firmy Rexroth

Zmaksymalizuj produktywność

  • Najkrótsze cykle pracy dzięki wysokiej dynamice i dokładności regulacji
  • Najwyższe ciśnienia wśród dostępnych na rynku pomp o zmiennej wydajności
  • Większa dokładność dzięki zastosowaniu czujników kąta wychylenia, ciśnienia i prędkości obrotowej

Nasz produkt