Sytronix – napędy do pomp o zmiennej prędkości obrotowej Sytronix

ECO-BOOSTER

Jak napędy o zmiennej prędkości obrotowej chronią klimat i zwiększają produktywność.

Size&Select Assistant

Rozwiązania napędowe o zmiennej prędkości obrotowej zmniejszają zużycie prądu, hałas i koszty.

Wszyscy musimy aktywnie włączyć się w walkę ze zmianą klimatu. Ważną rolę odgrywają w niej również użytkownicy instalacji i producenci maszyn, ponieważ oprócz inwestycji w nowe, energooszczędne rozwiązania mogą także modyfikować istniejące instalacje pod kątem energetycznym. Duży potencjał w tej kwestii posiadają zwłaszcza napędy o zmiennej prędkości obrotowej. Kiedy wymagana moc dostarczana jest precyzyjnie, a w fazach spoczynku urządzenie przełącza się w tryb stand-by, można zmniejszyć dotychczasowe zużycie energii nawet o 80% zależnie od cyklu roboczego i odpowiednio zredukować przez to emisję CO₂.

Poznaj system, który zmniejsza koszty, zużcie energii, hałas a przy tym zwiększa wydajność

Artykuł przeglądowy – Sytronix ECO-BOOSTER

Sytronix ECO-BOOSTER

POBIERZ RAPORT
Artykuł przeglądowyRozwiązania napędowe o zmiennej prędkości obrotowej

Mniejsze zużycie energii, mniej hałasu, mniejsze koszty

POBIERZ RAPORT
Sytronix – szybkość i prostota

SZYBKOŚĆ I PROSTOTA

Szybkie projektowanie i konfiguracja
Wybierz spośród ponad 100 wstępnie skonfigurowanych zestawów lub zaprojektuj online swoją indywidualną konfigurację. Instrukcje krok po kroku pozwalają optymalnie zwymiarować system. To skraca czas wymagany na instalację i uruchomienie.

Wydajne doposażenie
Sytronix może być wykorzystywany do modernizacji systemów regulacji ciśnienia. Doświadczeni specjaliści Rexroth wspierają użytkowników w korzystaniu z zalet Sytronix również w istniejących instalacjach.

Otwarte interfejsy komunikacyjne
Sytronix oferuje pełną łączność w ramach Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet z Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) oraz szybkie i wygodne łączenie z elementami sterującymi innych producentów.

Sytronix – większa wydajność

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Prosta instalacja i uruchomienie
Okna dialogowe uruchomienia, automatyczny pomiar parametrów silnika i zintegrowane funkcje hydrauliczne (funkcja sleep/wake, łagodny rozruch, funkcje ochronne, zarządzanie czujnikami agregatu hydraulicznego, ogranicznik mocy pompy, funkcjonalność master-slave, funkcja dla pomp z regulacją dwupunktową) pewnie i bezpiecznie prowadzą użytkownika przez proces uruchomienia.

Prosta parametryzacja
Podczas uruchomienia asystent oprogramowania wspiera parametryzację i diagnostykę. Po podłączeniu czujników agregatu do nadrzędnego sterowania maszyny przez system magistrali w falowniku system jest gotowy do pracy.

Mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie
Napędy do pomp o zmiennej prędkości obrotowej oddają mniej ciepła do medium hydraulicznego, a przez to zmniejszają zapotrzebowanie na chłodzenie.

Mniejsza wymagana przestrzeń
Kompaktowa konstrukcja oszczędza cenną przestrzeń montażową w maszynie i szafie rozdzielczej. Pozwala również znacząco uprościć sterowanie hydrauliczne, a przez to zmniejszyć koszty komponentów hydraulicznych.

Sytronix – zużycie energii wg potrzeb

ZUŻYCIE ENERGII WG POTRZEB

Mniejsze koszty eksploatacji
Sytronix zmniejsza nawet o 80% zużycie energii, a przez to i koszty eksploatacji. Z praktyki wynika, że inwestycja ta amortyzuje się w mniej niż rok.

Zapobieganie emisji CO₂ dzięki zużyciu energii wg potrzeb
Sytronix to kompletna gama produktów z serii napędów Energy-on-Demand. Kombinacje silników i pomp o wysoce dynamicznej regulacji pobierają z sieci tylko tyle energii, ile aktualnie jest potrzebne do zasilania podłączonych odbiorników. Ponadto napędy o zmiennej prędkości obrotowej Sytronix stanowią serce wysoce zintegrowanych, inteligentnych agregatów CytroPac i CytroBox oraz kompaktowej, dostarczanej w stanie gotowym do montażu osi serwohydraulicznej CytroForce.

Niższa emisja hałasu
Napędy Sytronix zmniejszają przeciętną emisję hałasu w agregatach hydraulicznych nawet o 20 dB(A). Dzięki nim można więc spełnić ustawowe i specyficzne dla zastosowania wymogi ochrony przed hałasem przy jedynie niewielkich zmianach konstrukcyjnych.

Sytronix – przyszłościowość

PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ

Wyższa dostępność instalacji
Napędy Sytronix wydłużają żywotność łożysk wałów i płynów hydraulicznych oraz zwiększają dostępność dzięki monitorowaniu stanu. W napędach regulowanych oprogramowanie monitoruje stany robocze i przeprowadza diagnostykę.

Dostępność i żywotność
Mniejsze zużycie łożysk wałów i płynów hydraulicznych oraz lepsze monitorowanie stanów systemu.