Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland
Logo marki Hägglunds
System napędowy Hägglunds Fusion

Hägglunds Fusion ‒ siła jedności

System napędowy Hägglunds Fusion jest kompaktowy do granic możliwości. W naszym nowym rozwiązaniu napędowym cały układ hydrauliczny umieszczony jest na ramieniu reakcyjnym, zapewniając oszczędność miejsca i ekonomiczne dopasowanie do szerokiego zakresu zastosowań.

Człowiek trzymający system bezpośredniego napędu Hägglunds oraz tablet z wykresem danych dotyczących systemu napędowego z usługi monitorowania stanu.

Twoje inteligentne połączenie między napędem a wydajnością

Ty i Twój system napędowy możecie więcej dzięki eksperckiej wiedzy Bosch Rexroth. Wybór napędu Hägglunds to mądra decyzja. a system Hägglunds Inside Intelligence sprawia, że jest ona bezbłędna.

Układy napędowe Hägglunds

Układy i rozwiązania napędowe Hägglunds

Bezpośredni napęd hydrauliczny Hägglunds to układ napędowy oferujący więcej niż przyjęte standardy. Zajmuje o wiele mniej miejsca niż inne napędy, jest lżejszy, ma mniej skomplikowaną konstrukcję oraz zapewnia elastyczne i niezawodne zasilanie.

„Hägglunds to the Core”

„Hägglunds to the Core”

Jeśli w Twoim biznesie ruch ma podstawowe znaczenie, trafiłeś na partnera, któremu zależy na tym samym. Każdy aspekt rozwiązania firmy Hägglunds – od hydraulicznych układów napędowych po wiedzę i wsparcie techniczne – zapewnia i zabezpiecza ruch, który jest dla Ciebie tak ważny.

Układy napędowe Hägglunds

Napędy Hägglunds nadają się idealnie do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego i niskiej lub zmiennej prędkości – od kruszarek i przenośników po młyny i wciągarki. Klienci z branży przemysłowej, morskiej i mobilnej ufają rozwiązaniom firmy Hägglunds, ponieważ gwarantują one odpowiedni poziom produktywności.

 

 

Hägglunds – „Driven to the Core”

Hägglunds dzisiaj – wart świeżego spojrzenia

Hägglunds pozostaje mocnym ogniwem firmy Rexroth i ma w pełni zasłużoną, wyraźnie silniejszą pozycję. Zaktualizowane logo i odważny, nowy wizerunek podkreślają rozwiązania napędowe marki Hägglunds, które od dziesięcioleci wyróżniały się wydajnością i bezkompromisową niezawodnością. Jako klient możesz tylko zyskać.

Więcej informacji o zmianie
Więcej informacji o zmianie

Przegląd

Produkty Hägglunds

Produkty Hägglunds

Znajdź informacje dotyczące ekspertów Hägglunds lub opinie na temat ogólnej oferty i autoryzowanego serwisu Hägglunds

Autoryzowany serwis Hägglunds

Autoryzowany serwis Hägglunds

Specjaliści w zakresie serwisu układów napędowych firmy Hägglunds na całym świecie i w pobliżu Twojej lokalizacji. Aktualizacje, modernizacje i rozszerzone usługi Hägglunds

Skontaktuj się z ekspertem Hägglunds

Skontaktuj się z ekspertem Hägglunds

Znajdź informacje dotyczące ekspertów Hägglunds lub opinie na temat ogólnej oferty i autoryzowanego serwisu Hägglunds

Gałęzie przemysłu

Gałęzie przemysłu

Rozwiązania firmy Hägglunds nadają się idealnie do zastosowań napędowych w wielu branżach przemysłu ciężkiego

Opinie klientów

LKAB Hägglunds

Wydajność w górnictwie. Dogłębny obraz

Kopalnia LKAB Malmberget ma się dobrze, pomimo dużej konkurencji ze strony kopalni odkrywkowych na całym świecie. Wynika to z wysokiego poziomu wydajności, wysokiej jakości produktu, świadomości ekologicznej i zaangażowania wysoko wykwalifikowanego personelu.

Odniesienia
Niezawodność wciągarek Hägglunds

Niezawodność wciągarek Hägglunds

Przeczytaj więcej o tym, jak zalety układów hydraulicznych z silnikami Hägglunds wpływają na produktywność JonRie InterTech

Odniesienia
Sukces kopalni Aitik

Sukces kopalni Aitik

Systemy napędowe Hägglunds – sukces kopalni Aitik Rozwiązanie systemu podawania oferowane przez firmę Bosch Rexroth obejmowało dwa silniki Hägglunds CBm na każdy przenośnik płytkowy. Rozwiązanie z łatwością spełniło zakładane wymagania i spotkało się z dużą aprobatą.

Odniesienia
Napędzamy wzrost w przemyśle cukrowniczym

Napędzamy wzrost w przemyśle cukrowniczym

Brazylijski producent cukru Usina Ferrari pokłada duże zaufanie w bezpośrednich napędach hydraulicznych Hägglunds stosowanych do miażdżenia trzciny. Na przestrzeni ostatniej dekady wyposażone w funkcje monitorujące, niezawodne układy napędowe Hägglunds pomogły firmie rozwinąć się i osiągnąć sukces.

Odniesienia

Studium przypadków

Jakie argumenty przemawiają za przejściem na układy napędowe Hägglunds? Najlepszym dowodem są klienci, które już je mają. Dowiedz się, w jaki sposób klienci rozwinęli swoje biznesy, zaoszczędzili pieniądze i odnieśli sukces dzięki rozwiązaniom Hägglunds.

Zobacz więcej

Wsparcie

Kontakt

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Polska
+48 61 816 77 69 / +48 600 320 790

My Hägglunds Solutions

My Hägglunds Solutions

Ustal odpowiednie wymiary układu Hägglunds dla Twojego zastosowania.

Pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, skanując kod QR lub, jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, klikając w poniższy link.

Pobierz aplikację
Pobierz aplikację