1. Home
  2. O firmie
  3. Transformacja cyfrowa
Osoba idąca w kierunku nowoczesnej, industrialnej przestrzeni roboczej wypełnionej zaawansowanymi maszynami i robotami. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone sufitowymi panelami oświetleniowymi, a środowisko ma czysty, nowoczesny wygląd. Kształtowanie cyfrowej przyszłości

„Cyfrowa transformacja zapewnia nowe sposoby współpracy, wraz z możliwością usprawnienia procesów. Umożliwia jednocześnie efektywniejszy przepływ danych” – mówi Eva Seidel, Chief Digital Officer – Change Business.

Zanurz się w świecie cyfryzacji

Transformacja cyfrowa: Wykorzystanie mocy oprogramowania

Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki pracujemy, obsługujemy maszyny mobilne i prowadzimy fabryki. Przy czym coraz większą rolę w stosunku do sprzętu odgrywa oprogramowanie. W Bosch Rexroth wspieramy w tej transformacji naszych klientów, dążąc do zwiększenia ich produktywności i zrównoważonego rozwoju. Nasze doświadczenie w dynamicznym i precyzyjnym poruszaniu się przenosimy do wirtualnego świata automatyzacji opartej na oprogramowaniu.

Bosch Rexroth: Twój partner przez cały cykl życia produktu

Cyfryzacja odgrywa ważną rolę w całym cyklu życia maszyn i systemów, a Bosch Rexroth jest Twoim silnym partnerem na całej ścieżce – począwszy od skrócenia czasu rozruchu dla producentów OEM i integratorów systemów, aż po zminimalizowanie przestojów dla użytkowników końcowych.

UPROSZCZENIE PRAC PROJEKTOWYCH

Faza rozwoju jest decydującym etapem ograniczania nakładów produkcyjnych w zakresie maszyn i systemów. Dzięki naszym sprawdzonym rozwiązaniom zarówno producenci OEM, jak i integratorzy systemów mogą usprawnić swoje procesy projektowe i znacznie skrócić czas rozruchu. W ten sposób zwiększa się długoterminową dostępność i skraca się czas wprowadzenia produktu na rynek. Poznaj nasze rozwiązania, które wspierają Cię w pracach projektowych.

USPRAWNIENIE INSTALACJI

Montaż i uruchomienie mobilnych robotów, maszyn i instalacji często odbywa się pod znaczną presją czasu. W tym kontekście Bosch Rexroth oferuje znaczną potencjalną oszczędność czasu dzięki wykorzystaniu modułów plug-and-run. Można je bezproblemowo zintegrować lub połączyć z komponentami lub systemami innych firm.

MAKSYMALIZACJA PRODUKTYWNOŚCI

Płynna integracja technologii automatyzacji z technologią informacyjną ma kluczowe znaczenie dla wydajności i zwiększenia produktywności. Dowiedz się, w jaki sposób Bosch Rexroth przesuwa ustalone tradycyjnie granice, zwiększając produktywność dzięki usprawnionej pracy i obniżając koszty.

MAKSYMALIZACJA CZASU PRACY BEZ PRZESTOJÓW

Użytkownicy końcowi korzystają ze stale wysokiej produktywności i dostępności dzięki monitorowaniu stanu i konserwacji zapobiegawczej. W ten sposób niezawodnie wykrywane są zużycia, zanim doprowadzą do nieoczekiwanego przestoju.

Poznaj nasze rozwiązania cyfrowe

Nasze innowacyjne technologie są zaprojektowane aby zwiększyć przejrzystość, podnieść wydajność i promować zrównoważony rozwój w Twojej działalności.

 Grupa czterech ciężkich pojazdów budowlanych oświetlony niebieskimi neonowymi strzałkami w tle. Wśród pojazdów są w ładowarki i koparki.

Pokonywanie wyzwań produkcyjnych: zrównoważony rozwój, zgodność z przepisami i automatyzacja

Producenci maszyn mobilych stoją przed różnymi wyzwaniami: zgodność z celami zrównoważonego rozwoju, spełnienie wymogów prawnych, automatyzacją w celu poprawy wydajności. Aby sprostać tym wyzwaniom, Bosch Rexroth rozwija platformę mobilnej elektroniki (BODAS), która to oferuje kompleksowy ekosystem, aby sprostać zmieniającym się potrzebom producentów maszyn. BODAS zapewia dostęp do sprawdzonego sprzętu, elastycznego oprogramowania, intuicyjnych narzędzi. Jest otwartą, skalowalną i współpracującą platformą. Łatwo dostępna - łatwa w użyciu​

Ekran laptopa przedstawiający ctrlX OS, najnowocześniejszą technologię torującą drogę dla standardów na miarę przyszłości.

ctrlX OS: System operacyjny Linux dla wyzwań branżowych

W przemyśle coraz częściej przechodzi się na oprogramowanie rozproszone i automatyzację opartą na danych. Jednocześnie gromadzone są informacje w możliwie najszerszym zakresie. ctrlX OS to niezależny od sprzętu, przemysłowy system operacyjny Linux, który obsługuje nowoczesne praktyki w zakresie oprogramowania. Umożliwia łatwe opracowywanie, instalowanie, aktualizowanie i obsługę funkcji opartych na oprogramowaniu. Ekosystem oferuje dostęp do sklepu ctrlX OS Store, gdzie znaleźć można rozwiązania Bosch Rexroth i rozwiązania partnerskie od ctrlX World. Firmy mogą również korzystać ze swojego oprogramowania na dowolnym sprzęcie, który jest odpowiedni dla danego zastosowania.​

Niebiesko-czerwony symbol nieskończoności symbolizujący technologię ctrlX AUTOMATION, która eliminuje tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy.

ctrlX AUTOMATION – dwa kroki do przodu​

W niektórych maszynach oprogramowanie odpowiada za ponad 50 procent tworzonej wartości. Oprogramowanie ma więc kluczowe znaczenie dla elastyczności, łączności, dostępności i łatwości obsługi. Technologia automatyzacji musi współgrać z technologią informacyjną jak najpłynniej. ctrlX AUTOMATION eliminuje tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy. Dzięki systemowi operacyjnemu czasu rzeczywistego opartemu na systemie Linux, wykorzystaniu otwartych standardów, technologii programowania aplikacji, inżynierii sieci i kompleksowemu powiązaniu z Internetem rzeczy ctrlX AUTOMATION ogranicza liczbę komponentów i koszty związane z projektowaniem od 30 do 50%.​

Liniowy robot ze wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym.

Przezwyciężanie wyzwań związanych z automatyzacją: Zapotrzebowanie na zaawansowane roboty liniowe

Branża automatyki stoi przed wyzwaniem, jakim jest zwiększenie wydajności i elastyczności procesów produkcyjnych. Nasze roboty liniowe z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym (Smart Function Kits) spełniają te wymagania. Dzięki swojej elastyczności i wszechstronności nasze roboty liniowe spełniają indywidualne wymagania różnych branż, w tym produkcji akumulatorów i półprzewodników. Oszczędność czasu, łatwa obsługa i szybkie uruchomienie.

Lokalizacja urządzenia wyświetlana jest na mapie z dokładnością punktową.

Wyzwania związane z konstruowaniem robotów mobilnych

Konstruowanie robotów mobilnych jest skomplikowane, czasochłonne i wymaga rozległej wiedzy specjalistycznej. Modularność i otwarte standardy są kluczowe dla prostego uruchomiania tych komponentów. Takim rozwiązaniem jest Bosch Rexroth ROKIT Locator, czyli modułowe oprogramowanie lokalizacyjne wykorzystujące technologie laserowe, które może być wykorzystywane i stosowane w sposób elastyczny, efektywny i intuicyjny. Dzięki uniwersalnemu podejściu "jeden produkt, wiele zastosowań" spełnia najbardziej zróżnicowane wymagania i znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach. ROKIT Locator szybko i precyzyjnie odwzorowuje dynamiczne środowiska bez potrzeby stosowania odblasków czy markerów, zapewniając niezawodną podstawę dla robotów mobilnych.​

Osoba trzymająca w jednej ręce napęd bezpośredni Hägglunds, a w drugiej tablet wyświetlający wykres z danymi z monitoringu stanu systemu napędowego

Doskonała łączność dzięki technologii Hägglunds Inside Intelligence

Hägglunds Inside Intelligence to zestaw połączonych produktów i usług, które mogą w pełni wykorzystać potencjał Twojego systemu napędowego. Obejmuje on inteligentne rozwiązania zwiększające produktywność i zapewniające poczucie bezpieczeństwa – takie jak monitorowanie stanu technicznego, co z kolei umożliwia lepsze podejmowanie decyzji i szybsze wsparcie. Wykorzystywane do konserwacji predykcyjnej i optymalizacji, monitorowania stanu technicznego, może zwiększyć niezawodność napędu i potencjalnie ograniczyć takie czynniki jak zużycie, zużycie energii i przestoje maszyn.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach cyfrowych?

Z „Decoding Bosch Rexroth” zagłębisz się w nasz świat – od przełomowych osiągnięć technologicznych i innowacji po osoby, które za nimi stoją. Wchodzimy za kulisy, oferujemy nowe perspektywy i utrwalamy rzeczywiste momenty. Jeśli interesujesz się stale zmieniającym się krajobrazem technologii i innowacji, obejrzyj nasz comiesięczny wideopodcast tutaj.

Szybkość, wydajność, orientacja na przyszłość

Technologia przemieszczeń liniowych w Bosch Rexroth

Obejrzyj pierwszy odcinek naszego wideopodcastu „Decoding Bosch Rexroth”, w którym nasza prowadząca, Sarah Randi, przeprowadza wywiad z ekspertem, Timo Voggiem, na temat wspomnianej technologii, jej wdrożenia w codzienną pracę i tego, jak usprawnia ona życie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGII PRZEMIESZCZEŃ LINIOWYCH

Przyspiesz Twoją cyfrową transformację za pomocą BODAS

Podnieś mozliwości Twoich maszyn mobilnych

Dołącz do Martina Sykory i Sarah Randi, którzy w najnowszym odcinku zagłębiają się w cyfrową transformację maszyn mobilnych i eksplorują skalowalne, wysokowydajne rozwiązania BODAS.

Dowiedz się więcej na temat elektroniki mobilnej, oprogramowania i telematyki