Poland Polski
  • Blog
  • Webinars
System napędowy Hägglunds Fusion

Hägglunds Fusion ‒ duża moc w małym silniku

System Hägglunds Fusion zastosowany w przenośniku taśmowym

Uniwersalny hydrauliczny system napędowy

W przypadku systemu napędowego Hägglunds Fusion słowo „kompaktowy” nabiera zupełne nowego znaczenia. A to dlatego, że cały hydrauliczny system napędowy – silnik, szafka, pompy itd. – zamontowany jest na ramieniu reakcyjnym. Bez konieczności stosowania przekładni, fundamentu i sprzęgieł wału czy przeprowadzania skomplikowanego osiowania.

Dzięki umieszczeniu wszystkich podzespołów na ramieniu system napędowy Hägglunds Fusion jest całkowicie niezależny. Jednak – jak każdy inny system Hägglunds – zapewnia niezawodność i wydajność gwarantujących pełną samowystarczalność. To cechujące się niezrównanym momentem obrotowym i wyjątkową trwałością uniwersalne rozwiązanie da z siebie wszystko w każdym zastosowaniu.

Pobierz materiały o systemie Hägglunds Fusion
Pobierz materiały o systemie Hägglunds Fusion
System Hägglunds Fusion zastosowany w podajniku płytkowym

Ekonomiczne rozwiązanie do wielu zastosowań

System napędowy Hägglunds Fusion pozwala oszczędzić więcej niż tylko miejsce. Dzięki niskim kosztom posiadania stanowi ekonomiczną alternatywę dla napędów elektromechanicznych o niższej mocy.

Wyposażone w system napędowy Hägglunds Fusion urządzenia, takie jak podajniki płytkowe, podajniki taśmowe, przenośniki taśmowe czy przenośniki podające, są w stanie uzyskać maksymalny moment obrotowy już od zerowej prędkości. Dodatkowo wbudowany ogranicznik momentu umożliwia ich uruchamianie, zatrzymywanie i zmianę kierunku pracy tak często, jak jest to potrzebne, bez ryzyka uszkodzenia.

Wymiary systemu Hägglunds Fusion

Produktywność „plug&play”

Ponieważ wszystkie podzespoły są umieszczone w jednej jednostce, system napędowy Hägglunds Fusion jest niezwykle łatwy do zamontowania i konserwacji. Wewnętrzne sprzęgła wielowypustowe i tarczowe umożliwiają szybkie podłączenie wału napędowego, zaś przed dostawą cały system jest gruntownie testowany pod kątem działania.

A przede wszystkim dzięki modułowej budowie jest przygotowany na przyszłość. To rozwiązanie, które rozwija się wraz z rozwojem systemu, w jakim pracuje – nawet jeśli potrzeby są większe niż dostępna przestrzeń.