Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 
Marginal Column
 

Broszury informacyjne

Broszury w języku polskim

BODAS-service4.x

BODAS LLC

BODAS VAC

Czujnik ciśnienia BODAS PR4

eDA Sterownik do standardowych napędów hydrostatycznych

DI4 Uniwersalne urządzenie wyświetlająco-sterujące

DRC - Wersja 41.Sterownik do napędów hydrostatycznych

Kompleksowe rozwiązanie dla maszyn terenowych

Łączenie i zarządzanie pojazdami terenowymi odpowiednio do potrzeb

Narzędzie do programowania i serwisowania urządzeń elektronicznych

Oprogramowanie aplikacyjne BODAS SPC – Kontrola prędkości napędów hydrostatycznych

Oprogramowanie aplikacyjne do sterowania limitami obciążeń

Oprogramowanie aplikacyjne do sterowania zaworami

Sterownik BODAS RC5-6, seria40

Urządzenie umożliwiające łączność pojazdu z chmurą

Wielofunkcyjny uchwyt EC3500+

Wersja 30 Sterownik wentylatora do systemów hydrostatycznego napędu wentylatora

Broszury w języku angielskim

Axial piston variable pump A4

Axial piston variable pump A15V(L)O

Axial piston variable pump A4VG series 35

Axial piston variable pump A10VGT series 11

Axial piston variable pump A30VG series 10

Axial piston variable pump A24VG series 10

Axial piston variable pump A10VER series 52

Axial piston variable pump A7VO series 63

BODAS Controller RC4-5

Application software BODAS SPC 40

Axial piston fixed motor A2FM series 70

Load-sensing
control block M4

MCR-S radial piston motor

MCR-T radial piston motor

PR4 pressure sensor

PSM spool position sensor

Radial piston motors MCR

Travel drives GFT
series 8000

Winch gears MOBILEX
GFW 5000

Hydraulika Mobilna

Content

Wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości

Nasze komponenty i rozwiązania dla aplikacji mobilnych wspomagają producentów w spełnianiu najbardziej wymagających regulacji dotyczących emisji, jednocześnie zwiększając produktywność i niezawodność.

Wyposażanie naszego oprogramowania sterującego w coraz większą liczbę funkcji zmniejsza złożoność umożliwia tworzenie regionalnych projektów i wytwarzaniu produktów dostosowanych do potrzeb klienta.

 


PRODUKTY


 
 
 
Sterowniki Hydrauliczne

Sterowniki hydrauliczne

Katalog produktowy

 

Hydraulika kompaktowa

Hydraulika kompaktowa

Katalog produktowy

Więcej informacji

 
Akumulatory

Akumulatory

Katalog produktowy

 
Technologia pomiaru oleju

Technologia pomiaru oleju

Katalog produktowy

 

Więcej informacji


 
 
SILENCE PLUS

Nowa generacja pomp z
przekładniami zewnętrznymi
SILENCE PLUS

SILENCE PLUS firmy Bosch Rexroth to nowa generacja pomp z przekładniami zewnętrznymi, których poziom hałasu jest średnio o 15 dB (A) niższy w porównaniu do konwencjonalnych pomp z przekładniami zewnętrznymi.

A1VO

Pompa o zmiennej
wydajności A1V0

Pompa tłokowa osiowa o zmiennej wydajności A10VO skonstruowana przez firmę Bosch Rexroth specjalnie dla segmentu małych ciągników zmniejsza zużycie oleju napędowego nawet o 10 000 l w ciągu całego okresu eksploatacji liczącego 6 000 godzin pracy.