Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Zawory przełączające

  • Full Range of On/Off Valves from Bosch Rexroth
    Directional Valve

    Zawory hydrauliczne

    Firma Bosch Rexroth jest globalnym liderem w projektowaniu i produkcji hydraulicznych zaworów sterujących do zastosowań przemysłowych i mobilnych.

  • Full Range of On/Off Valves from Bosch Rexroth
    Pressure reducing valves

    Zawory hydrauliczne

    Największa na świecie oferta tanich, niezawodnych i wytrzymałych zaworów do wszystkich zastosowań. Mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zoptymalizować swoje systemy.

Content

Zawory, na których możesz polegać

Firma Bosch Rexroth dysponuje największą ofertą zaworów przełączających, logicznych, bezpieczeństwa, ciśnieniowych oraz innych zaworów hydraulicznych – bijąc konkurencję na głowę we wszystkich typach zastosowań. Mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zoptymalizować swoje systemy – od zaworów proporcjonalnych przez ciśnieniowe, natężenia przepływu, zawory zwrotne po logiczne zawory kartridżowe i zawory warstwowe.

Zawory logiczne firmy Bosch Rexroth zwiększają elastyczność

Nowa seria zaworów Bosch Rexroth z otworami przyłączy zgodnymi z normą ISO 7368, wprowadza do hydrauliki zasadę budowy modułowej. Możliwość bezpośredniego montażu dowolnej pokrywy zaworu logicznego LFA w standardowym programie Bosch Rexroth pozwala tworzyć dowolne funkcje hydrauliki. Zwiększa się w ten sposób elastyczność na potrzeby kolejnych modyfikacji, ponieważ zmiana samej pokrywy zaworu logicznego wystarcza, aby dostosować jego funkcję do nowych wymagań.

 
 

Zawory odcinające

Zawory odcinające

Zawory, które bezpiecznie i szczelnie odcinają przepływ w jednym kierunku, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ w przeciwnym kierunku (zawory zwrotne i zawory zasysające).

Rozdzielacze

Rozdzielacze

Zawory kontrolujące kierunek przepływu i jednocześnie kierunek ruchu lub obrotu hydraulicznych elementów wykonawczych (zawory gniazdowe lub zawory sterujące, obsługiwane bezpośrednio lub pilotem).

Zawory ciśnieniowe

Zawory ciśnieniowe

Zawory o wstępnie określonym działaniu na ciśnienie robocze w systemie lub części systemu (zawory nadmiarowe, sekwencyjne, odcinające i redukcyjne).

 
Zawory natężenia przepływu

Zawory natężenia przepływu

Zawory kontrolujące przepływ, a tym samym prędkość hydraulicznych elementów wykonawczych (zawory dławiące i zawory natężenia przepływu).

Zawory nabojowe dwudrożne

Zawory nabojowe dwudrożne

Dwudrożne zawory nabojowe są elementami zaprojektowanymi z myślą o zmniejszeniu rozmiarów bloku zaworowego. Element roboczy jest zainstalowany w otworze wlotowym zgodnym z normą ISO 7368 i zamknięty pokrywą sterującą.