CytroPac
Kompaktowa rewolucja w dziedzinie agregatów hydraulicznych – kompletna integracja, kompletne wyposażenie, kompletna łączność.
Agregaty hydrauliczne
Skorzystaj z naszej rozległej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inteligentnej hydrauliki, aby zwiększyć sprawność, wydajność i konkurencyjność swojej firmy.
Personalizacja
Skupiamy się na stałym opracowywaniu rozwiązań zorientowanych na klienta i dostosowywaniu ich do konkretnych potrzeb. Podstawę stanowi tutaj nasze bogate portfolio produktów, które charakteryzują się ogromnym zróżnicowaniem, modułowością i najwyższą jakością.
Firma Bosch Rexroth oferuje ciche, niezawodne i wydajne zasilacze: wystarczy podać parametry graniczne danej aplikacji, a my opracujemy idealnie dopasowany agregat hydrauliczny – od wydajnego agregatu kompaktowego po specjalne agregaty niestandardowe ze zbiornikami o pojemności nawet 75 000 litrów.
Agregat to serce każdego układu hydraulicznego, które ma decydujący wpływ na wydajność i produktywność. Właśnie dlatego już od początku projektu warto korzystać z wiedzy specjalistów firmy Rexroth, czyli czołowego na świecie producenta takich urządzeń. Nasi eksperci korzystają z doświadczenia zdobytego podczas realizacji wielu tysięcy projektów we wszystkich sektorach branżowych.
Inteligentne podzespoły i moduły generują odpowiednią moc między innymi we wtryskarkach i stalowniach, wyznaczając globalne standardy dla tego rodzaju rozwiązań.
Dzięki najwyższej wydajności agregaty Rexroth oferują niskie koszty eksploatacji i minimalną emisję CO2. Jednocześnie nasze systemy pracują coraz ciszej i są zgodne ze wszystkimi normami bezpieczeństwa. Korzystamy z największego na świecie zestawu elementów hydraulicznych i bazujemy głównie na standardowych podzespołach produkowanych seryjnie.
Agregaty hydrauliczne Rexroth zawsze stanowią idealną kombinację mocy dostępnej na żądanie oraz najniższego zużycia energii.
Jedną z wiodących ról w integracji układów hydraulicznych w ramach Przemysłu 4.0 odgrywa firma Bosch Rexroth. Już na początku lat 90. ubiegłego wieku ta firma specjalizująca się w napędach i systemach sterowania wprowadziła na rynek pierwsze elektrohydrauliczne osie liniowe ze zdecentralizowaną inteligencją, czyli spełniające jeden z wymogów określonych względem technologii automatyzacji. Firma Bosch Rexroth rozwijała te innowacje, dzięki czemu rozwiązania hydrauliczne wkrótce można było łączyć w sieci i kalibrować on-line, dostosowując je do konkretnych potrzeb.
Pompy o zmiennej prędkości obrotowej otwierają dodatkowe możliwości w dziedzinie zdecentralizowanej inteligencji, łącząc w sobie wszystkie zalety inżynierii elektrycznej i hydrauliki. Napędy z rodziny Sytronix generują przepływ dostosowany do potrzeb i redukują zużycie energii, co prowadzi do redukcji kosztów i zwiększenia elastyczności.
Do innych podstawowych wymagań stawianych przez Przemysł 4.0 należy obsługa standardowych protokołów komunikacyjnych. Rozwiązania firmy Bosch Rexroth obsługują wszystkie obowiązujące aktualnie protokoły czasu rzeczywistego, takie jak Sercos, EtherCAT, Ethernet IP, PROFINET RT i VARAN w ramach jednego elementu sprzętowego, gwarantując możliwość integracji z urządzeniami wszystkich producentów.
Podłączenie hydrauliki za pośrednictwem Ethernetu pozwala wykorzystać wszystkie opcje zdalnej diagnostyki i konserwacji. Po prawidłowej automatyzacji technik może sprawdzać dane i modyfikować parametry on-line niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.
Jeśli to wszystko połączy się z elektroniką, oprogramowaniem i otwartymi standardami, zyskuje się układy hydrauliczne perfekcyjnie dostosowane do koncepcji Przemysłu 4.0.