Oczekiwania względem rozwiązań systemowych są obecnie większe niż kiedykolwiek. Wysoka wydajność, niskie zużycie energii, wysoka dynamika i precyzyjne możliwości sterowania – to tylko niektóre właściwości, którymi musi charakteryzować się nowoczesna strategia sterowania. Napędy sterowane wtórnie firmy Bosch Rexroth łączą w sobie wysoką dynamikę z precyzją sterowania i funkcją odzyskiwania energii.
Odkryj korzyści:
Budowa maszyn | Przemysł morski i przybrzeżny | Stanowiska testowe | Transport i obróbka materiałów |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Manipulator kuźniczy
Układ napędowy sterowany wtórnie
Producent: Dango & Dienenthal, Niemcy
Obrotowa scena
Układ napędowy sterowany wtórnie
Operator: Opera Państwowa w Pradze
Podwodny pojazd gąsienicowy do górnictwa morskiego (Subsea Crawler Deepsea Mining)
Napęd łańcuchowy sterowany wtórnie.
Operator: De Beers, RPA
Silnikowa zwijarka kablowa (LCE)
Wciągarka z trakcją sterowaną wtórnie.
Producent: Dynacon, USA
Żuraw samojezdny SGC 140
Kontynuacja projektu ze względu na doskonałą obsługę pierwszego żurawia przez układ sterowania wtórnego (2010).
Producent: Sarens, Belgia
Specjalny system transportowy SHS
System SHS służy do instalacji i wyciągania podwodnych modułów do wydobywania gazu na głębokości roboczej do 320 m.
Producent: AXTech, Norwegia
Stanowisko testowe Rineer
Stanowisko testowania obciążeń dla trzech osi testowych służące do badania silników łopatkowych Rineer serii maks. 125 o pojemności 4096 cm3.
Operator stanowiska testowego: DC USA
Dźwig samochodowy
Wciągarki główna i dodatkowa korzystają z tej samej głównej stacji sterowanej ciśnieniowo, co pozwala ograniczyć zainstalowaną moc.
Producent dźwigu: TTS, Norwegia
Żuraw samojezdny SGC 120
Promień roboczy może wynosić nawet 130 m Przy promieniu 100 metrów możliwe jest podnoszenie ładunków o masie przekraczającej 600 ton.
Producent: Sarens, Belgia
Beznapędowy system transportowy kontenerów AGV
Napęd sterowany wtórnie, zautomatyzowany transport, określanie pozycji za pomocą czujników zamontowanych w jezdni. Wysoka precyzja pozycjonowania.
Producent: Kamag, Niemcy
Stanowisko do testowania obciążeń skręcających, RWTH Aachen
Stanowisko testowe sprzęgła dynamicznego; uwzględnianie kąta skręcania dla obu części sprzęgła, odzysk energii przez moduł obciążający.
Operator: Lehrstuhl und Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung Aachen, Niemcy
Stanowisko do testów zderzeniowych
Dzięki zastosowaniu akumulatorów hydraulicznych moc wymaganą do przyspieszania wynoszącą 530 kW można obniżyć do 30 kW mocy podstawowej.
Operator: Autoliv, Szwecja
Beznapędowy system transportu kontenerów CT60
Ponad 200 pojazdów używanych w terminalach kontenerowych w Rotterdamie i Hamburgu. Określanie pozycji za pomocą czujników zamontowanych w jezdni.
Producent: Gottwald, Niemcy
Stanowisko symulowania siły odśrodkowej
Do uzyskania mocy przyspieszającej na poziomie 3000 kW wymagana jest jedynie moc podstawowa 800 kW. Odzyskiwane jest nawet 60% energii.
Operator: Framatome, Francja
Statek do układania kabli telekomunikacyjnych
Statek ciągnie pług, który otwiera dno morskie, a następnie układa kabel i zakopuje wykop. Wysoka dynamika systemu sterowanego wtórnie zapobiega zerwaniu liny pługu w przypadku jej zablokowania.
Producent: Odim, Norwegia
Napęd napinacza w systemie układania rurociągu
Dwa połączone szeregowo napinacze opuszczają fragmenty sztywnych lub elastycznych rurociągów o średnicy do 16 cali na głębokość do 2500 metrów.
Producent: Huisman, Holandia
Aktywna stabilizacja kołysania
Sterowane wtórnie napędy współpracują tradycyjnymi napędami hydrostatycznymi w ramach jednego systemu. Napęd tradycyjny podpowiada za podnoszenie, natomiast napędy sterowane wtórnie realizują aktywną kompensację kołysania.
Producent: Kenz, Holandia
Wciągarka głębinowa
Konwencjonalne systemy wciągające wyposażone w ciężkie liny stalowe osiągają graniczne głębokości na poziomie 2500 m. Liny syntetyczne są lżejsze, ale ich obsługa jest trudniejsza ze względu na większą rozciągliwość. Dzięki sześciu napędom sterowanym wtórnie po raz pierwszy udało się skutecznie rozwiązać ten problem.
Producent: Odim, Norwegia
Napęd dźwigowy dla platformy zbiornikowej
Obydwa zamontowane dźwigi służą do transportu zasobów na statki ładunkowe lub ze statków na platformę. Bez funkcji aktywnej kompensacji kołysania taki załadunek i rozładunek nie byłby możliwy. Osprzęt podnoszący jest sterowany wyłącznie wtórnie. Mechanizm obrotowy również jest sterowany wtórnie, ale dodatkowo obsługuje go tradycyjny hydrauliczny napęd obrotowy.
Producent: Sevan Marine, Norwegia
Napęd wciągarki robota podwodnego
Sterowany wtórnie napęd wciągarki opuszcza moduł transportowy wraz z robotem podwodnym (ROV). W trybie aktywnej kompensacji kołysania robot ROV zostaje odblokowany i można nim zdalnie sterować w celu wykonywania operacji konserwacyjnych oraz monitorowania.
Producent: Odim, Norwegia
Stery strumieniowe dla holowników
Integracja z istniejącą instalacją hydrauliczną na statku jest tańszą alternatywą dla tradycyjnych systemów sterów strumieniowych. Ograniczenie mocy w napędzie sterowanym wtórnie pozwala na maksymalne wykorzystanie stacji podstawowej.
Producent: Rosetti Marino, Włochy
Uniwersalne stanowisko testowe do hydrauliki
Stanowisko testowe może generować moc 160 kW z obu napędów i po obu stronach. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala wykonywać całą gamę testów – od badań podzespołów po pomiary skuteczności całych systemów.
Operator: Internationale Hydraulik Akademie, Niemcy
Frezarka do szyn kolejowych
Frezarka szynowa będzie używana do konserwacji i profilowania szyn kolejowych. W tym celu cała frezarka musi być sterowana w sposób zapewniający synchronizację prędkości.
Producent: MFL Liezen Austria