Poland Polski
  • Blog
  • Webinars

Kassow Robots

Ramię 7-osiowego robota współpracującego

Więcej informacji

Kassow Robots – coboty z 7 osiami – kształtowanie przyszłości elastycznej automatyzacji z Boschem Rexrothem

Kassow Robots jest teraz częścią Bosch Rexroth. Dzięki tej współpracy jeszcze bardziej udoskonalamy nasze osiągnięcia w technologii robotyki i łączymy siły, aby tworzyć jeszcze większą wartość dla naszych klientów.

Firma Kassow Robots została założona w Kopenhadze w Danii zajmuje się opracowywaniem i produkcją unikatowych oraz wydajnych, 7-osiowych lekkich robotów współpracujących przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.

Udźwig w zakresie od 5 do 18 kg i zasięg 850–1800 mm – wszystko to przy prędkości przegubów do 225 stopni na sekundę. Pięć lekkich 7-osiowych cobotów, można przygotować do pracy praktycznie w mgnieniu oka w dowolnej wielkości firmie.

Coboty oferują odpowiednią prędkość i moc, a także wysoki zasięg i duży udźwig. Łatwość obsługi cobotów zapewnia firmom dużą elastyczność szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie posiadają wewnętrznych specjalistów z zakresu robotyki. Pozwala to na osiągnięcie złożonego poziomu automatyzacji w sposób ekonomiczny i niezależny.

Mocne. Szybkie. Proste.

Coboty współpracujące Kassow Robots do zastosowań przemysłowych.

Korzyści

Robot Kassow jest mocny, szybki i prosty, a to zaledwie namiastka jego zalet. Dzięki naszej pomocy możesz poprawić wydajność swoich procesów produkcyjnych oraz konkurencyjność swojej firmy.

Duży zasięg i udźwig

Doświadcz niezrównanej elastyczności, precyzji i szybkości w przenoszeniu każdego rodzaju ładunków, od najlżejszych do najcięższych, niezależnie od zastosowania. Nasze roboty z łatwością poradzą sobie z każdym zadaniem.

Siła, lekkie, trwałe

Nasze roboty odznaczają się solidną konstrukcją, która w większości wykonana jest z aluminium oraz bardzo mocnych materiałów. Pięć modeli oferuje wyjątkową trwałość, zapewniając optymalne działanie w każdym środowisku

Łatwe przenoszenie i możliwość obracania

Nasze coboty zostały zaprojektowane tak, aby ich konfiguracja i programowanie były łatwe i skuteczne. Lekkie coboty można bezproblemowo przenosić i ponownie wdrażać w różnych obszarach i zastosowaniach, a niewielkie rozmiary pozwalają na ich stosowanie nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Rentowna automatyzacja

Nasze coboty oferują szybki zwrot z inwestycji i mogą sprostać wielu wyzwaniom. Coboty mogą pomóc Twoim pracownikom w tworzeniu wartości firmy, automatyzując zarówno powtarzalne, jak i złożone zadania.

Chcesz uzyskać więcej informacji o Kassow Robots?

Pobierz naszą broszurę!
Broszura dotycząca cobotów Kassow z 7 osiami – kształtowanie przyszłości elastycznej automatyzacji.

Zastosowania

"Niemożliwe nie istnieje" – to hasło mogłoby stać się naszym mottem nawiązującym do zastosowań cobotów. Poniższe ilustracje to tylko kilka przykładów.

Piktogram: Zgrzewanie

Zgrzewanie

Piktogram: Pakowanie i paletyzowanie

Pakowanie i paletyzowanie

Piktogram: CNC i obsługa maszyn

CNC i obsługa maszyn

Piktogram: Pobieranie i umieszczanie w odpowiednim miejscu

Pobieranie i umieszczanie w odpowiednim miejscu

Piktogram: Badanie jakości

Badanie jakości

Piktogram: Wkręcanie

Wkręcanie

Piktogram: Etykietowanie

Etykietowanie

Piktogram: Dozowanie

Dozowanie

Przykłady zastosowań

7-osiowe ramiona robotów mogą wiele zmienić i zwiększyć wydajność procesów. Zapoznaj się z przykładami zastosowań, aby zobaczyć 7-osiowe coboty w akcji.

7-osiowy cobot w trakcie pracy: ładowanie tokarki CNC.

Znaczące zwiększenie produktywności obróbki CNC

KR1410 w trakcie pracy: ładowanie tokarki CNC

Etykietowanie w ograniczonej przestrzeni za pomocą cobota Kassow Robots.

Etykietowanie w ograniczonej przestrzeni za pomocą KR810

Proces z wykorzystaniem 7-osiowego modelu KR810 – wydajne etykietowanie w ograniczonych przestrzeniach

7-osiowy cobot Kassow Robots gwarantujący najwyższy poziom klejenia.

7-osiowy cobot gwarantujący najwyższy poziom klejenia

KR1205 w akcji: 8 kroków w kierunku polepszenia skuteczności, jakości klejenia i uszczelniania

Skuteczna technologia w prostej formie

Poznaj 7-osiowe coboty. Doświadcz nowego poziomu precyzji.
Seria 5 modeli pozwala docierać do trudno dostępnych miejsc i podejmować najbardziej wymagające zadania związane z produkcją.

Odwiedź stronę Kassow Robots
dwóch mężczyzn prowadzących webinar stoją obok cobota

Nagranie webinarium: Odkryj moc robotów Kassow - dołącz do rewolucji w technologii robotyki [EN]

Dowiedz się więcej o wyjątkowych właściwościach i zaletach robotów Kassow, o ich zaawansowanej funkcjonalności oraz o tym, w jaki sposób mogą one zwiększyć wydajność i efektywność Twoich operacji.

Podczas webinaru zaprezentowane są również dostępne modele, które pozwolą Ci znaleźć idealne rozwiązanie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

OBEJRZYJ NAGRANIE
OBEJRZYJ NAGRANIE