System przenośników łańcuchowych VarioFlow plus, jako centralna linia transportowa, jest teraz wspomagany przez systemy transportu samojezdnego ActiveShuttle, roboty współpracujące APAS, pakiety Smart Function Kit dla rozwiązań w obszarze techniki przemieszczeń liniowych oraz otwartą platformę ctrlX AUTOMATION. Wszystkie te elementy można w pełni integrować z infrastrukturą informatyczną zakładu.
Dysponując wiedzą z około 280 zakładów Grupy Bosch na całym świecie i doświadczeniem zdobytym przy realizacji licznych projektów w dziedzinie przemysłu 4.0 ułatwiamy i przyśpieszamy przepływ materiałów u naszych klientów.
Więcej wariantów i większa niezależność, możliwość produkcji w kilkuelementowych seriach i szybkie zmiany produktów z zachowaniem pełnej komunikacji – jako jeden z największych na świecie dostawców systemów automatyzacji dla branży produkcji towarów konsumpcyjnych i opakowań każdego dnia spotykamy się z problemami naszych klientów. Oferujemy konkretne rozwiązania. Nasze sprawdzone techniki obejmują coraz więcej inteligentnych narzędzi wspomagających.
VarioFlow plus
Szybka dostępność. Kilka standardowych elementów modułowych dostępnych w magazynie, aby stworzyć dużą liczbę rozwiązań. Mała potrzeba części zamiennych. Elastyczność dzięki licznym kombinacjom. Materiały zgodne z FDA, np. łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej ze smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. Proste planowanie, konfiguracja i zamawianie za pomocą narzędzia do planowania rozmieszczenia.
VarioFlow plus oferuje: prosty montaż, ciche działanie, wysoką elastyczność i swobodę planowania
Szybka, bezawaryjna konfiguracja dzięki inteligentnej technice łączenia i bocznemu montażowi na szynie ślizgowej zoptymalizowane właściwości ślizgowe wymagają tylko kilku napędów i gwarantują energooszczędną pracę wysoką moc napędu i pozwala na dużą swobodę planowania.
ActiveShuttle
ActiveShuttle automatyzuje i standaryzuje wewnątrzzakładowy przepływ materiałów i towarów. Pojazdy autonomiczne załadowane pojemnikami KLT przemieszczają się w sposób bardzo elastyczny i bezpieczny. System ActiveShuttle może pracować w różnych trybach, od transportu cyklicznego po dostawy materiałów w oparciu o zużycie. Dzięki funkcji automatycznego załadunku i rozładunku ręczna obsługa to już przeszłość!
Logistyka wewnątrzzakładowa w standardzie I4.0 z systemem zarządzania flotą ActiveShuttle
Z ActiveShuttle można tworzyć przejrzyste i wydajne procesy logistyczne. System zarządzania ActiveShuttle (AMS) umożliwia elastyczną obsługę zleceń transportowych. Mogą one być wprowadzane ręcznie lub automatycznie, za pomocą interfejsów do systemów nadrzędnych. Wypróbuj działanie systemu ActiveShuttle w dowolnym zastosowaniu w obszarze logistyki i produkcji i zbuduj flotę odpowiednio do swoich potrzeb. Dostosuj system do obsługiwanych procesów. Zwiększ wydajność logistyki wewnątrzzakładowej.
Automatyczny asystent produkcji (APAS)
Automatyzacja na małej powierzchni ze swobodnym dostępem do wszystkich maszyn: przed takimi wyzwaniami stoją dzisiaj dostawcy rozwiązań produkcyjnych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, producenci tworzą zwarte systemy, które mogą pomieścić jak najwięcej maszyn na jak najmniejszej powierzchni, zapewniając zarazem łatwy dostęp. Asystent linii produkcyjnej APAS to robot współpracujący firmy Bosch Rexroth, stanowiący podstawę zautomatyzowanego, zintegrowanego systemu wsparcia produkcji z funkcjami śledzenia produktów. Wbudowana kamera umożliwia niezawodne rejestrowanie i chwytanie elementów, gwarantując bezpieczny przepływ towarów.
Inteligentne sterowanie strumieniem materiałów zgodnie z wymogami Logistyki 4.0
Dzięki wbudowanej kamerze ramię robota może wykrywać elementy także wtedy, gdy nie zostały idealnie podane, poprawnie je chwytać i układać na taśmie przenośnikowej lub wózku ze stosami blistrów. Firma Bosch Rexroth zapewnia w ten sposób ciągłość strumienia materiałów i wypełnia lukę między swoim nowym systemem transportu samojezdnego ActiveShuttle a wszechstronnymi systemami transportowymi.
Smart Function Kit
Modułowy system obejmujący elementy mechaniczne, elektryczne i oprogramowanie. Do wielu zastosowań w obszarze łączenia, wytłaczania i przenoszenia. Wszystko od jednego dostawcy. Intuicyjne uruchamianie, konfiguracja procesu i obsługa – bez programowania.
ctrlX AUTOMATION
Oprogramowanie i Internet rzeczy w coraz większym stopniu odpowiadają za wydajność i elastyczność maszyn do produkcji i pakowania produktów spożywczych. Aby móc w sposób optymalny transportować, przenosić i umieszczać towary na paletach potrzebne są inteligentne narzędzia wspomagające, które gwarantują płynny przebieg procesów. Przełomowym rozwiązaniem w tym obszarze jest platforma ctrlX AUTOMATION
Nowa rzeczywistość w dziedzinie automatyzacji
ctrlX AUTOMATION wykracza poza tradycyjne granice pomiędzy sterownikami maszyn, światem informatyki a Internetem rzeczy. Dzięki systemowi operacyjnemu Linux działającemu w czasie rzeczywistym, otwartym standardom, technologii programowania aplikacji, inżynierii internetowej i kompleksowym połączeniom Internetu rzeczy platforma ctrlX AUTOMATION sprawia, że prace inżynieryjne wymagają o 30-50% mniej nakładów na komponenty i projektowanie.