Poland Polski
  • Blog
  • Webinars
Moduły liniowe, małe moduły z napędem śrubowym, SMS

Osie liniowe – małe moduły

Niewielkie rozmiary, dobra wydajność

Zamów teraz!

Moduły liniowe, małe moduły z napędem śrubowym:
Łatwe zamówienie, szybkie wprowadzenie do użytku,
duże oszczędności

Mniej znaczy więcej. W przypadku nowych modułów liniowych SMS (małe moduły z napędem śrubowym) nie tylko ograniczyliśmy przestrzeń montażu, ale też ułatwiliśmy proces zamawiania: wyjątkowo płaskie osie liniowe są w pełni skonfigurowane, a ich dobór i zamówienie przez Internet wymaga tylko kilku kliknięć. Kompatybilne elementy łączące pozwalają w sposób ekonomiczny utworzyć system wieloosiowy z dwoma lub trzema osiami. Złożone zamówienia wysyłane są do klienta jak najszybciej, nawet tego samego dnia.

Informacje o produkcie:

Zalety

Kompaktowe rozmiary

  • Płaska konstrukcja, łatwa integracja

Łatwość

  • Pięć wstępnie skonfigurowanych rozmiarów do wyboru z możliwością zamówienia przez Internet

Szybkość

  • Minimalne czasy dostawy

Dokładność

  • Wysoka powtarzalność

Oszczędność

  • Doskonały stosunek wartości do ceny

Elastyczność

  • Możliwość dodania serwomotoru za pośrednictwem sprzęgła kołnierzowego lub napędu po stronie taśmy
  • Elementy łączące jako akcesoria do systemów wieloosiowych z dwiema lub trzema osiami

Dane techniczne

  • Rozmiary: 30, 40, 50, 80, 120
  • Zakresy przesuwu: od 50 do 1200 mm
  • Maks. ładunek: 88 kg
  • Maks. prędkość: 1,92 m/s
  • Maks. przyspieszenie: 9,6 m/s²
  • Wysoka powtarzalność: +/- 0,005 mm

Przykłady zastosowania

  • Do różnych branż, m.in. produkcji towarów konsumenckich, akumulatorów i półprzewodników
  • Przenoszenie niewielkich części o małej masie przy użyciu systemów jedno- lub wieloosiowych
  • Proste zadania dotyczące pozycjonowania i podawania
  • Elektryfikacja obszarów, w których koszty mają duże znaczenie
  • Zastąpienie modułów pneumatycznych

Narzędzia, pomoc i serwis online