ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
Nowa bezprzewodowa wkrętarka NEXO gwarantuje maksymalną swobodę użycia w połączeniu z najwyższym stopniem niezawodności procesu i precyzji, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania związane z krytycznym dla bezpieczeństwa dokręcaniem połączeń zgodnie z normą VDI/VDE 2862. Użytkownik może wybrać wkrętarkę typu pistol lub kątową przeznaczoną do pracy pod kątem prostym. Otrzymujesz intuicyjne, nowoczesne i przyjazne dla użytkownika narzędzia o znacząco ulepszonej ergonomii oraz zwiększonej elastyczności dzięki systemowi operacyjnemu działającemu w oparciu o przeglądarkę i zintegrowanemu układowi sterowania.
Wypróbuj nowe urządzenia NEXO i poznaj ich kosmiczną wydajność!
Moduł Wi-Fi: Znacząca poprawa łączności Wi-Fi i działania sieci.
4-rdzeniowy procesor: Niezawodna moc obliczeniowa gotowa na przyszłe wyzwania, nawet do złożonych zastosowań
Skaner oparty na kamerze: Umożliwia przetwarzanie kodów 2D
Nowy silnik: Mniejszy, bardziej wydajny, szybszy i lżejszy – zapewnia maksymalną wydajność nawet przy dużych prędkościach
Konstrukcja: Zorientowanie na człowieka – bardziej kompaktowe, bardziej ergonomiczne i lepsze narzędzie
Masa: Bardziej wydajne komponenty o zoptymalizowanym układzie
Diody LED: Informacje o pracy urządzenia nawet przy niestandardowym ustawieniu
Wyświetlacz: Informacje o aktualnych wartościach dokręcenia wraz z informacją o statusie procesu (IO/NIO)
Bezpieczeństwo podczas pracy: Możliwość zdecentralizowanej obsługi i rozszerzona diagnostyka bezpośrednio na wkrętarce
System operacyjny działający w oparciu o przeglądarkę: Możliwość uzyskania zdecentralizowanego dostępu z komputera głównego
Oprogramowanie: Brak potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania – możliwość uzyskania dostępu również za pomocą tabletu lub smartfona
Interfejs użytkownika: Intuicyjny, nowoczesny i przyjazny dla użytkownika, zapewniający łatwą obsługę
Funkcje diagnostyczne: Ulepszony sposób identyfikacji części powodujących usterkę, poprawiający ciągłość pracy zakładu
Ulepszone funkcje diagnostyczne: Funkcja asystenta z rozwiązywaniem problemów i naprawą
Kompletne sterowanie wewnątrz urządzenia: Większa elastyczność bez zewnętrznego sprzętu/układu sterowania
Bezpieczeństwo procesu: Zgodność z wytycznymi VDI/VDE 2862 dla kategorii A dokręcania
Technologia akumulatora: Uznane na rynku akumulatory ProCORE18V ulepszające ergonomię i czas pracy
Interfejs klienta: Proste i elastyczne możliwości rozbudowy osprzętu w celu dopasowania do określonych zastosowań (np. drugi przełącznik uruchamiania, moduł we/wy itp.)
Platforma akumulatorowa AMPShare: Maksymalna swoboda i elastyczność w zakresie doboru akumulatora
Modułowy system wyjściowy: Maksymalna elastyczność we wszystkich zastosowaniach
Skaner oparty na kamerze z funkcją kadrowania: Redukuje błędy i przyspiesza pracę dzięki niezawodnemu doborowi prawidłowego kodu kreskowego