Lampy systemowe LED basic — nowe podejście do ergonomicznego oświetlenia
Są o 50% jaśniejsze i zużywają o 20% mniej energii w porównaniu z obecnymi lampami systemowymi LED.
Ponadto wymagają o połowę mniejszej inwestycji dzięki innowacyjnej konfiguracji potrójnego oświetlenia.
Poznaj systemy regałów przepływowych firmy Bosch Rexroth
Nowy poziom produkcji ręcznej
Znajdź odpowiednie rozwiązanie do linii ręcznych i półautomatycznych.
Dla współczesnej branży produkcyjnej najważniejszym celem jest uniknięcie marnotrawstwa. Ręczne systemy produkcyjne Rexroth zostały opracowane zgodnie z zasadami lean production, dzięki czemu umożliwiają proste i szybkie planowanie i realizację instalacji w duchu lean production.
Wymagania wobec współczesnych zakładów przestrzegających zasad lean production zakładają znacznie więcej niż koncentrację na poszczególnych modułach. Coraz lepiej sprawdzają się zintegrowane systemy wdrażane w ramach wspólnej koncepcji. W przypadku oferty Rexroth tę tendencję odzwierciedlają ręczne systemy produkcyjne.
Jeden system profili aluminiowych do konstruowania wózków materiałowych.
Do wyboru masz szereg niestandardowych produktów, z których możesz skomponować idealne rozwiązanie uwzględniające rozmaite parametry. Możesz też wykorzystać produkty standardowe o ustalonych wymiarach.
Ponadto w kompleksowej ofercie akcesoriów znajdziesz oświetlenie do stacji roboczych, źródła zasilania, mechanizmy regulacji wysokości, rozwiązania do dostarczania informacji i porządkowania narzędzi, a także elementy zapewniające ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz obrotowe krzesła robocze.
Twoje korzyści:
Poznaj pełną ofertę w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF
W przypadku obsługi wielu wariantów, wózki materiałowe do niestandardowych stacji roboczych pozwalają z wyprzedzeniem zamówić wózek zawierający części powiązane z każdym wariantem.
Logistyczne wózki materiałowe służą do ręcznego łączenia półek sklepowych ze stacjami roboczymi, do łączenia dwóch stacji roboczych lub wysp produkcyjnych lub do dostarczania do stacji roboczych materiałów z supermarketu.
Stacje FiFo można porównać do supermarketu dla wózków podłogowych, wózków materiałowych i wózków do realizacji zleceń. Wielkość supermarketu można łatwo i szybko dopasować do indywidualnych potrzeb za pomocą modułowego systemu szyn.
EcoFlow i jego elementy są wykorzystywane do wykonywania systemów do transportu materiałów do stacji roboczych, łączenia stacji roboczych, a także w magazynach i obszarze rozruchu. EcoFlow zmniejsza obciążenie pracowników, ponieważ dzięki niemu produkty i obrabiane palety z obrabianymi elementami są przenoszone na elementach przesuwanych ręcznie.
Poznaj pełną ofertę w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF
W handlu hurtowym i detalicznym oraz przemyśle: Systemy regałów przepływowych można wykorzystać jako półki supermarketowe w centralnym punkcie lub do bezpośredniego dostarczania pojemników do stacji roboczych.
Twoje korzyści:
Poznaj pełną ofertę w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF
System połączeń rurowych EcoShape w dosłowny sposób zaokrągla ofertę profili aluminiowych, pozwala bowiem z łatwością łączyć elementy prostokątne z okrągłymi. System umożliwiający korzystanie z rowków typu T jest w pełni kompatybilny z systemem ram aluminiowych Rexroth i ręcznymi systemami produkcyjnymi.
Twórz indywidualne i oszczędne rozwiązania do sprzętu takiego jak stacje robocze, wózki materiałowe i regały przepływowe zgodnie z zasadami Poka Yoke i Kaizen.
Komponenty systemu połączeń rurowych są uwzględnione w MTpro (oprogramowaniu do planowania) i są niezwykle łatwe w cięciu, montażu i obsłudze. Dzięki temu oszczędzasz czas i koszty projektowania i konfigurowania systemu.
Najważniejsze cechy:
Wielu ludzi spędza większość życia przy stacji roboczej – szczególnie w branży produkcyjnej. Ergonomia i prawidłowa postawa są istotne dla personelu pracującego przy liniach produkcyjnych, maszynach i przenośnikach taśmowych. Dobre robocze krzesło obrotowe musi zapewniać optymalne oparcie, umożliwiać dynamiczne siedzenie i pomagać dbać o zdrowie użytkowników. Musi mieć opcję dostosowania do konkretnego użytkownika i typowych ruchów wykonywanych podczas pracy.
Najważniejsze cechy:
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do dynamicznego siedzenia
ActiveCockpit to interaktywne oprogramowanie, które udostępnia dane dotyczące produkcji i oraz ich wizualizacje. ActiveCockpit łączy rozwiązania IT służące m.in. do planowania produkcji, zarządzania danymi nt. jakości oraz wysyłania e-maili z oprogramowaniem do obsługi maszyn i zakładów. Pozyskane informacje są wykorzystywane podczas podejmowania decyzji i ulepszania procesów.
Twoje korzyści:
ActiveShuttle pomaga zwiększyć stopień automatyzacji wewnętrznych procesów logistycznych i dostarczania materiałów. System ActiveShuttle Management System (AMS) pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie zadaniami transportowymi, umożliwiając ich wprowadzanie ręczne lub automatyczne za pośrednictwem systemów zewnętrznych.