Poland polski

Wybierz lokalizację

Poland
Zastosowanie pojazdu samojezdnego ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth do transportu wózków (ang. dolly)

Autonomiczny system transportowy ActiveShuttle

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi wykrywania przeszkód z kamerą 3D.
Wbudowany ekran dotykowy do bezpośredniej interakcji z systemem.

NOWE ŻYCIE INTRALOGISTYKI
– system autonomicznego transportu ActiveShuttle

AGV ActiveShuttle już staje się częścią fabryki przyszłości: jego wdrożenie przebiega szybko i nie wymaga zmian istniejącej infrastruktury. Ponadto system jest intuicyjny w obsłudze, bezpieczny i gwarantuje stałą łączność. ActiveShuttle automatyzuje i standaryzuje zaopatrywanie w materiały. Gwarantuje, że transport wózków z niewielkimi ładunkami (SLC) będzie przebiegał w sposób elastyczny i bezpieczny. System ActiveShuttle Management System (AMS) pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie zadaniami transportowymi, umożliwiając ich wprowadzanie ręczne lub automatyczne za pośrednictwem systemów zewnętrznych.


KROK W PRZYSZŁOŚĆ: AUTOMATYZACJA I STANDARYZACJA

ActiveShuttle zapewnia ekonomiczny i zoptymalizowany przepływ materiałów i towarów w sektorze logistyki i wytwórstwa. System może być stosowany w różnych branżach, takich jak motoryzacja, sektor dostawców branży motoryzacyjnej, sektor elektryczny oraz wszelkie inne działy zastosowania intralogistyki. Coraz bardziej zindywidualizowane produkty, większa różnorodność komponentów, wahania danych produkcyjnych – to niektóre czynniki świadczące o rosnącej presji konkurencyjnej. Autonomiczne systemy transportowe, np. ActiveShuttle, zapewniają potrzebną elastyczność i przejrzystość oraz dostarczają odpowiedzi na pytania, jakie niesie ze sobą koncepcja Intralogistyki 4.0.

INTELIGENTNY SYSTEM

System zarządzania ActiveShuttle (AMS) stanowi serce całego systemu i centralizuje sterowanie całością floty ActiveShuttle. Jako oprogramowanie sterujące, AMS pozwala zapoznawać się na bieżąco ze stanem floty, przypisuje oczekujące polecenia transportu dostępnym pojazdom oraz w elastyczny sposób konfiguruje konkretne scenariusze podczas produktywnego działania. Rezultatem jest wysoce elastyczny system zarządzania zamówieniami, który umożliwia ich wprowadzanie ręcznie lub automatycznie za pośrednictwem systemów zewnętrznych.

ZMNIEJSZENIE STANÓW MINMALNYCH ZAPASÓW

Elastyczne, zależne od wymagań doprowadzanie materiałów i wydajne zarządzanie zamówieniami. To jak wybór taksówki zamiast autobusu: Beznapędowy system ActiveShuttle transportuje wózki dolly z niewielkimi ładunkami (SLC) pomiędzy punktami A i B niezależnie i szybko, np. z magazynu towarów bezpośrednio do miejsca wykorzystania. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja procesów logistycznych, ograniczenie przestrzeni i materiałów oraz skrócenie czasu cyklów.

ActiveShuttle w pigułce

Wózek samojezdny ActiveShuttle ze sterownikiem ręcznym firmy Bosch Rexroth

Prostota

Plug & Go
Autonomiczny system transportowy można szybko zintegrować z intralogistyką zakładu przy pomocy podejścia "Plug and Go". Niezawodna nawigacja laserowa eliminuje konieczność modyfikowania otoczenia.
Intuicyjna obsługa
Konfiguracja konkretnego scenariusza transportowego dla pojazdu AGV w systemie AMS przebiega niemal błyskawicznie.

Kobieta prezentująca oprogramowanie sterujące AMS systemu zarządzania ActiveShuttle Bosch Rexroth

Elastyczność

Pełna elastyczność
Zadania mogą być przypisywane ręcznie lub w pełni automatycznie dzięki szeregom interfejsów (czujnik, PLC, REST/API itd.). Zapotrzebowania na transport przypisywane jest dostępnym pojazdom ActiveShuttle poprzez AMS.
Szeroki zakres reguł doprowadzania
AMS pozwala realizować szeroki zakres scenariuszy zaopatrywania – od transportu cyklicznego, FIFO po dostawy materiałów na żądanie.
Zróżnicowane szablony zadań
Łatwe w konfiguracji szablony zadań umożliwiają realizację szerokiego wachlarza koncepcji transportowych.

Laserowe skanery bezpieczeństwa ActiveShuttle identyfikują pracownika na drodze, w wyniku czego wózek samojezdny zatrzymuje się automatycznie

Bezpieczeństwo

Koncepcja bezpieczeństwa
Koncepcja bezpieczeństwa opracowana we współpracy z Niemieckim Zakładem Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) pozwala zapewnić ciągłą, wspólną pracę ludzi i maszyn.
Poziom wydajności d
Laserowe skanery bezpieczeństwa zapewniają najwyższy poziom niezawodności w trakcie nieprzerwanej pracy.

Zastosowanie systemu zarządzania ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth w laptopie

Możliwości adaptacji

Mapowanie AMS na żywo
Flota ActiveShuttle natychmiast rejestruje zmiany w środowisku produkcyjnym i automatycznie aktualizuje mapę obszaru. Ponowne ręczne mapowanie nie jest już więcej potrzebne.
Szybka i elastyczna adaptacja
Krótkoterminowe zmiany w trakcie pracy systemu można łatwo wykonać poprzez kilka kliknięć w systemie AMS.
Zarządzanie ruchem
Jeżeli użytkowanych jest kilka pojazdów ActiveShuttle, komunikują się one ze sobą bezprzewodowo za pośrednictwem AMS, informując się nawzajem o zmianach w otoczeniu, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na różne sytuacje lub wąskie gardła.

Wózek samojezdny ActiveShuttle z systemem wykrywania przeszkód z kamerą 3D

Wytrzymałość

Omijanie przeszkód
Wbudowany system rozpoznawania przeszkód odpowiada za odpowiednio wczesne hamowanie i bezpieczne omijanie przeszkód.
Wykrywanie przeszkód w 3D
Oprócz laserowego skanera bezpieczeństwa, kamery stereo skanują pomieszczenie w 3D. Dzięki temu rozpoznawane są nawet obiekty wykraczające poza ścieżkę ActiveShuttle.
Niezawodny transport
Solidna konstrukcja oraz zastosowanie sprawdzonych technologii nawigacji i czujników gwarantują wysoką niezawodność w dynamicznych środowiskach produkcyjnych.

Wózek samojezdny ActiveShuttle od Bosch Rexroth podnosi wózek dolly za pomocą czterech nośników małych ładunków

Wydajność

Eliminacja obsługi ręcznej
Zintegrowana platforma podnosząca ładuje i rozładowuje wózki całkowicie automatycznie, bez żadnych interwencji ręcznych!
Łatwe zarządzanie zleceniami
Priorytetyzacja i optymalna dystrybucja oczekujących zleceń transportowych do floty ActiveShuttle wyjkonwana jest za pośrednictwem systemu zarządzania zleceniami.
Optymalizacja długoterminowa
ActiveShuttle pozwala znacząco ograniczyć potrzebne powierzchnie i ilość materiałów, a więc także skrócić czas realizacji.
Zacieśnienie łańcucha wartości
Optymalizacja intralogistyki poprzez automatyzację przepływu materiałów i towarów za pomocą ActiveShuttle.

Podstawowe dane techniczne

Podstawowe dane techniczne – pojazd

ActiveShuttle (D x S x W):
1.015 x 405 x 900 mm
Platforma podnosząca (D x S): 612 x 235 mm
Wysokość podnoszenia (min./maks.): 118/135 mm
Nośność platformy podnoszącej: 260 kg
Wymiary ładunku (D x S x W): maks. 600 x 400 x 1200 mm
Prędkość ruchu do przodu: 1,0 m/s
ESD (wyładowania elektrostatyczne): do uzupełnienia
Akumulator: litowo-jonowy (48 V, 17,0 Ah)
Technologia nawigacji: Nawigacja laserowa w oparciu o naturalne elementy otoczenia
Lokalizacja, tworzenie mapy: Algorytm SLAM wykorzystujący laser i dane dotyczące odometrii
Nawigacja laserowa: Laserowy skaner bezpieczeństwa z przodu
Wykrywanie wózków dolly: Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo osób: Laserowy skaner bezpieczeństwa (1 z przodu, 1 z tyłu)
Wykrywanie przeszkód w 3D: 2 kamery stereo
WLAN: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n
Informacje dotyczące zamawiania

Podstawowe dane techniczne – AMS

Zarządzanie zamówieniami: Priorytetyzacja i optymalna dystrybucja oczekujących zleceń transportowych do dostępnych pojazdów ActiveShuttle
Zarządzanie ruchem: Centrum kontroli ruchu zapewniające sprawną koordynację operacji transportowych
MAPOWANIE AMS na żywo: Zmiany w środowisku fabrycznym są automatycznie wykrywane przez poruszające się pojazdy i przekazywane całej flocie ActiveShuttle
Omijanie przeszkód: Bezpieczna nawigacja wokół przeszkód
Zarządzanie energią: W pełni automatyczne ładowanie
Sieciowy graficzny interfejs użytkownika: Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs
Szablony zadań: Realizacja szerokiej gamy koncepcji transportowych przy użyciu łatwych w konfiguracji szablonów
Połączenie z systemami innych podmiotów: Format danych: JSON
Obsługiwane protokoły: Rest API, Web Socket
Informacje o zamówieniu

ActiveShuttle – wózek samojezdny

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Autonomiczny robot mobilny ActiveShuttle do Twojego systemu intralogistyki 4.0

Historie sukcesu

ActiveShuttle od Bosch Rexroth automatycznie transportuje pojedyncze wózki dolly

Optymalizacja strumienia wartości w intralogistyce i produkcji!

Łatwe wdrożenie w pełni zautomatyzowanych procesów: Za pomocą autonomicznego systemu transportowego ActiveShuttle oraz robota współpracującego APAS

Asystent APAS oraz inspektor APAS firmy Bosch Rexroth automatycznie kontrolują gotowe produkty

Inspekcja gotowych wyrobów przez asystenta produkcji APAS

Mobilny asystent APAS oraz inspektor APAS spełniają wymogi najwyższej jakości i bezproblemowo integrują się ze środowiskiem Przemysł 4.0.

Dwaj asystenci produkcji APAS ściśle współpracują z pracownikami

Współpraca między asystentami APAS a ludźmi

Czterej mobilni asystenci APAS pomagają pracownikom w wykonywaniu potencjalnie niebezpiecznych procedur, takich jak pomiar odporności jednostek sterujących na temperaturę.