Poland Polski
Kobieta spoglądająca na system transportowy ACTIVE Mover

Reducing your product's cycle time: that moves us.

ACTIVE Mover to system transportowania manometrów.

ACTIVE Mover

Montaż manometrów przy różnych wariantach i w krótkich cyklach

Obejrzyj film
System transportowy ACTIVE Mover z silnikiem liniowym firmy Bosch Rexroth

System transportowy ACTIVE Mover napędzany silnikiem liniowym

Dla zastosowań wysoko prędkościowych

Katalog online
Film o systemie transportowym ACTIVE Mover z silnikiem liniowym firmy Bosch Rexroth

Większa jakość, wydajność i rentowność procesów

Zobacz film

BOOST YOUR PRODUCTION with the ACTIVE Mover transfer system

System przenośników z napędem liniowym ustanawia nowe standardy wszędzie tam, gdzie produkty muszą być transportowane i pozycjonowane ze szczególną dokładnością, szybkością i elastycznością: unikalne połączenie precyzji, prędkości, mocy i wszechstronności zwiększa jakość i wydajność procesów oraz obniża ich koszty.


WYSOKIE PRĘDKOŚCI PRACY I KRÓTSZE CZASY CYKLI

Sprzęgło magnetyczne o wysokiej prędkości, dużym przyspieszeniu i niskim współczynniku tarcia pomaga znacząco skrócić czasy cykli. Poszczególne palety są niezależnie, płynnie i precyzyjnie przemieszczane do dowolnego punktu, nawet na zakrętach, z dużym przyspieszeniem i prędkością. A dodatkowo zapewniają pełen dostęp do przedmiotu z dowolnego kierunku.

ROZWIĄZANIE DO SZEROKIEJ GAMY PRODUKTÓW I WRAŻLIWYCH MATERIAŁÓW

Możliwość dowolnego zaprogramowania i sterowania pojedynczymi paletami pozwala elastycznie kierować przepływami procesowymi. Palety mogą przemieszczać się do przodu i do tyłu, asynchronicznie lub synchronicznie. To zapewnia maksymalną elastyczność podczas zmiany konfiguracji procesów. Łagodne sekwencje ruchów, wbudowany asystent kolizji i funkcja automatycznego kolejkowania przy stacji roboczej gwarantują płynny transport wrażliwych produktów.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA

Praktyczna elastyczność – wszechstronność zastosowań.

System ACTIVE Mover doskonale sprawdzi się na liniach montażowych w kluczowych sektorach, takich jak:

  • Produkcja części do sterowników elektronicznych
  • Produkcja płytek drukowanych do podzespołów elektronicznych
  • Produkcja farmaceutyków i kosmetyków
  • Produkcja strzykawek dla sektora technologii medycznych
  • Produkcja komponentów do silników elektrycznych

ACTIVE Mover w skrócie

System transportowy ACTIVE Mover z silnikiem liniowym firmy Bosch Rexroth

Precyzja

Dokładne pozycjonowanie palet bez konieczności dodatkowego indeksowania. Palety są automatycznie przemieszczane do położenia docelowego z wysoką dokładnością, nawet jeśli położenie docelowe znajduje się na zakręcie. To nie tylko zwiększa jakość procesów, ale również poprawia produktywność, a tym samym rentowność.

Faza przyspieszania systemu transportowego ACTIVE Mover firmy Bosch Rexroth

Prędkość

Sprzęgło magnetyczne o niskim współczynniku tarcia, znajdujące się pomiędzy napędem liniowym a paletą, pomaga osiągnąć wyższe prędkości i większe przyspieszenie. Bez utraty czasu na zatrzymanie, pozycjonowanie i dostosowanie położenia. Krótsze czasy cykli przynoszą wiele korzyści, od wzrostu wydajności po obniżenie kosztów pracy.

Szczegółowy widok palety w systemie transportowym ACTIVE Mover należącym do Wöhner Group

Wytrzymałość

Potężny napęd przemieszcza palety o masie do 10 kg z siłą do 160 N. Otwory w wytrzymałej ramie podstawy umożliwiają bezpośrednią integrację ze stacjami roboczymi lub osłonami, co znacznie zwiększa wszechstronność systemu transportowego ACTIVE Mover.

Paleta w systemie transportowym ACTIVE Mover z systemem identyfikacji, należącym do Wöhner Group

Elastyczność

Możliwość wykorzystania jednego systemu dla większości procesów wytwórczych w zakładzie pozwala ograniczyć koszty i ustandaryzować linie produkcyjne w zakładzie. System może pracować w trybach rewersu, asynchronicznym i synchronicznym.

Podstawowe dane techniczne

Precyzja i powtarzalność:
dokładność ±0,01 mm
Prędkość: do 150 m/min
Przyspieszenie: 40 m/s² przy obciążeniu 1 kg, 10 m/s² przy obciążeniu 10 kg
Obciążenie palety: do 10 kg
Paleta: szerokość 165 mm, do 500 mm na wejściu
Interfejs: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos itd.
Wytrzymała konstrukcja
Praca w obu kierunkach
Tryb synchroniczny i asynchroniczny
Informacje dotyczące zamawiania

Historie sukcesu

ACTIVE Mover to system transportowania manometrów.

Montaż manometrów przy różnych wariantach i w krótkich cyklach

System transportowy ACTIVE Mover skraca czas konfiguracji w produkcji o ponad 50 procent, a tym samym zwiększa produktywność.

W pełni zautomatyzowana linia montażowa z systemem transportowym ACTIVE Mover w firmie Wöhner Group

Nawet 40 000 części dziennie

W pełni zautomatyzowana linia montażowa z systemem transportowym ACTIVE Mover z silnikiem liniowym umożliwia wytwarzanie do 94 różnych wariantów oprawek bezpiecznikowych bez konieczności wprowadzania zmian na linii.

System transportowy ACTIVE Mover z silnikiem liniowym firmy Bosch Rexroth

Precyzyjna jazda przez 37 stacji

System transportowy ACTIVE Mover z silnikiem liniowym pozwala skrócić czas cykli systemu montażowego do specjalnych maszyn budowlanych.