Poland Polski
Mężczyzna spogląda na system transportowy TS 7

Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us.

Przenośnik wałkowy TS 5 z jednostką obracającą firmy Bosch Rexroth

System przenośników wałkowych TS 5 do ciężkich ładunków

Modułowy system o niskich wymogach konserwacyjnych, przeznaczony do ładunków powyżej 400 kg

Katalog online

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

Zawodnik wagi ciężkiej w ofercie systemów transportowych Rexroth wyróżnia się niezwykłą efektywnością kosztową i niezrównaną jakością. Stanowiący serce systemu TS 5 wytrzymały napęd z wałkiem królewskim doskonale sprawdza się nawet w najtrudniejszych środowiskach przemysłowych i zapewnia niespotykaną swobodę w zakresie projektowania układu i wykorzystania przestrzeni. Przenośnik wałkowy TS 5 można teraz elastycznie dostosować do wymagań najbardziej różnorodnych branż – od przemysłu motoryzacyjnego, po sektor elektromobilności oraz urządzeń elektronicznych i gospodarstwa domowego. Elitarna klasa przenośników wałkowych to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do każdego zastosowania.


OBSŁUGA DUŻYCH ŁADUNKÓW W KAŻDYM ŚRODOWISKU

System przenośników wałkowych TS 5 transportuje ładunki o masie 400 kg i większej nawet na duże odległości. Dzięki wytrzymałej konstrukcji szczególnie nadaje się do środowisk o trudnych warunkach. Sprawdzi się w wielu sektorach przemysłu, takich jak magazynowanie i dystrybucja energii; elektronika i urządzenia AGD; motoryzacja, elektromobilność i transport.

NAJWYŻSZEJ KLASY TECHNOLOGIE

System transportowy TS 5 z wałkiem królewskim posiada wiele zalet, których nie mają przenośniki ze zwykłym napędem łańcuchowym.

Na przykład:

  • Niskie wymogi w zakresie konserwacji
  • Niemal bezgłośna praca
  • Wysoka efektywność energetyczna dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na moc

MODUŁOWA KONCEPCJA

System transportowy TS 5 powstał z myślą o przyszłości. Jest wyposażony w najnowocześniejsze komponenty i niezwykle praktyczne funkcje i łatwo integruje się z nowym, cyfrowym światem produkcji. System może zostać rozbudowany o liczne moduły zapewniające wysoki poziom dostosowania do indywidualnych potrzeb. Ten oparty na przemyślanej, modułowej koncepcji system transportowy zapewnia niespotykaną dotąd swobodę w zakresie projektowania i konstrukcji.

SZYBKIE I PROSTE PLANOWANIE

Oprogramowanie inżynierskie MTpro zapewnia elastyczność i ułatwia planowanie układu. Intuicyjny design o wysokim stopniu pewności planowania. Oszczędza czas i pieniądze w procesie zakupu. Komponenty systemu TS 5 są domyślnie ujęte w MTpro, dlatego program automatycznie generuje listy części, co znacząco upraszcza cały proces planowania.

TS 5 w skrócie

Planowanie linii przenośników wałkowych TS 5 za pomocą oprogramowania inżynierskiego MTpro firmy Bosch Rexroth

Proste projektowanie

Sprytne połączenie przyjaznego dla użytkownika programu MTpro CAD i inteligentnej konstrukcji komponentów ułatwia dostosowanie systemu do własnych potrzeb. Oprogramowanie MTpro to doskonałe narzędzie umożliwiające szybkie zaprojektowanie systemu pod kątem wybranego zastosowania. To znacząco skraca proces planowania, co oszczędza czas i pieniądze podczas zakupów. Zautomatyzowane listy części i łącza do katalogu produktów oraz instrukcji instalacji jeszcze bardziej upraszczają cały proces.

Obraz systemu transportowego TS 5 firmy Bosch Rexroth

Modułowa budowa

Modułowa konstrukcja systemu TS 5 umożliwia uzyskanie wielu różnorodnych układów. W rezultacie zmiana lub rozszerzenie systemu transportowego nie mogą być łatwiejsze. System może zostać rozbudowany o liczne moduły zapewniające wysoki poziom dostosowania do indywidualnych potrzeb. Ten oparty na przemyślanej, modułowej koncepcji system transportowy zapewnia niespotykaną dotąd swobodę w zakresie projektowania i konstrukcji.

Moduł napędowy systemu transportowego TS 5 firmy Bosch Rexroth z rolkami dzielonymi

Niezawodny system

TS 5 to wyjątkowo niezawodny system o najwyższej jakości. Napęd z wałkiem królewskim gwarantuje długi okres eksploatacji przy tylko minimalnej konserwacji. W przeciwieństwie do przenośnika z napędem łańcuchowym, w przypadku TS 5 z wałkiem królewskim nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące zastosowania. Przykładowo system może zostać skonfigurowany z odgałęzieniami po prawej lub po lewej stronie. To przynosi znaczne oszczędności, ponieważ w większości układów nie wymaga montażu dodatkowych modułów napędowych.

Pracownik z bezprzewodową wkrętarką Nexo przy linii montażowej TS 5

Wydajna koncepcja

Wśród inteligentnych rozwiązań wydajna koncepcja TS 5 jest po prostu nie do pobicia. Niezależnie od tego, czy skupiasz się na całkowitych kosztach posiadania, czy na lepszej efektywności energetycznej, system TS 5 nie ma sobie równych. Dzięki szerokości systemu w zakresie od 455 do 1040 mm i możliwości swobodnego wyboru rozstawu wałków możesz łatwo wybrać i wdrożyć dokładnie to, czego potrzebujesz.

Podstawowe dane techniczne

Masa palety:
> 400 kg, maks. 50 kg na wałek
Wymiary palety: 455 x 455 do 1040 x 845 mm
Wymiary wałka: 60 mm
Rozstaw wałków: 130, 195, 260, 325 mm
Środowiska: Zatwierdzony do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 8 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1
Informacje dotyczące zamawiania

Specjalne komponenty

Napęd z wałkiem królewskim:
Minimalne wymagania w zakresie konserwacji, energooszczędność, niski poziom hałasu
„Otwarty środek”: Otwarta sekcja przenośnika ułatwiająca dostęp do przedmiotu od dołu
Trójdrożny rozjazd: Wyjście w kształcie litery T z trzema opcjami: prawo, lewo, góra lub dół
Jednostka obracająca: Pełni funkcję przełącznika, zjazdu i rozjazdu w jednej jednostce, kąt obrotu od 45° do 180°
Jednostka pozycjonująca: Absolutna precyzja (+/- 0,3 mm) dzięki dokładnemu pozycjonowaniu detali na stanowiskach obróbki
Jednostka napędowa: Potężna jednostka napędowa wraz z sekcją przenośnika z opcją elastycznej konfiguracji
Jednostka przesuwu poprzecznego: Łatwy transport przedmiotów prostopadle do kierunku transportu ze skokiem 4,5 mm
Zestaw napędowy: Zestaw napędowy w postaci oddzielnego, niezależnego modułu z sekcją przenośnika, do umieszczenia na początku lub na końcu przenośnika
Brama skrzydłowa: Mobilna brama skrzydłowa dla zwiększenia dostępu do wnętrza linii