Sprytne rozwiązania w zakresie napędu zapewniają dużą swobodę planowania – pozycję montażową silnika można dobrać na miejscu instalacji. Inteligentne technologie łączenia pozwalają oszczędzić czas i ułatwiają konwersję oraz rozbudowę systemu.
Elastyczny i wydajny system transportowy
W obecnych czasach wymagania stawiane rozwiązaniom transportowym są coraz większe. System VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth to wysoko wydajny, ustandaryzowany i wszechstronny system przenośników łańcuchowych umożliwiający stworzenie własnego rozwiązania przenośnikowego z szerokiej gamy dostępnych modułów. VarioFlow plus sprosta każdemu wyzwaniu bez względu na warunki czy ograniczenia przestrzenne.
DUŻA ELASTYCZNOŚĆ
Sprytne rozwiązania w zakresie napędu zapewniają dużą swobodę planowania – pozycję montażową silnika można dobrać na miejscu instalacji. Inteligentne technologie łączenia pozwalają oszczędzić czas i ułatwiają konwersję oraz rozbudowę systemu.
CICHA PRACA I MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSERWACJI
Niemal niewymagający konserwacji system przenośników VarioFlow plus to idealne rozwiązanie dla stacji roboczych. Dzięki poprawionym właściwościom ślizgowym i zastosowaniu materiałów o niskim współczynniku tarcia emisja hałasu podczas pracy została znacząco ograniczona. Mniejsza liczba połączeń oraz opór toczenia na zakrętach poziomych ograniczają zużycie, skracając tym samym czas przestojów.
SZYBKIE I PROSTE PLANOWANIE
Intuicyjne oprogramowanie MTpro ułatwia planowanie systemów montażowych. Pomaga przy wyborze, konfiguracji i zamawianiu produktów Rexroth, pozwalając oszczędzić czas i zmniejszyć koszty zakupu. Dodatkową pomoc stanowią zautomatyzowane listy części i łącza do katalogów produktów oraz instrukcji instalacji.
WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA
System VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth to potężny, ustandaryzowany i wszechstronny system przenośników do zastosowań w branży spożywczej i opakowaniowej, służbie zdrowia, na liniach montażowych w sektorach motoryzacyjnym i elektronicznym oraz w łączeniu maszyn.
Podstawowe dane techniczne
Odporność na rozciąganie łańcucha: |
do 1250 N (ESD 600 N) |
Prędkość przenoszenia: | maks. 60 m/min (na żądanie do 100 m/min) |
Szerokość łańcucha: | 65, 90, 120, 160, 240, 320 mm |
Poziom hałasu podczas pracy: | zwykle <70 dBA przy 30 m/min |
Wersje: | aluminium lub stal nierdzewna |
Informacje dotyczące zamawiania |
Specjalne komponenty
Łańcuch o opatentowanej konstrukcji redukującej emisję hałasu |
Bezpowłokowe powierzchnie ślizgowe mocowań bocznych |
Dwustronny interfejs silnika w jednostkach napędowej i powrotnej |
Opcjonalny system palet |