Gotowy na Przemysł 4.0
Technologia zgrzewania w nowej odsłonie. Sterowanie zgrzewaniem za pomocą PRC7000 pozwoli sprostać każdemu wyzwaniu
Zrównoważona i zdecydowana przewaga konkurencyjna – to właśnie zyskasz dzięki naszym rozwiązaniom. Szczycimy się opracowywaniem holistycznych i najnowocześniejszych systemów do punktowego zgrzewania oporowego. A do takich rozwiązań można dojść tylko wtedy, gdy konsekwentnie kwestionuje się status quo.
Co sprawia, że jesteśmy przodującym dostawcą? Poznaj trzy najważniejsze powody:
Pewnie sprostaj każdemu wyzwaniu dzięki wachlarzowi nowoczesnych i skalowalnych rozwiązań Bosch Rexroth do punktowego zgrzewania oporowego. Pod względem wydajności i efektywności istotną różnicę zapewniają nasze sterowniki spawalnicze i transformatory spawalnicze średniej częstotliwości:
Precyzyjne zgrzewanie: Nowy, wydajny sterownik spawalniczy PRC7000 pozwala na odtwarzanie doskonałych spoin. Co jeszcze sprawia, że jest tak niezbędny i przyszłościowy? Sterowniki adaptacyjne i elastyczne opcje programowania pozwalają na łączenie ze sobą różnych grubości blach i mieszanie materiałów – od stali po aluminium. Zintegrowane złącze IoT, które zapewnia uporządkowane dane do centralnego przetwarzania, monitorowania jakości i zarządzania danymi technologicznymi sprawia, że PRC7000 jest gotowy na Przemysł 4.0.
Odkryj wiodące sterowniki spawalnicze i transformatory spawalnicze średniej częstotliwości firmy Bosch Rexroth.