Sense Plus

NOWY INTERFACE CZŁOWIEK-MASZYNA POPRAWIAJĄCY POZIOM PRACY OPERATORA

Łatwe i precyzyjne sterowanie maszynami samojezdnymi to ważny czynnik decydujący o ich wydajności, skuteczności i bezpieczeństwie. Joystiki to niezbędny element pozwalający właściwie zrozumieć sposób działania maszyny. Wraz z rosnącą liczbą funkcji automatyzacji i asystentów wspomagających operatora wzrasta również liczba elementów sterujących. Wprowadzając nowy model SENSE+, Bosch Rexroth rozszerza ofertę modułowych joystików 4THE5 o solidny, ergonomiczny i wielofunkcyjny drążek sterowniczy, który można dopasować do różnych potrzeb i zastosowań dla szerokiej gamy aplikacji w maszyn samojezdnych.
Najwyższy poziom ergonomii

Najwyższy poziom ergonomii

Przetestowany przez wielu użytkowników na całym świecie, unikalny kształt rękojeści dopasowanej do lewej i prawej dłoni odznacza się uniwersalną konstrukcją odpowiadającą wszystkim rozmiarom dłoni. Połączenie wygodnych, miękkich w dotyku materiałów poprawia chwyt i wrażenia dotykowe.

Duża skalowalność

Duża skalowalność

Połączenie wielu opcji konfiguracji drążka sterowniczego z mnóstwem możliwych pozycji i orientacji komponentów na rękojeści umożliwia spełnić potrzeby wynikające z zastosowania różnych typów i funkcji maszyn. Aby sprostać największym wyzwaniom związanym z integracją funkcji, osiągnąć najwyższą produktywność i zmniejszyć zmęczenie operatora, w urządzenie można wbudować do czterech pokręteł/przełączników i siedmiu przycisków.

Lepsza interakcja między maszyną a operatorem

Lepsza interakcja między maszyną a operatorem

Przyciski z podświetlanym logo sterowane z magistrali CAN informują kierowcę o statusie aktywacji funkcji. Zintegrowane wibracyjne sprzężenie zwrotne może przekazywać wskazówki i ostrzeżenia lub informacje na temat jakości i postępu prac. Odległość od powierzchni docelowej, wirtualnej ściany, zbliżających się przeszkód lub pozycji końcowych mechanizmów są wskazywane w intuicyjny sposób za pomocą różnych wzorców drgań oraz poprzez zwiększanie ich częstotliwości.

WSZYSTKIE FUNKCJE JOYSTIKA 4THE5 CAN

Wysoka wytrzymałość zwiększona trwałość i wzmocnienie bezpieczeństwa

Wysoka wytrzymałość zwiększona trwałość i wzmocnienie bezpieczeństwa

Długa eksploatacja, bezpieczna praca: Wielofunkcyjny drążek sterowniczy SENSE+ firmy Rexroth ma nie tylko nową konstrukcję przycisku typu hardtouch z kopułką zatrzaskową, która poprawia reakcję na dotyk; dostępne są również nowe kompaktowe pokrętła i przełączniki zwiększające bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu PLd zgodnie z normą ISO13849. Cały drążek sterowniczy jest również odporny na działanie żeli wodno-alkoholowych stosowanych np. do dezynfekcji rąk w ramach ochrony przed COVID-19.

Łatwa integracja, połączenia kablowe zredukowane do minimum

Łatwa integracja, połączenia kablowe zredukowane do minimum

Mniej przewodów i pracy związanej połączeniami kablowymi oraz mniej wymaganych wejść do sterowania maszyną: Dzięki układowi sterowania SENSE+ baza joystika 4THE5 serii x42 firmy Bosch Rexroth konwertuje sygnały analogowe z komponentów drążka i przesyła je do magistrali CAN. Oznacza to, że cały joystik można zintegrować z układem maszyny za pomocą pojedynczego wtyku CAN.

Łatwe określanie parametrów i aktualizacje dzięki kompatybilności z UDS

Łatwe określanie parametrów i aktualizacje dzięki kompatybilności z UDS

Dzięki kompatybilności serwisowej UDS, cały joystik Rexroth ułatwia określanie parametrów oprogramowania za pośrednictwem protokołu UDS – są to np. identyfikator CAN, częstotliwość odświeżania, szybkość transmisji i aktualizacje protokołów.

Wytrzymały układ elektroniczny o wysokiej kompatybilności elektromagnetycznej

Wytrzymały układ elektroniczny o wysokiej kompatybilności elektromagnetycznej

Aby sprostać najbardziej wymagającym warunkom, firma Bosch Rexroth zastosowała w bazie joystika nowy stopień wykrywania wytrzymały na pola rozproszone o natężeniu do 25 mT bez generowania niepożądanych ruchów maszyny.

Konfigurator

KONFIGURACJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Wypróbuj naszą nową platformę do konfiguracji HMI, aby łatwo dobrać elementy sterowania maszyną.

KONFIGURATOR

ERGONOMICZNY DRĄŻEK STEROWNICZY SENSE+

Do użytku z joystikami hydraulicznymi lub elektronicznymi oraz do obsługi urządzeń klientów. Więcej szczegółów zawiera katalog produktów.

KATALOG PRODUKTÓW