Portfolio BODAS Connect

BODAS Connect
Oferta z zakresu IoT i telematyki zapewniająca swobodę

Czy chcesz uzyskać z rozwiązania telematycznego opartego na Internecie rzeczy więcej, niż pozwala na to standardowa oferta Twojego dostawcy? Chcesz się rozwijać na swoich zasadach, przy pełnej ochronie własności intelektualnej? Twoi interesariusze mają diametralnie różne cele w zakresie wykorzystania danych pojazdów? Rozwiąż ten problem, stosując przemyślany, ale otwarty system: BODAS Connect. 

Dostosuj telematykę do rzeczywistych potrzeb swojego rynku

W profesjonalny sposób obsługuj poszczególne role zaawansowanych użytkowników w obszarze operacyjnym, serwisowym i inżynieryjnym.

Ładowarka kołowa przesyłająca dane z placu budowy

Zarządzanie operacjami

Informuj kierowników operacyjnych o tym, co robią ich maszyny.

Zobacz film
Kosiarka przesyłająca dane serwisowe do techników

Wsparcie serwisowe

Zapewnij technikom serwisowym zdalny wgląd do maszyny.

Zobacz film
Kombajn pracujący na polu otrzymuje aktualizację oprogramowania bezprzewodowo

Bezprzewodowe wdrażanie oprogramowania

Zdalnie serwisuj, wdrażaj i aktualizuj oprogramowanie pojazdów dla całych flot.

Zobacz film

Skorzystaj z rozwiązań komunikacyjnych Rexroth zapewniających pełną otwartość i swobodę

Ciesz się pełnym wyborem. Jeśli nie oferujemy rozwiązania, którego szukasz, zintegruj rozwiązanie podmiotu zewnętrznego lub po prostu opracuj je samodzielnie.

Portfolio modułów komunikacyjnych

Swoboda w wyborze sprzętu

Wybierz spośród szerokiej oferty gotowych elementów sterujących łącznością zaprojektowanych specjalnie do trudnych zastosowań terenowych: od prostych rozwiązań w zakresie łączności opartych na mikrokontrolerach po czterordzeniowe mikroprocesory oparte na systemie Linux, z wieloma opcjami pośrednimi oraz opartymi na technologii Bluetooth znacznikami i sygnalizatorami o niskim zużyciu energii. Określ rzeczywiste potrzeby poszczególnych typów pojazdów w swojej flocie opartej na rozwiązaniach sieciowych.

Moduł komunikacyjny z trzema ikonami aplikacji

Swoboda ochrony własności intelektualnej w przypadku przetwarzania danych

Twórz własne aplikacje (w formie snapów) i instaluj je w modułach komunikacyjnych w sposób niezależny i przy pełnej ochronie własności intelektualnej. Tak wysoki stopień swobody jest możliwy dzięki systemowi operacyjnemu Debian Linux i naszemu profesjonalnemu stosowi oprogramowania pośredniczącego, który doskonale współpracuje z nowoczesnym pakietem oprogramowania i systemem wdrażania oprogramowania Snap firmy Canonical.

Moduł komunikacyjny z dwoma ikonami chmur wysyłający dane

Swoboda wyboru punktów końcowych danych w chmurze

Przesyłaj dane pojazdu, dokądkolwiek chcesz, a nie tam, gdzie chce tego dostawca usług telematycznych. Zdefiniuj wiele punktów końcowych danych równolegle. Jeśli chcesz, możesz nadal wysyłać dane bezpośrednio do istniejącego systemu zarządzania danymi, bez konieczności korzystania z pośrednictwa innych chmur. Spełniaj potrzeby swoich interesariuszy dzięki indywidualnym modułom przesyłającym dane dotyczące inżynierii, sprzedaży czy wynajmu. Decyzja należy do Ciebie.

Potok danych

Swoboda korzystania z niestandardowych potoków danych

Pobieraj, łącz, obliczaj i generuj dane według własnego uznania. Jeśli wiele standardowych procedur zarządzania danymi nie spełnia Twoich potrzeb, możesz je opracować i wdrożyć samodzielnie, przy pełnej ochronie własności intelektualnej.

Młody człowiek pracujący przy komputerze

Swoboda pozwalająca NIE zaczynać od zera

Oferujemy w pełni funkcjonalne, kompleksowe rozwiązanie "pod klucz", wybierane przez wielu naszych klientów. Decyzja o jego wykorzystaniu należy jednak do Ciebie. Możesz też wybrać częściowe wykorzystanie lub odłożyć decyzję na później. To Ty decydujesz, w jakim stopniu posłużysz się własną specjalistyczną wiedzą, a w jakim skorzystasz z tego, co jest już dostępne.

Ekran prezentujący opcje konfiguracji oprogramowania

Swoboda wyboru profesjonalnych interfejsów

Wybierz spośród szerokiej gamy wstępnie zdefiniowanych kafelków interfejsu do zarządzania flotą, monitorowania operacji, wynajmu i zdalnych usług posprzedażowych dotyczących pojazdów. Dodaj do nich symbol swojej marki, modyfikuj je i zmieniaj według własnego uznania. A jeśli Twoje życzenia nadal nie będą spełnione, po prostu zastosuj własne dodatki. Nasz system jest otwarty.

Bezprzewodowa aktualizacja ładowarek kołowych

Swoboda we wdrażaniu profesjonalnego oprogramowania do kontroli pojazdów

Możesz flashować oprogramowanie sterowników Rexroth lub innych firm indywidualnie lub zbiorczo w ramach zautomatyzowanych kampanii flotowych. Flashowanie przez mobilne połączenie radiowe? Nie u nas. Postępujemy tak samo jak w przypadku smartfonów. Najpierw pobieramy aktualizację do pojazdu, sprawdzamy ją, a następnie flashujemy sterowniki w dogodnym dla operatora czasie. Wybieramy stabilność.

Połączone ikony symbolizujące partnerstwo

Swoboda wyboru partnerów

Wyspecjalizowani dostawcy usług łączności i transmisji danych cenią nasze otwarte systemy, ponieważ ułatwiają im pracę. Warto więc znaleźć niezależnych partnerów oferujących różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania: zdalny dostęp do pojazdu, funkcje udostępniania i fakturowania na żądanie, zaawansowane monitorowanie stanu i wiele innych. Wybierz partnerów, których chcesz. BODAS Connect oferuje stabilną podstawę, która znacznie wykracza poza zwykłą zgodność z formatem danych ISO 15143.

Widok wnętrza kabiny ładowarki kołowej z wyświetlaczem prezentującym dane pojazdu

Swoboda wyboru rozwiązań systemowych do pojazdów

BODAS Connect stanowi zintegrowany element BODAS, oferty Bosch Rexroth Digital Application Solutions. Profesjonalną łączność zapewniają tutaj przemyślane, ale otwarte rozwiązania w zakresie systemów sterowania i automatyki pojazdów. Jednym z przykładów jest szacowanie ładowności podczas cyklu kopania i przesyłanie danych do systemu ERP kamieniołomu.

Szczegółowe informacje na temat telematyki Rexroth

Dowiedz się więcej o naszym holistycznym, a jednocześnie otwartym rozwiązaniu do telematyki z zakresu Internetu rzeczy: Pobierz dokumentację teraz

Dlaczego warto wybrać rozwiązania z zakresu łączności od Bosch Rexroth?

ZNACZYMY WIĘCEJ

niż firma IT: zamiast spersonalizowanych dużych ilości zbiorów danych uzyskaj inteligentne dane i gotowe rozwiązania od tych, którzy rozumieją działanie maszyn roboczych – od wysyłanych sygnałów aż do elementów konstrukcyjnych.

JESTEŚMY OTWARCI

Ciesz się swobodą rozwiązań ERP innych firm wykorzystując protokół REST-API, aby bezproblemowo pracować z danymi w Twojej infrastrukturze IT.

JESTEŚMY MODUŁOWI

Dopasuj swoje potrzeby. Jeżeli potrzebujesz tylko usługi "zarządzania urządzeniem" (device management), zarezerwuj ją bez "zarządzania danymi" (data management). Jeśli chcesz zacząć tylko od aplikacji zarządzania flotą, wybierz ją i pomiń inne.

JESTEŚMY SKALOWALNI

Zacznij od rozwiązań na małą skalę i zwiększ je później. Po prostu dodaj kolejne aplikacje i funkcje zarządzania urządzeniem w miarę potrzeb.

JESTEŚMY BEZPIECZNI

Pakiet usług Bosch IoT Suite obsługuje ponad 10 milionów samochodów. Jest to z pewnością niemożliwe bez jasnych i dedykowanych koncepcji bezpieczeństwa oraz ochrony danych z ciągłymi aktualizacjami. Poczuj korzyści z tej siły motoryzacyjnej.