Portfolio eLION

Portfolio eLION

Oferta rozwiązań, składająca się z idealnie dopasowanych do siebie komponentów,
która daje pojazdom roboczym większą moc.

Wysokie napięcie – eLION

Silnik eLION

Silnik eLION

  • Silniki synchroniczne reluktancyjne z magnesami trwałymi
  • Warianty modułowe i skalowalne – do 230 kW mocy znamionowej
  • Zaprojektowany z myślą o różnych pojazdach roboczych
  • Łatwa integracja dzięki standardowym złączom mechanicznym
  • Wysoka wydajność
Ulotki informacyjne
Ulotki informacyjne
Falownik eLION

Falownik eLION

  • Solidna konstrukcja do pojazdów roboczych z komunikacją za pomocą magistrali CAN J1939
  • Zabezpieczenia zgodne z normami ISO 13849 i 25119
  • 3 klasy mocy
  • Wysoka tolerancja przeciążeń
  • Szybki montaż za pomocą szybkozłączek

Ulotki informacyjne
Ulotki informacyjne
Technologia przekładni eLION

Technologia przekładni eLION

  • Zaprojektowana z myślą o rozwiązaniach z napędem kołowym i osiowym
  • Kompaktowość, wytrzymałość i wysoka skuteczność
  • Opracowana do silników elektrycznych o dużej prędkości
  • Łatwa zmiana przełożenia
  • Maks. wyjściowy moment obrotowy 7650 Nm (skrzynia rozdzielcza redukcyjna) i 42 000 Nm (napęd piasty)
Ulotki informacyjne
Ulotki informacyjne
Akumulator trakcyjny eLION

Akumulator trakcyjny eLION

  • Wytrzymała konstrukcja do pojazdów roboczych
  • Jednokierunkowy akumulator trakcyjny AC i zintegrowany sterownik szybkiego ładowania DC
  • Możliwość podłączenia do instalacji jedno- (19 kW) lub trójfazowej (22 kW)
  • Równoległa praca do 88 kW
  • Szybka integracja za pomocą szybkozłączek

Ulotki informacyjne
Ulotki informacyjne
Przemiennik DC/DC eLION

Przemiennik DC/DC eLION

  • Wytrzymała konstrukcja do pojazdów roboczych
  • Zmiana z wysokiego napięcia na niskie
  • Przemiennik mocy z izolacją galwaniczną do napięcia 12 V i 24 V
  • Modułowa, gotowa do użycia konstrukcja
  • Elastyczność integracji dzięki możliwości równoległego podłączenia do 4 urządzeń
Ulotki informacyjne
Ulotki informacyjne
Kable eLION

Kable eLION

  • Kable niskiego i wysokiego napięcia
  • Wielordzeniowe 17-polowe złącze kodera
  • 1-polowe, oznaczone kolorem złącze wysokiego napięcia (DC/AC) z blokadą
  • Odporność na substancje chemiczne
  • Kabel ekranowany EMC

Ulotki informacyjne
Ulotki informacyjne

Niskie napięcie – eLION

Silnik niskonapięciowy eLION

Silnik niskonapięciowy eLION

  • Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi z reluktancją
  • Modułowe i skalowalne warianty do 47 kW mocy znamionowej
  • Zaprojektowane do różnych funkcji maszyn roboczych
  • Łatwa integracja dzięki standardowym przyłączom mechanicznym
  • Wysoka wydajność
ARKUSZ INFORMACYJNY
ARKUSZ INFORMACYJNY
Falownik niskonapięciowy eLION

Falownik niskonapięciowy eLION

  • Solidna konstrukcja do pojazdów roboczych z komunikacją za pomocą magistrali CAN J1939
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne zgodne z normą ISO 13849
  • 3 klasy mocy
  • Wysoka wydajność
ARKUSZ INFORMACYJNY
ARKUSZ INFORMACYJNY