Silnik Hägglunds Quantum na tle z czerwoną grafiką

Hägglunds Quantum – niewyobrażalne możliwości

Nagnij prawa, którymi rządzi się wielkość, siła i prędkość

Silniki Hägglunds Quantum wyznaczają nowe standardy w górnictwie, zastosowaniach mobilnych i nie tylko. Wejdź do świata Quantum i przygotuj się na przekroczenie wielu granic.
Możliwości zostaną zwiększone. Trudności zmaleją – tak samo jak powierzchnia zajmowana przez urządzenie. W miarę wzrostu mocy i sprawności zaczniesz wykraczać poza schematy, a to przerośnie Twoje oczekiwania.
Ale jeden fakt w przypadku Quantum pozostanie niezmienny: niezawodność.

Silniki Hägglunds Quantum i Quantum Power skierowane do siebie.

Jedna seria, dwa mocne aspekty

Seria Hägglunds Quantum obejmuje dwa silniki o wspólnym DNA.

Hägglunds Quantum to nowa nazwa modelu Hägglunds CB, który z biegiem czasu ewoluował tak znacząco, że nie można go już uważać za ten sam silnik. Udoskonalenia konstrukcji i materiałów zwiększyły jego wydajność i potroiły żywotność, czyniąc go idealną bazą dla podjęcia nowego, odważnego kroku.

Jest nim Hägglunds Quantum Power, który stanowi połączenie tej niezawodnej bazy z nowym blokiem przyłączeniowym o niewielkich rozmiarach. Dzięki zastosowaniu dodatkowych portów i innowacyjnej konstrukcji wewnętrznej, blok umożliwia pracę z o wiele wyższą prędkością obrotową z zachowaniem pełnego momentu i wysokiej wydajności.

Silnik Hägglunds Quantum z symbolami funkcji.

Całkowicie niezawodny
Od momentu wprowadzenia na rynek jako Hägglunds CB, trwałość i niezawodność silnika Hägglunds Quantum wzrosły jeszcze bardziej. Hägglunds Quantum Power czerpie bezpośrednio z tych sprawdzonych podstaw.

Nieprawdopodobna wydajność
Silniki Hägglunds Quantum od zawsze odznaczały się niezwykłą wydajnością w swoim zakresie prędkości. W przypadku Hägglunds Quantum Power oznacza to nawet 170 obr./min i moment do 350 kNm.

Szczególna kompaktowość
Model Hägglunds Quantum już był najmniejszym i najmocniejszym silnikiem w swojej klasie. Dzięki innowacyjnemu blokowi przyłączeniowemu silniki Hägglunds Quantum Power mogą osiągać niewyobrażalną gęstość mocy.

Możliwość pełnej konfiguracji
Zarówno Hägglunds Quantum, jak i Hägglunds Quantum Power cechuje modułowa, umożliwiająca dostosowanie budowa, oraz szeroka gama akcesoriów, od hamulców i zaworów po czujniki prędkości obrotowej i adaptery wału.

Widok Hägglunds Quantum od przodu i z boku wraz z wymiarami.

Wymiary i specyfikacje

Chcesz wejść do świata Quantum? W ulotce naszego produktu znajdziesz najważniejsze dane dotyczące serii Hägglunds Quantum, obejmujące zarówno silniki Hägglunds Quantum, jak i Hägglunds Quantum Power. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub zacząć planować swoje rozwiązanie Quantum.

Skontaktuj się z nami

Pobierz ulotkę produktu
Pobierz ulotkę produktu
silnik Hagglunds w pomieszczeniu

Obszary zastosowań

Przemysł wydobywczy: Silnik Quantum Power, dzięki swej wytrzymałości i niezawodności, sprawdza się wyjątkowo dobrze w trudnych warunkach pracy. Często spotykany jest w przemyśle wydobywczym, gdzie kluczowe znaczenie mają solidność i niezawodność. Silnik zapewnia nie tylko wysoki moment i trwałość, ale również specjalne funkcje, takie jak płynny rozruch i zatrzymanie, które zmniejszają obciążenie przenośników taśmowych i innych maszyn.

Zastosowania morskie: Idealny do zastosowań morskich, gdzie odporność na korozję i zdolność do pracy w ekstremalnych warunkach są kluczowe. Dzięki wysokiej odporności na działanie wody morskiej i innych agresywnych czynników, zapewnia długotrwałą wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Aplikacje przemysłowe: Modułowy i konfigurowalny dla różnych branż, z możliwością dopasowania akcesoriów do konkretnych potrzeb.

Różnorodne zastosowania: Łatwy do adaptacji w wymagających środowiskach, takich jak energetyka wiatrowa, przemysł papierniczy czy recykling.