Interfejsy cyfrowe dla zastosowań hydraulicznych w ramach technologii I4.0. Interfejsy cyfrowe

dla zastosowań hydraulicznych w ramach technologii Connected I4.0.

Dopasowane do konkretnych zastosowań interfejsy cyfrowe dla zaworów kierunkowych szybkiej reakcji firmy Rexroth

Stosując interfejsy cyfrowe pracanad połączeniem wszystkich elementów wykonawczych obecnych w systemach inżynierii mechanicznej i przemysłowej może przebiegać jeszcze sprawniej.
Wymagania stawiane systemom mogą mieć bardzo szeroki zakres – od zbierania prostych infromacji dotyczących stanu maszyny po zdecentralizowane i synchroniczne sterowanie ruchami.
W postaci rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta firma Rexroth udostępnia nowe metody cyfrowej komunikacji zaworów hydraulicznych w bardziej ekonomiczny sposób.

Jedynie za pomocą interfejsu cyfrowego użytkownik ma możliwość modyfikowania parametrów z poziomu oprogramowania, aby na bieżąco reagować na zmieniające się zapotrzebowanie. Takie interfejsy pozwalają również na szybką diagnostykę i monitorowanie stanu, a zatem zwiększają także podatność diagnostyczną maszyn.
Firma Rexroth, która jest w stanie realizować różnorodne koncepcje, jest obecnie jedynym producentem zapewniającym rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań klienta.

 

Zawory z interfejsami cyfrowymi

Zawory OBED

OBED: zawory z wbudowanymi układami elektronicznymi

Opracowana przez nas nowa generacja wbudowanej elektroniki cyfrowej dla układów hydraulicznych pozwala na ekonomiczne dopasowanie komponentów analogowych do zaworów wyposażonych w magistrale Fieldbus/Ethernet z poziomu aplikacji.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
IO-Link

IO-Link: „USB w świecie automatyzacji”

Interfejs IO-Link pozwala szybko i bezproblemowo połączyć sterowane analogowo zawory. Dzięki tej technologii możesz zredukować koszty okablowania, a jednocześnie zwiększyć produktywność systemu.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Zawory IFB

Zawory z modułem Fieldbus/Multi-Ethernet: „IFB”

Kierunkowe zawory sterujące z interfejsem Multi-Ethernet pozwalają ograniczyć koszty systemu, a jednocześnie gwarantują zintegrowane funkcje bezpieczeństwa. Korzystając z zewnętrznych lub wewnętrznych czujników, można realizować sterowanie ciśnieniem lub siłą. Zastosowanie zintegrowanego modułu bezpieczeństwa (EN13849 Kat4Ple) pozwalającego na wyłączenie pojedynczego kanału ogranicza koszty systemów zabezpieczeń. Zintegrowane funkcje sterowania w zakresie ciśnienia i siły pozwalają ograniczyć koszty planowania i uruchomienia.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Zawory IAC

Zawory z modułem fieldbus/Multi-Ethernet oraz zintegrowanym sterownikiem osi: „IAC”

Zawory IAC z modułem Fieldbus/Multi-Ethernet realizują wymagające operacje sterowania. Oprócz zalet zaworów IFB pozwalają dodatkowo sterować ciśnieniem, siłą lub pozycją, a także oferują funkcje sterowania w układach zamkniętych. Czujniki ciśnienia i położenia są zintegrowane do postaci niezawodnego systemu M12. Proces uruchomienia składa się z zaledwie kilku kroków realizowanych za pomocą konfiguratora parametrów.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Topologia

Topologia interfejsów cyfrowych