Płyty szeregowe dla układów hydraulicznych – produkcja standardowa i niestandardowa Płyty szeregowe w układach hydraulicznych

produkcja standardowa i niestandardowa

Odtwórz film
Dwóch pracowników z Wittmann Battenfeld i Bosch Rexroth patrzy na hydrauliczną płytę szeregową. Wittmann Battenfeld

Bosch Rexroth dostawcą hydraulicznych płyt szeregowych

Odtwórz film
Pracownik wyjaśniający moduł prasy IH04. Moduł prasy IH04

Kompleksowy pakiet z zabezpieczeniami dla pras

Odtwórz film
Pracownik przed monitorami podczas cyfrowego planowania hydraulicznej płyty szeregowej. Druk przestrzenny

Piasek jako surowiec do hydraulicznych bloków szeregowych

Odtwórz film
Pracownik wyjaśniający konfigurator online dla wielostanowiskowych hydraulicznych płyt szeregowych. Wielopozycyjne płyty szeregowe

Konfiguracja wielopozycyjnej płyty szeregowej HSR

Odtwórz film

Płyty szeregowe i bloki

Hydrauliczne płyty szeregowe – produkcja standardowa i niestandardowa

Hydrauliczne płyty szeregowe stanowiące mózg układu hydraulicznego różnią się znacząco od siebie w zależności od realizowanego przez nie zadania. Opanowaliśmy do perfekcji skomplikowane procesy projektowania i wytwarzania takich płyt. Dzięki temu możemy zaoferować najwyższą jakość zarówno w przypadku standardowej produkcji seryjnej takich płyt, jak i względem rozwiązań produkowanych w niewielkich partiach, nawet w liczbie jednej sztuki; oferujemy od niewielkich płyt szeregowych do obsługi procesów pobocznych po centralne płyty szeregowe ważące nawet 12 ton i przeznaczone do złożonych aplikacji.

 

 

Bloki sterujące i płyty – informacje i materiały do pobrania

Artykuł przeglądowy pt. "W jaki sposób producenci pras mogą spełnić standardowe wymogi bezpieczeństwa"

Artykuł przeglądowy

W jaki sposób producenci pras mogą w szybki i ekonomiczny sposób spełnić standardowe wymogi bezpieczeństwa określone w normach EN ISO 16092-3 i EN289, jednocześnie zwiększając efektywność energetyczną?

Pobierz artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy: W jaki sposób bloki wyprodukowane przy użyciu wytwarzania przyrostowego zmniejszają zużycie energii i emisję CO₂.

Artykuł przeglądowy

W jaki sposób bloki wyprodukowane przy użyciu wytwarzania przyrostowego zmniejszają zużycie energii i emisję CO₂.

Pobierz artykuł przeglądowy
Arkusz informacyjny: Metody wytwarzania przyrostowego w produkcji płyt szeregowych

Arkusz informacyjny

Metody wytwarzania przyrostowego w produkcji płyt szeregowych

Pobierz arkusz informacyjny
Broszura: Płyty szeregowe w układach hydraulicznych: produkcja standardowa i niestandardowa

Broszura

Płyty szeregowe w układach hydraulicznych: produkcja standardowa i niestandardowa

Pobierz broszurę
Konfiguracja wielopozycyjnej płyty szeregowej HSR

Konfiguracja

Wielosekcyjne płyty szeregowe HSR

Konfiguracja wielosekcyjnej płyty szeregowej

Nasza oferta

Niestandardowe rozwiązania

Niestandardowe rozwiązania

Wystarczy, że przekażesz nam podstawowe wymagania, np. dotyczące przestrzeni, ciśnienia i funkcjonalności. Nasi specjaliści skonfigurują perfekcyjny układ odpowiadający Twoim potrzebom. W odniesieniu do niestandardowych, „szytych na miarę” płyt szeregowych zapewniamy także planowanie projektu, szczegółowy projekt, wytworzenie oraz montaż zgodnie z branżowymi normami jakościowymi.

W skrócie: gwarantujemy dopasowany do potrzeb i gotowy do użycia system sterowania hydraulicznego z jednego źródła, który będzie niezależny od stosowanego agregatu hydraulicznego i siłowników.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Zostaw wszystko ekspertom i niczym się nie przejmuj

Zajmujemy się całym pakietem prac

Wykonamy za Ciebie wszystkie prace, w tym planowanie, projektowanie, realizację szczegółowego projektu, testowanie jakości, inspekcję, próby rozruchowe oraz sporządzenie dokumentacji.

Zyskujesz w ten sposób korzyści na całym łańcuchu wartości: od odbioru towarów po montaż i próby podczas rozruchu. Dzięki współpracy z nami otrzymujesz większą swobodę działania. Gwarantujemy tylko jeden punkt kontaktu dla całego projektu.

Projektowanie i symulacja

Dwa w jednym: projektowanie i symulacja

Jako dostawca płyt szeregowych korzystamy z najnowocześniejszych procedur w zakresie projektowania rozwiązań. Dodatkowo za pomocą symulacji do analizowania stabilności i przepływu optymalizujemy przestrzeń i wymiary kanałów, aby maksymalnie ograniczyć straty energii i zapewnić bezpieczeństwo.

 

Wytwarzanie na podstawie danych projektowych

Wytwarzamy hydrauliczne płyty szeregowe w wersjach nisko- do wysokociśnieniowych jedynie za pomocą wysoce precyzyjnych obrabiarek CNC. Etapy procesu określamy jedynie na podstawie danych projektowych. Dzięki temu możemy skutecznie zapobiegać błędom i zapewnić bezpieczeństwo.

Istotny „efekt uboczny” obróbki CNC: możemy monitorować realizację każdego etapu obróbki, mierzyć rezultaty i porównywać je z danymi projektowymi. Dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować, że zastosowano zatwierdzone przez klienta dane CAD w stosunku „jeden do jednego” dzięki czemu dana płyta szeregowa będzie idealnie pasować do konkretnej konstrukcji.

 

Cyfrowy bliźniak bloku zaworowego

Udostępniamy wirtualny obraz przygotowanej płyty szeregowej, dzięki czemu zyskujesz tzw. „cyfrowego bliźniaka”. Takie rozwiązanie o kolejny krok przybliża Cię do świata Przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy. Możesz wirtualnie zintegrować hydrauliczną płytę szeregową w swojej konstrukcji i kontynuować pracę nad projektem, podczas gdy my będziemy wytwarzać Twój blok. W ten sposób oszczędzasz czas i skracasz czas wprowadzenia produktu na rynek. A dodatkowo możesz spełnić życzenia klienta w zakresie obrazów cyfrowych maszyn i urządzeń.

Jakość

Najwyższej jakości procesy zgodne z najsurowszymi normami

Firma Bosch Rexroth dokłada wszelkich starań, aby procesy przebiegały zgodnie z najsurowszymi normami jakościowymi i dąży do strategii „zero błędów”. Dla nas jakość nie jest stabilnym stanem, lecz ciągłym wyzwaniem. Co to oznacza dla klienta? Dbamy o jakość na każdym etapie łańcucha: od projektu i wytwarzania wszystkich komponentów pod dostawę w pełni funkcjonalnego i przetestowanego zespołu.

W tym celu wykorzystujemy największy zestaw narzędzi hydraulicznych, dzięki którym produkowana płyta szeregowa będzie idealnie współpracować z nawet najbardziej zróżnicowanymi zaworami, a tym samym spełni wszystkie oczekiwania klienta pod względem funkcjonalności.

 

Na końcu liczy się rzeczywiste działanie

Zanim dostarczymy płytę klientowi, podlega ona szeregowi końcowych testów funkcjonalnych prowadzonych na odpowiednich stanowiskach. Szczególnie w odniesieniu do niestandardowych rozwiązań i uruchamiania produkcji seryjnej staramy się wspólnie wykonać testy odbiorcze w miejscu instalacji. Dzięki temu klient zyskuje pewność, że wszystko działa tak jak powinno. Takie podejście pozwala oszczędzić czas i redukuje ryzyka projektowe.

Metody wytwarzania przyrostowego

Innowacyjne metody wytwarzania

Jednorodny komponent o złożonych geometriach: dzięki drukowi przestrzennemu to, co kiedyś było niemożliwe, obecnie stało się dostępne. Od wielu lat zdobywamy praktyczne doświadczenie w drukowaniu 3D rdzeni piaskowych i płyt szeregowych. Taka strategia pozwoliła nam skrócić czasy cykli produkcyjnych i pozwoliła projektować bardziej wydajne energetycznie geometrie kanałów.

Bloki sterujące i płyty – portfolio