ctrlX AUTOMATION – dwa kroki do przodu ctrlX AUTOMATION – dwa kroki do przodu

Modułowy zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION to rozwiązanie 360°, które eliminuje tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy.

ctrlX AUTOMATION – sterowniki ctrlX AUTOMATION – sterowniki

Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION zapewnia odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania. Różnorodne rozwiązania sterujące mogą być wykorzystywane w zastosowaniach opartych na sterownikach PLC, zastosowaniach IoT, HMI i funkcjach zabezpieczających.

Dowiedz się więcej o sterownikach
ctrlX AUTOMATION – oprogramowanie ctrlX AUTOMATION – oprogramowanie

Prosta konstrukcja i maksymalna otwartość. Na to stawiają rozwiązania oprogramowania zestawu narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu
ctrlX AUTOMATION – napędy i przemieszczanie ctrlX AUTOMATION – napędy i przemieszczanie

ctrlX AUTOMATION obsługuje proste zadania obsługi kartezjańskiej, wysoce dynamiczne zastosowania maszynowe w branży dóbr konsumpcyjnych, a także wysoce precyzyjne rozwiązania przemieszczania w zastosowaniach półprzewodnikowych. Dodatkowo dostępne są sterowniki PLC lub funkcje przemieszczania, a także modułowe serwonapędy.

Dowiedz się więcej o napędach i przemieszczaniu
ctrlX AUTOMATION – systemy transportu ctrlX AUTOMATION – systemy transportu

ctrlX AUTOMATION wraz z rodziną produktów ctrlX FLOW to łatwe do zintegrowania rozwiązania zapewniające optymalny i wysoce wydajny przepływ materiałów i towarów.

Dowiedz się więcej o systemach transportu

ctrlX AUTOMATION – zestaw narzędzi do automatyzacji

Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION zawiera wszystkie niezbędne komponenty do tworzenia kompletnych rozwiązań automatyzacyjnych – od modułów sterujących, poprzez napędy i silniki oraz we/wy do funkcji przemieszczania, sterowników PLC i Internetu rzeczy. Otwarty, modułowy i skalowalny system pozwala wdrażać zarówno proste zastosowania, jak i złożone rozwiązania. System charakteryzuje się wysoką elastycznością i łatwością integracji nowoczesnych rozwiązań. Potrzebne funkcje można w każdej chwili dodać do platformy sterowania ctrlX CORE jako aplikacje.

ctrlX AUTOMATION – klaster produktów: sterowniki

Sterowniki

Oferta ctrlX AUTOMATION oferuje różnorodne rozwiązania sterujące do zastosowań opartych na sterownikach PLC, zastosowaniach IoT, HMI i funkcjach bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat sterowników
ctrlX AUTOMATION – klaster produktów: oprogramowanie

Oprogramowanie

Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION oferuje praktyczne oprogramowanie i narzędzia inżynierskie oraz maksymalną otwartość dzięki systemowi operacyjnemu Linux.

Więcej informacji na temat oprogramowania
ctrlX AUTOMATION – klaster produktów: napędy i przemieszczanie

Napędy i ruch

Różnorodne sterowniki PLC lub funkcje ruchu, a także modułowe serwonapędy i silniki pozwalają na niemal dowolne zastosowanie.

Więcej informacji na temat napędów i ruchu
ctrlX AUTOMATION – klaster produktów: systemy transportu

Systemy transportu-

Oferta ctrlX AUTOMATION obejmuje systemy transportu zapewniające wysoce wydajny przepływ materiałów i towarów.

Więcej informacji na temat systemów transportu

Zestaw startowy - ctrlX AUTOMATION

pudełko z zestawem startowym ctrlX AUTOMATION i jego komponenty, cena 799 euro

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, wprowadzamy zestaw startowy ctrlX AUTOMATION, w cenie 799 € (rekomendowana cena). Jest to gotowe do użycia rozwiązanie, które umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy z platformą automatyzacji. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne komponenty, dzięki którym możesz od razu przystąpić do konfiguracji i wdrażania swoich aplikacji.

Komponenty zestawu:

  • ctrlX COREPLUS X3
  • ctrlX I/O 16-wejść cyfrowych i 16-wyjść cyfrowych
  • ctrlX Apps: PLC, Node-RED, EtherCAT

Sprzedaż prowadzona jest przez naszych certyfikowanych partnerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZESTAWIE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZESTAWIE

ctrlX AUTOMATION – więcej niż tylko rozwiązanie automatyzacji

ctrlX SERVICES

ctrlX SERVICES

Bez usług towarzyszących nawet najlepsze rozwiązanie automatyzacji nie zapewnia pełnej wartości

Dostępne na całym świecie usługi dla zestawu narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION obejmują wsparcie techniczne, usługi tradycyjne i cyfrowe, szkolenia i certyfikację, a także różne usługi obejmujące cały cykl życia produktu. Są to również konwencjonalne usługi mające na celu zapewnienie długiej żywotności maszyn i systemów. Jednocześnie ekosystem oferuje najnowocześniejsze usługi cyfrowe, takie jak ctrlX Store pozwalający pobrać poszczególne elementy oprogramowania, ctrlX Device Portal do prostego, centralnego zarządzania systemami sterowania oraz społeczność ctrlX AUTOMATION oferująca wsparcie, wiadomości i zasób wiedzy.

Więcej informacji na temat usług ctrlX SERVICES
Więcej informacji na temat usług ctrlX SERVICES
ctrlX AUTOMATION – ctrlX World

ctrlX World

Bosch Rexroth udostępnia użytkownikom i partnerom wspólny świat: ctrlX World.

Partnerzy dzielą się swoimi poradami i rozwiązaniami za pośrednictwem współtworzenia. W ten sposób użytkownicy otrzymują szeroki wybór aplikacji i korzystają ze stale rosnącej oferty w ctrlX Store.

Więcej informacji na temat ctrlX World
Więcej informacji na temat ctrlX World
ctrlX AUTOMATION – ctrlX developR

ctrlX developR

Rozwiązania są tak innowacyjne, elastyczne i potężne, jak talent, który je rozwija.

Zespół ctrlX developR zawsze trzyma rękę na pulsie i zapewnia, że Bosch Rexroth jest zawsze o dwa kroki do przodu dzięki ctrlX AUTOMATION. Bez względu na to, czy mowa o bezpieczeństwie IT, IoT, uczeniu maszynowym, interfejsach API, SDK czy obsłudze prowadzonej przez człowieka... – podejmuje każde wyzwanie i zmienia zasady gry w swojej dziedzinie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz nasz 3 sezon serii ctrlX developR .

Więcej informacji na temat ctrlX developR
Więcej informacji na temat ctrlX developR

Skontaktuj się z nami

Chcesz skontaktować się z firmą Bosch Rexroth lub z partnerami Bosch Rexroth, aby dowiedzieć się więcej na temat ctrlX AUTOMATION? Tu znajdziesz dane kontaktowe specjalistów do spraw sprzedaży, usług i szkoleń.

Skontaktuj się z nami
ctrlX AUTOMATION – pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ctrlX AUTOMATION, pobierz jeden z naszych artykułów przeglądowych lub zapoznaj się z magazynem ctrlX AUTOMATION!

Idź do plików do pobrania
ctrlX AUTOMATION – Mehr Informationen

Usługi cyfrowe dla lepszej wydajności

  • Interaktywne wsparcie poprzez udostępnianie informacji związanych z ctrlX AUTOMATION
  • Indywidualne rozwiązania automatyzacji mogą być opracowywane szybko i zgodnie z potrzebami dzięki dostępowi online do wszystkich dostępnych aplikacji
  • Łatwe zarządzanie i utrzymanie ustawień urządzenia, a także zdalna konserwacja
  • Maksymalna dostępność dzięki szybkiej diagnostyce maszyn i zleceniom napraw

ctrlX AUTOMATION – aktualności i historie

Aktualności i historie

Zanurz się w świecie ctrlX AUTOMATION i poznaj interesujące fakty na temat zestawu narzędzi do automatyzacji i jego obszarów zastosowań. Czekają na Ciebie również ekscytujące raporty użytkowników.

Idź do aktualności i historii
Rozwiązania

Rozwiązania dla Twojej branży

Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION oferuje otwartość, możliwość dostosowania i łączenia we wszystkich kierunkach, również do zewnętrznych systemów automatyzacji. Skutkuje to możliwościami swobodnego projektowania, całkowicie zgodnego z odpowiednimi wymaganiami. Oferta rozwiązań obejmuje wymagania różnych branż dla niemal wszystkich zastosowań automatyki.

Znajdź swoje rozwiązanie