ctrlX AUTOMATION – sterowniki ctrlX AUTOMATION – sterowniki Platforma sterowania, moduły we/wy, komputery przemysłowe z dopasowanymi rozwiązaniami HMI, a także sterowniki bezpieczeństwa

Sterowniki –
innowacyjne sterowanie, wizualizacja i analiza rozwiązań automatyzacji

ctrlX AUTOMATION zapewnia odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania. Różnorodne rozwiązania z zakresu sterowania i automatyzacji, takie jak platforma sterowania ctrlX CORE, moduły we/wy ctrlX I/O, system kontroli bezpieczeństwa ctrlX SAFETY, a także komputery przemysłowe ctrlX IPC oraz różne rozwiązania HMI ctrlX HMI, można wdrażać w aplikacjach opartych na sterownikach PLC, zastosowaniach IoT lub w funkcjach analitycznych i zabezpieczających.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

Obecnie automatyzacja oznacza rozwój oprogramowania. Podstawę tego stanowi wysokowydajna i gotowa do komunikacji platforma sterowania ctrlX CORE. Dzięki skalowalnemu przemysłowemu systemowi sterowania firma Bosch Rexroth ustanowiła nowe standardy w dziedzinie technologii automatyzacji. Na ctrlX CORE działa system operacyjny czasu rzeczywistego oparty na Linuksie ctrlX OS . Oznacza to maksymalną otwartość i daje użytkownikom dostęp do całego ekosystemu zainicjowanego przez ctrlX AUTOMATION. Ze względu na otwartą i niezależną od sprzętu architekturę platforma sterowania ctrlX CORE przekracza granice między systemem wbudowanym a platformami technologicznymi napędów.

Otwarta architektura oprogramowania z elastyczną technologią aplikacji pozwala programistom działać całkowicie swobodnie: Mogą wybrać aplikacje, których potrzebują lub użyć dowolnego oprogramowania open source. Możliwe jest również uruchamianie samodzielnie opracowanego oprogramowania na otwartej platformie sterowania. Ponadto funkcje we wszystkich popularnych językach programowania mogą być konwertowane na aplikacje, udostępniane za pośrednictwem ctrlX Store i obsługiwane na platformie ctrlX CORE.

Idź do Rexroth Store

Więcej informacji na temat ctrlX CORE
Więcej informacji na temat ctrlX CORE
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/O otwiera nowe możliwości w zakresie łączności i sieci. Oferta I/O została zaprojektowana z myślą o integracji poziomej i pionowej i stanowi funkcjonalne rozszerzenie platformy sterowania ctrlX CORE. W rezultacie użytkownicy mogą korzystać z wszechstronnych rozszerzeń komunikacji i wydajności, a także modułów we/wy dostosowanych do technologii przyszłości, takich jak 5G, TSN i AI.

System jest kompaktowy, modułowy i wytrzymały, co zapewnia dużą oszczędność miejsca. Montaż i okablowanie można wykonać bez użycia narzędzi. To elastyczne i wydajne rozwiązanie charakteryzuje się między innymi otwartością na ekosystem EtherCAT, elastycznymi topologiami maszyn i zróżnicowanymi standardami komunikacji. Internetowa konfiguracja i diagnostyka, Plug & Run oraz zintegrowane funkcje monitorowania przenoszą inżynierię na nowy poziom.

Idź do Rexroth Store

Więcej informacji na temat ctrlX I/O
Więcej informacji na temat ctrlX I/O
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

Bezpieczna automatyzacja w nowym wydaniu: ctrlX SAFETY jest najbardziej kompaktowym rozwiązaniem bezpieczeństwa w swoim rodzaju i ma najkrótszy czas reakcji. Kompaktowy, ale skalowalny system może być używany zgodnie z wymaganiami – od zintegrowanego z napędem rozwiązania SafeMotion w ctrlX DRIVE do kompletnego systemu sterowania ctrlX SAFETY. Oprócz elastycznego stosowania, zalety obejmują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajną inżynierię dzięki graficznemu programowaniu sterownika PLC bezpieczeństwa.

ctrlX SAFETY wykorzystuje otwarte standardy i oferuje bezpieczną łączność na wszystkich poziomach, a także szybki i wszechstronny wybór funkcji bezpieczeństwa. Rozwiązanie opiera się na dwóch komponentach, które mogą być używane samodzielnie lub jako kompletny system – pakiet ten zapewnia najszybsze i najbardziej kompaktowe rozwiązanie bezpieczeństwa na rynku. Dzięki skróconemu czasowi reakcji możliwe jest projektowanie maszyn o najmniejszej przestrzeni montażowej.

Idź do Rexroth Store

Więcej informacji na temat ctrlX SAFETY
Więcej informacji na temat ctrlX SAFETY
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

Obsługa maszyny, a tym samym interfejs człowiek-maszyna, są jednymi z najważniejszych elementów automatyki przemysłowej. Dzięki ctrlX HMI dostarczane są proste i intuicyjne rozwiązania. ctrlX HMI oferuje skoordynowane rozwiązania sprzętowe i oprogramowania. Szeroka oferta sprzętu obejmuje wyświetlacze, panele komputerowe oferujące doskonałe możliwości graficzne, panele sieciowe, ramki panelowe i panele operacyjne maszyn w szerokim zakresie rozmiarów. Oprogramowanie jest dostarczane przez partnerów ctrlX World. Dzięki takiemu połączeniu komponenty zapewniają doskonałą obsługę i oferują elastyczne, dostosowane do potrzeb zastosowania. Dzięki swoim funkcjom i opcjom rozszerzeń oferta ctrlX HMI niezawodnie obejmuje wszystkie obszary zastosowań – od najprostszych sterowników procesów po wymagające i dynamiczne symulacje.

Idź do Rexroth Store

Więcej informacji na temat ctrlX HMI
Więcej informacji na temat ctrlX HMI
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

Wymagające sterowanie procesami i technologie, takie jak obliczenia brzegowe, wymagają dużych rezerw wydajności. ctrlX IPC zapewnia je w sposób elastyczny i skalowalny – nawet dla najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Komputery przemysłowe (IPC) mogą korzystać z opartej na aplikacjach inżynierii ctrlX AUTOMATION i mogą być również łączone z ctrlX HMI. Dzięki szerokiej gamie opcji rozbudowy, a także licznym interfejsom, komputery przemysłowe można precyzyjnie dostosować do potrzeb klientów. Standardowe komponenty lub oprogramowanie open source innych firm oferują dodatkową elastyczność i swobodę.

Idź do Rexroth Store

Więcej informacji na temat ctrlX IPC
Więcej informacji na temat ctrlX IPC

Brzmi ciekawie? Obejrzyj nasze filmy.

ctrlX CORE – ultrakompaktowa platforma sterowania

ctrlX I/O – potężne wzmocnienie ctrlX CORE

ctrlX SAFETY – najbardziej kompleksowe rozwiązania SafeMotion i SafeLogic

ctrlX AUTOMATION – pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ctrlX AUTOMATION, pobierz jeden z naszych artykułów przeglądowych lub zapoznaj się z magazynem ctrlX AUTOMATION!

Idź do plików do pobrania

Skontaktuj się z nami

Chcesz skontaktować się z firmą Bosch Rexroth lub z partnerami Bosch Rexroth, aby dowiedzieć się więcej na temat ctrlX AUTOMATION? Tu znajdziesz dane kontaktowe specjalistów do spraw sprzedaży, usług i szkoleń.

Skontaktuj się z nami

Więcej produktów

ctrlX AUTOMATION – oprogramowanie

Oprogramowanie

Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION oferuje praktyczne oprogramowanie i narzędzia inżynierskie oraz maksymalną otwartość dzięki systemowi operacyjnemu Linux.

Więcej informacji na temat oprogramowania
ctrlX AUTOMATION – napędy i przemieszczanie

Napędy i przemieszczanie

Różnorodne sterowniki PLC lub funkcje ruchu, a także modułowe serwonapędy i silniki pozwalają na niemal dowolne zastosowanie.

Więcej informacji na temat napędów i ruchu
ctrlX AUTOMATION – systemy transportu

Systemy transportu-

Oferta ctrlX AUTOMATION obejmuje systemy transportu zapewniające wysoce wydajny przepływ materiałów i towarów.

Więcej informacji na temat systemów transportu