Uzyskaj głębszy wgląd w naszego mobilnego robota przyszłości ACTIVE Shuttle.
AMR ACTIVE Shuttle umożliwia już dziś wejście do fabryki przyszłości. ACTIVE Shuttle jest szybko wdrażany bez konieczności dostosowywania istniejącej infrastruktury zakładowej, intuicyjny w obsłudze, dysponujący pełnym potencjałem sieciowym i bezpieczny w użyciu! ACTIVE Shuttle automatyzuje i standaryzuje wewnętrzny przepływ materiałów i towarów. Transportuj w przyszłości wózki podłogowe z pojemnikami Euro BOX (KLT) w niezwykle elastyczny i bezpieczny sposób. System ACTIVE Fleet Manager (AFM) pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie zleceniami, umożliwiając ich wprowadzanie ręczne lub automatyczne za pośrednictwem systemów zewnętrznych. ACTIVE Shuttle komunikuje się za pomocą interfejsu VDA 5050 z systemami zewnętrznymi w celu sterowania flotą.
Bosch Rexroth i K.Hartwall współpracują nad zintegrowanymi, zautomatyzowanymi rozwiązaniami do transportu materiałów w zakładach produkcyjnych. W ramach współpracy połączono dwa autonomiczne pojazdy: AMR ACTIVE Shuttle od Bosch Rexroth, przeznaczony do transportu lżejszych ładunków (do 260 kg), oraz AGV A-MATE® FreeLift od K.Hartwall, dostosowany do przewozu europalet i cięższych materiałów. Oba systemy współdziałają poprzez flotowy system zarządzania AMS, zgodny z międzynarodowym standardem VDA 5050, który umożliwia planowanie tras, integrację z systemami typu ERP czy WMS oraz obsługę bez zaawansowanej wiedzy technicznej. Rozwiązania są już stosowane w zakładach przemysłowych, gdzie znacząco usprawniają intralogistykę.