Rexroth ROKIT Locator dla robotów mobilnych i wózków widłowych

ROKIT Locator firmy Bosch Rexroth to inteligentne oprogramowanie lokalizacyjne do niezawodnego lokalizowania szerokiej gamy typów pojazdów, takich jak autonomiczne roboty mobilne (AMR), pojazdy sterowane automatycznie (AGV) i ręczne wózki widłowe w wielu zmieniających się środowiskach w logistyce. Potężny algorytm wykorzystuje informacje z czujnika laserowego na pojeździe, automatycznie rejestruje środowisko naturalne i tworzy cyfrową mapę otoczenia. Nie wymaga to żadnych zmian w infrastrukturze. Polegaj na sprawdzonej technologii Bosch Rexroth i korzystaj z oprogramowania do lokalizacji, które jest już używane tysiące razy na całym świecie przez klientów z różnych branż i obszarów zastosowań. Dzięki temu systemowi lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) firma Bosch Rexroth zapewnia kluczową technologię i rozwiązuje kwestię lokalizacji floty pojazdów z maksymalną elastycznością i łatwością obsługi.

Często zadawane pytania

Dlaczego warto korzystać z ROKIT Locator do lokalizowania pojazdów?

Rexroth ROKIT Locator to oprogramowanie do lokalizacji SLAM zarówno dla robotów mobilnych, jak i ręcznie sterowanych pojazdów przemysłowych, takich jak wózki widłowe. Jest przeznaczone do pojazdów różnych typów i rozmiarów. Jako uniwersalny moduł z otwartymi standardami doskonale dostosowuje się do Twoich potrzeb. Działa niezawodnie bez konieczności adaptacji infrastruktury (np. nie ma potrzeby instalacji luster i tp.) oraz można go łatwo zintegrować z istniejącymi systemami. Zobacz nagranie wideo i poznaj najważniejsze zalety tego nowoczesnego oprogramowania lokalizacyjnego, a także jego wyjątkowe cechy, które pozwolą Ci uzyskać przewagę nad konkurencją. To one sprawiają, że ROKIT Locator wyznacza całkiem nowe standardy lokalizacji robotów mobilnych i ręcznie sterowanych wózków widłowych.

Czy oprogramowanie ROKIT Locator jest odpowiednie do mojego zastosowania?

Rexroth ROKIT Locator to uniwersalny moduł dla robotów mobilnych, który można elastycznie integrować i który działa z wysoką wydajnością w dynamicznych środowiskach. Zastanawiasz się, czy to oprogramowanie jest odpowiednie dla Twojego zastosowania? W wideo z często zadawanymi pytaniami wyjaśniono, dlaczego oprogramowanie do laserowej lokalizacji SLAM może być idealnym rozwiązaniem dla Twojej floty pojazdów.

Jak mogę zintegrować oprogramowanie lokalizacyjne w moim pojeździe?

Wideo z często zadawanymi pytaniami ilustruje łatwość i wydajność integracji oprogramowania ROKIT Locator. Poznaj wszechstronność modułowego oprogramowania lokalizacyjnego i dowiedz się, jak można je wdrożyć zarówno jako rozwiązanie oparte na konteneryzacji jak i standardowej aplikacji. Decyzja należy do Ciebie.

Jak szybko i sprawnie mapować duże magazyny?

Jeśli myślisz, że mapowanie dużych magazynów pod kątem zastosowania w nich mobilnych robotów transportowych musi być czasochłonne, to mamy dobrą wiadomość. Z Rexroth ROKIT Locator mapowanie jest tak proste, jak to tylko możliwe. Wykonasz je w zaledwie kilku krokach i bez pomocy eksperta na miejscu. Chcesz rozszerzyć mapę ROKIT Locator o kolejne obszary? To też nie stanowi problemu. Z wideo z często zadawanymi pytaniami dowiesz się, jak działa łatwe mapowanie i dopasowywanie map.

Jak mogę zapobiec przestojom w pracy robotów mobilnych?

Aby zapewnić niezawodne działanie robotów mobilnych, należy przede wszystkim korzystać z zaawansowanego oprogramowania lokalizacyjnego, takiego jak Rexroth ROKIT Locator. Rozważyć należy jednak o wiele więcej kwestii, ponieważ interakcja oprogramowania ze środowiskiem, zastosowany czujnik laserowy i jakość stworzonej mapy również odgrywają ważną rolę w lokalizacji. Z wideo z odpowiedziami na często zadawane pytania dowiesz się, jak lokalizuje się oprogramowanie ROKIT Locator i co jest ważne w procesie lokalizacji.

Jak zaktualizować i rozbudować mapę magazynu, np. po wprowadzeniu zmian w otoczeniu?

Męczy Cię konieczność ciągłego ponownego mapowania magazynu dla floty mobilnych robotów ze względu na dynamiczne zmiany otoczenia? Rexroth ROKIT Locator oznacza kres czasochłonnego ponownego mapowania! Gdy środowisko w magazynie ulegnie zmianie, ROKIT Locator automatycznie zaktualizuje mapę. Chcesz dodać nowy obszar do mapy? W tym przypadku również możesz łatwo dostosować mapę - bez żadnych przestojów. W nagraniu z często zadawanymi pytaniami pokazujemy, jak działają automatyczne aktualizacje i rozszerzenia map.

Czy mogę najpierw przetestować oprogramowanie i czy zapewniona jest pomoc techniczna?

Co dzieje się po wdrożeniu oprogramowania Rexroth ROKIT Locator? Co się stanie, jeśli pojawią się pytania? W tym nagraniu z często zadawanymi pytaniami przedstawiamy kompleksowe opcje serwisu i pomocy technicznej dostępne z naszym oprogramowaniem lokalizacyjnym dla robotów mobilnych i wózków widłowych obsługiwanych ręcznie. Dowiedz się więcej o funkcjach diagnostycznych, do których możesz uzyskać dostęp za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu aXessor, oraz o tym, jak łatwo wysyłać dane do zgłoszeń serwisowych. Jeśli chcesz być na bieżąco z regularnymi aktualizacjami oprogramowania, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, aby zarejestrować się w naszym serwisie informacyjnym.