Siłowniki elektromechaniczne EMC firmy Bosch Rexroth stanowią bezobsługowe rozwiązanie ze smarowaniem na cały okres eksploatacji, które zwiększa produktywność i obniża koszty operacyjne. Dzięki żywotności sięgającej 15 000 km oraz wysokiej gęstości siły - do 250 kN, są idealne do wymagających zastosowań w różnych branżach. Ponadto pakiet automatyzacji z siłownikami elektromechanicznymi, składający się z silnika, serwonapędu, kabli i opcjonalnego oprogramowania umożliwia szybki i łatwy rozruch, dzięki czemu automatyczne ruchy są niezwłocznie gotowe do użycia, a czas wprowadzenia na rynek ulega znacznemu skróceniu. Dzięki programom obliczeniowym o prostej strukturze i obszernym opcjom konfiguracji, pozwalają one na szybkie uruchamianie oraz płynną integrację w istniejących systemach.