Siłownik elektromechaniczny z pakietem czujników. Obok znajduje się ogniste ramię i pięść. Siłownik elektromechaniczny EMC-HP (o wysokiej mocy)

  • Kompaktowa seria do dużych obciążeń z opcjonalnym pakietem czujników
  • Większa swoboda dzięki efektywności energetycznej, łatwości konserwacji i elastyczności
  • Szybki wybór dzięki e-narzędziu LinSelect

Katalog produktów

Siłowniki dużych obciążeń do najwyższych wymagań – siłownik elektromechaniczny EMC-HP

Witamy w świecie siłowników elektrycznych do dużych obciążeń!

Nasz siłownik elektromechaniczny EMC-HP (o wysokiej mocy) jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują mocnych i elastycznych siłowników. Zaprojektowany do zastosowań przy dużych obciążeniach, EMC-HP zapewnia solidność, precyzję i adaptowalność. Dzięki kompaktowej konstrukcji i idealnemu uszczelnieniu (IP54) zapewnia długi okres eksploatacji i ciągłą, wysoką wydajność nawet w skrajnych warunkach. Opcjonalne chłodzenie wodą i łatwe w konserwacji smarowanie zapewniają niezawodność działania przy wysokich siłach.

Wysokiej precyzji planetarny mechanizm śrubowy umożliwia dokładne pozycjonowanie ładunków ważących tony, natomiast elastyczność EMC-HP pozwala na dowolną zmianę parametrów i realizowanie złożonych profili przemieszczania. Dzięki nowym rozmiarom 190 i 220 można realizować zastosowania wymagające sił do 250 kN, nawet w najbardziej ciasnych przestrzeniach. Zintegrowany pakiet czujników przekazuje kluczowe informacje, co maksymalizuje produktywność i trwałość.

W firmie Bosch Rexroth otrzymujesz wszystko z jednego źródła: mechanikę, serwonapędy, układy sterowania oraz globalny serwis. EMC-HP jest idealnym siłownikiem do dużych obciążeń spełniającym najwyższe wymagania w zakresie wydajności i elastyczności. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach!

Nowa, wysokowydajna wersja siłownika - dowiedz się więcej

podgląd ulotki o siłowniku elektromechanicznym EMC-HP 190/220

Kompaktowa seria do dużych obciążeń z opcjonalnym pakietem czujników

Siłowniki EMC-HP, przystosowane do pracy ciągłej przy wysokich obciążeniach, oferują nie tylko wysoką efektywność energetyczną i prostą obsługę serwisową, ale również dużą elastyczność zastosowania. Parametry takie jak siła, pozycja i prędkość mogą być dowolnie konfigurowane oraz dostosowywane do zmieniających się wymagań aplikacji i koncepcji maszyn.

Pobierz ulotkę informacyjną
podgląd artykułu o siłowniku elektromechanicznym EMC-HP

Wysoka moc i precyzja do wymagających zastosowań

Niezależnie od tego, czy chodzi o prasowanie, formowanie czy nitowanie, napinanie, pozycjonowanie czy testowanie: w produkcji przemysłowej istnieje wiele procesów, w których ruchy liniowe o dużych siłach muszą być wykonywane w sposób ekonomiczny i energooszczędny. W tym celu firma Bosch Rexroth rozszerza asortyment siłowników elektromechanicznych z serii EMC-HP o dużej mocy o rozmiary 190 i 220.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ PRASOWY

Informacje o produkcie

Korzyści w skrócie

  • Mocne: wytrzymują do 250 kN
  • Inteligentne: z opcjonalnym pakietem czujników
  • Ekonomiczne: efektywność energetyczna, niskie koszty operacyjne, mniej przestojów, przyszłoś
  • Kompaktowe: wymagają mniej miejsca, mogą być łatwo zintegrowane
  • Kompletne: dostosowane komponenty z jednego źródła
  • Elastyczne: mogą być dostosowywane do określonych zastosowań, wielu metod mocowania, długość może być konfigurowana dowolnie
  • Niskie wymagania konserwacji: długie okresy między ponownymi smarowaniami, opcjonalne smarowanie w kąpieli olejow

Podstawowe dane techniczne

  • Maks. siła osiowa: do 250 kN
  • Dynamiczne obciążenie (cdyn): wytrzymuje do 473 kN
  • Maks. prędkość przemieszczania: 0,83 m/s
  • Maks. skok: 1500 mm
  • Stopień ochrony: IP54
  • Planetarny mechanizm śrubowy: rozmiary 60 i 75

Wizualizacja 16 przykładów zastosowań w formie ikon

Zastosowania

  • 1–4: prasowanie - wciskanie - wgniatanie - głębokie toczenie
  • 5–8: zaginanie - wytłaczanie - składanie - cięcie
  • 9–12: dziurkowanie - nitowanie - zaciskanie - pozycjonowanie
  • 13–16: napinanie - podnoszenie - prostowanie - testowanie sprężyn