Moduły liniowe Small Modules z napędem śrubowym SMS Osie liniowe Small Modules

Niewielkie rozmiary, dobra wydajność:

  • Ultrakompaktowe moduły liniowe do manipulacji małymi częściami
  • Z serwomotorem lub silnikiem krokowym
  • Elementy łączące do systemów wieloosiowych

Zamów teraz!

Moduły liniowe Small Modules z napędem śrubowym:
Łatwe zamówienie, szybkie wprowadzenie do użytku,
duże oszczędności

Mniej znaczy więcej. W przypadku nowych modułów liniowych SMS (małe moduły z napędem śrubowym) nie tylko ograniczyliśmy przestrzeń montażu, ale też ułatwiliśmy proces zamawiania: wyjątkowo kompaktowe osie liniowe są w pełni skonfigurowane, a ich dobór i zamówienie przez Internet wymaga tylko kilku kliknięć. Kompatybilne elementy łączące pozwalają w sposób ekonomiczny utworzyć system wieloosiowy z dwoma lub trzema osiami. Firma Rexroth oferuje również osprzęt i silniki, oprócz serwomotorów, a teraz także wstępnie sparametryzowane silniki krokowe z wbudowanym sterownikiem i interfejsem EtherCAT.

Pojedyncze osie – Small Modules SMS

Pojedyncze osie – Small Modules SMS

Silniki krokowe

Serwomotory lub silniki krokowe

System wieloosiowy z silnikami krokowymi

Elementy przyłączeniowe do systemów wieloosiowych

Od teraz, w nowym wydaniu - poznaj szczegóły

podgląd ulotki o modułach liniowych SMS

Nowe silniki krokowe zwiększają wydajność

Łatwe zamawianie, szybka dostawa, duże oszczędności. Ultrakompaktowe moduły liniowe SMS umożliwiają bardzo wydajną obsługę małych części. W porównaniu z alternatywami pneumatycznymi, moduły liniowe SMS pomagają budować bardziej dynamiczne aplikacje.

Pobierz ulotkę informacyjną
podgląd artykułu prasowego o modułach liniowych SMS

Kompaktowe, oszczędne i szybkie w użyciu

Rozwiązania do manipulowania małymi elementami muszą być kompaktowe, tanie i szybkie do wdrożenia. Spełniamy te wymagania rynku, oferując ekonomiczne rozwiązania dla systemów jedno- i wieloosiowych. Oszczędzające miejsce moduły SMS, które są dostępne od ręki, oferują obecnie również w pełni skonfigurowane elementy napędowe i połączeniowe. To sprawia, że nadają się idealnie do łączenia w systemy wieloosiowe.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ PRASOWY

Informacje o produkcie:

Zalety

  • Kompaktowość: kompaktowa konstrukcja, łatwa integracja
  • Prostota: 5 wstępnie skonfigurowanych rozmiarów, do wyboru i zamawiania online
  • Elastyczność: serwomotory / silniki krokowe są łatwe w montażu i niezwykle szybkie w uruchomieniu
  • Możliwość tworzenia kombinacji: elementy łączące dla systemów wieloosiowych
  • Szybkość: minimalny czas dostawy
  • Ekonomiczność: doskonały stosunek ceny do wydajności

Dane techniczne

  • Rozmiary: 30, 40, 50, 80, 120
  • Zakresy przesuwu: 50 do 1200 mm
  • Maks. udźwig: 88 kg
  • Prędkość maksymalna: 1,92 m/s
  • Maks. przyspieszenie: 9,6 m/s²
  • Wysoka powtarzalność: +/– 0,005 mm

Przykłady zastosowania

  • Dla szerokiej gamy branż, takich jak produkcja dóbr konsumpcyjnych, akumulatorów lub półprzewodników
  • Manipulowanie małymi częściami o niskiej masie za pomocą systemów jedno- lub wieloosiowych
  • Proste zadania pozycjonowania i podawania
  • Elektryfikacja obszarów, w których koszty mają duże znaczenie
  • Zastępowanie zastosowań pneumatycznych

Narzędzia, pomoc i serwis online