Zintegrowany system pomiarowy IMScompact Zintegrowany system pomiarowy IMScompact Katalog produktów i pliki CAD

Mniej komponentów – mniejsza przestrzeń instalacyjna – mniejsze koszty

W ramach zintegrowanego systemu pomiarowego IMScompact czujnik pomiarowy jest w pełni zintegrowany wózkiem – takie rozwiązanie nie tylko zapewnia oszczędność miejsca, ale także ogranicza koszty, ponieważ nie wymaga stosowania dodatkowych części. System IMScompact można stosować w wielu różnych zautomatyzowanych operacjach transportowych. Umożliwia wykonywanie pomiarów długości do 17,8 metra i jest dostępny dla kulkowych prowadnic szynowych od rozmiaru 15. Integracja z wózkiem kulkowym zapewnia również wysoki poziom ochrony EMC, a tym samym tworzy nowe możliwości połączenia systemu automatyzacji z silnikami liniowymi.

Więcej informacji:

Porównanie zintegrowanych systemów pomiarowych


Informacje o produkcie

Korzyści w skrócie

Kompaktowe rozmiary

  • Enkoder zintegrowany w wózku kulkowym od rozmiaru 15 (bez dodatkowych elementów).

Elastyczność

  • Możliwość pomiaru długości w zakresie do 17,8 metra oraz szybkiej modernizacji.

Ekonomiczność

  • Mniej komponentów, mniejsza przestrzeń instalacyjna, mniejsze koszty.

Wytrzymałość

  • Odporność na uderzenia i drgania, niewrażliwosć na pył, olej, smar i wilgoć oraz wysoki stopień ochrony EMC.

Bezobsługowość

  • Bezkontaktowy pomiar.

Dane techniczne

  • Zasada pomiaru: magnetyczna
  • Warianty: przyrostowy, bezwzględny
  • Rozmiary: 15, 20, 25
  • Zakres pomiarowy długości: do 17,8 m
  • Dokładność systemu: ± 20 μm/m
  • Powtarzalność: ± 1 μm
  • Maks. Przyspieszenie: 500 m/s²

Przykłady zastosowania

  • W osiach silników liniowych jako enkoder położenia
  • W osiach napędów pasowych w celu zwiększenia dokładności pozycjonowania
  • W osiach napędów ze śrubami tocznymi
  • Do pomiaru położenia
  • Dostosowania zamiast zewnętrznych enkoderów liniowych